JAJU899 june 2023
図 2-2 は、リファレンス・デザインのブロック図です。TMS320F280039 マイコンは、同期整流降圧電力段用の高分解能 16 ビット PWM を生成し、電流および電圧制御機能を実行します。INA188 計測アンプが電流を検出し、OPA2182 オペアンプが電圧を検出します。電流および電圧信号は、外部の ADS131M08 ADC によってデジタル・データに変換されます。C2000 オンチップ・ウィンドウ・コンパレータを使用して、過電流保護を実装しています。