JAJU899 june 2023
このリファレンス・デザインでは、C2000TM マイクロコントローラ (MCU) と高精度 ADC ADS131M08 を使用して、双方向のインターリーブ降圧コンバータ電力段の電流と電圧を正確に制御する方法を紹介します。このデザインは、C2000 マイコンの高分解能パルス幅変調 (PWM) 生成ペリフェラルを活用して、±20mA 未満の電流レギュレーション誤差と ±1mV の電圧レギュレーション誤差を実現しています。