JAJU899
june 2023
1
概要
リソース
特長
アプリケーション
6
1
システムの説明
1.1
主なシステム仕様
2
システム概要
2.1
ブロック図
2.2
設計上の考慮事項
2.2.1
電流および電圧コントローラ
2.2.2
高分解能 PWM 生成
2.3
主な使用製品
2.3.1
TMS320F280039
2.3.2
ADS131M08
3
ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
3.1
ハードウェア要件
3.2
ソフトウェア要件
3.2.1
Code Composer Studio 内でプロジェクトを開く
3.2.2
プロジェクト構造
3.2.3
ソフトウェア・フロー図
3.3
テスト設定
3.3.1
電流および電圧ループをチューニングするためのハードウェア設定
3.3.2
双方向の電力フローをテストするためのハードウェア設定
3.3.3
電流および電圧キャリブレーションのハードウェア設定
3.4
テスト方法
3.4.1
ラボ変数の定義
3.4.2
ラボ 1.開ループ電流制御単相
3.4.2.1
ラボ 1 のソフトウェア・オプションの設定
3.4.2.2
プロジェクトのビルドおよびロードとデバッグ環境の設定
3.4.2.3
コードの実行
3.4.3
ラボ 2.閉ループ電流制御単相
3.4.3.1
ラボ 2 のソフトウェア・オプションの設定
3.4.3.2
プロジェクトのビルドおよびロードとデバッグ環境の設定
3.4.3.3
コードの実行
3.4.3.4
電流キャリブレーション
3.4.4
ラボ 3.閉ループ電流制御 2 相
3.4.4.1
ラボ 3 のソフトウェア・オプションの設定
3.4.4.2
プロジェクトのビルドおよびロードとデバッグ環境の設定
3.4.4.3
コードの実行
3.4.5
ラボ 4.閉ループ電流および電圧制御
3.4.5.1
ラボ 4 のソフトウェア・オプションの設定
3.4.5.2
プロジェクトのビルドおよびロードとデバッグ環境の設定
3.4.5.3
コードの実行
3.4.5.4
電圧キャリブレーション
3.5
テスト結果
3.5.1
電流ループ負荷レギュレーション誤差
3.5.2
電圧ループ負荷レギュレーション誤差
3.5.3
無負荷時の電圧遷移
3.5.4
スタートアップ時の過渡応答
3.5.5
双方向電流スイッチング時間
4
設計とドキュメントのサポート
4.1
設計ファイル
4.1.1
回路図
4.1.2
BOM
4.2
ツールとソフトウェア
4.3
ドキュメントのサポート
4.4
サポート・リソース
4.5
商標
5
著者
3.4.5.3
コードの実行
セクション 3.3.1
に示すようにテスト設定を使用します。
メニュー・バーの
をクリックしてプロジェクトを実行します。
監視ビューで、[Expression] ウィンドウで BT2PH_InputVoltageSense_V が 12V~15V の範囲内にあるかどうかを確認します。
[Expression] ウィンドウで次のパラメータを設定します。
BT2PH_enableRelay_bool を 1 に設定して、出力リレーをイネーブルにします。
BT2PH_userParam_V_I_chm->iref_A = 30.0。
BT2PH_userParam_V_I_chm->vrefCharge_V = 0.12。
BT2PH_userParam_V_I_ch1->en_bool = 1 を設定します。
[Expression] ウィンドウの設定については、
図 3-25
を参照してください。
BT2PH_measureMultiphere_V_I 変数は、DC/DC コンバータの出力電流と電圧を示します。Vbatsense_V の表示値が vrefCharge_V に近く、誤差は ±0.5mV です。
図 3-26
に、閉ループ電圧制御周波数応答を測定するための SFRA 設定を示します。
SYSCONFIG ページで Run SFRA アイコンをクリックします。
SFRA GUI がポップアップ表示されます。
SFRA GUI でデバイスのオプションを選択します。たとえば、F280039 の場合は浮動小数点を選択します。[Setup Connection] ボタンをクリックします。
ポップアップ・ウィンドウで [Boot on Connect] オプションのチェックを外し、適切な COM ポートを選択します。[OK] をクリックします。SFRA GUI に戻り、[Connect] ボタンをクリックします。
SFRA GUI がデバイスに接続します。これで [Start Sweep] ボタンをクリックして、SFRA 掃引を開始できるようになりました。
SFRA 掃引が完了するまでには数分かかります。完了すると、
図 3-27
に示すように測定値が表示されたグラフが表示されます。
また、周波数応答データは SFRA データ・フォルダ下のプロジェクト・フォルダに保存され、SFRA 実行時のタイムスタンプが記録されます。
図 3-25
ラボ 4 [Expression] ウィンドウ、閉ループ
図 3-26
閉ループ電流制御の SFRA 設定
図 3-27
電圧制御の閉ループ周波数応答