클록 및 타이밍

클록 지터 클리너 - 전체적인 시스템 성능 개선

업계에서 최저 전력/지터 JESD204B 준수 지터 클리너

업계 최고의 성능

특징은 다음과 같습니다. 초저지터 - 65fs(일반) 12k-20M @ 122.88MHz 및 50fs(일반) 12k-20M @ 1966.08MHz, 최고의 BiCMOS 기술을 통한 초저대역 내 위상 잡음

JESD204B로 손쉽게 구현

단일 디바이스로 JESD204B 및 비 JESD204B 애플리케이션을 지원하는 업계 최초의 가장 인기 있는 JESD204B 지터 클리너 제품군인 LMK0482x입니다. 완벽한 SYSREF 지원으로 SoC 복잡성 및 비용이 절감됩니다. 하나의 디바이스에서 여러 SYSREF 주파수가 지원됩니다.

PLLATINUM™ 이중 루프 PLL

PLLATINUM 이중 위상 동기 루프(PLL) 개념이 비용을 절감하고 성능을 개선해 줍니다. 혁신적인 반디지털 PLL 기술은 PLL 루프 필터 부품을 통합하고 <5Hz 루프 대역폭을 지원하면서 최상의 성능을 제공합니다.

애플리케이션별로 찾아보기

주요 제품 찾아보기

디바이스
설명
출력 수
출력 주파수(최대)(MHz)
입력 수
RMS 지터(fs)*
애플리케이션
특수 기능
LMK04610 고성능 이중 루프 지터 클리너 10~16 2000 2~4 65 무선, 산업용 계단식 PLL, SPI, 홀드오버 모드, 105C PCB 온도 지원, JESD204B SYSREF 지원 - 하나의 디바이스에서 여러 SYSREF 주파수 지원, 완전히 통합된 루프 필터 - <5Hz 루프 대역폭, 70dBc PSRR용 통합 LDO, 10개 출력을 실행하는 데 0.88W의 저전력 필요
LMK04832 초저잡음 3.2GHz 지터 클리너, 클록 생성기 및 분배기 14 3202 3 88 무선, 산업용 3.3V Vcc/Vdd, JESD204B SYSREF 생성, 홀드오버 모드, 지터 클리너, 수동 및 자동 입력 전환, SPI, uWire
LMK04808 고성능 이중 루프 지터 클리너 14 3072 2 111 무선, 산업용 계단식 PLL, SPI/uWire, 홀드오버 모드, PLL1의 Int. XTAL 오실레이터
LMK04906 고성능 이중 루프 지터 클리너 6 2600 3 100 무선, 산업용 계단식 PLL, SPI/uWire, 홀드오버 모드, PLL1의 Int. XTAL 오실레이터
CDCM7005-SP 우주 등급 단일 루프 지터 클리너 5 1500 2 NA - 단일 루프 우주 단일 PLL, SPI, 방사능 내성 클래스 V

*12kHz to 20MHz

클록 지터 클리너에 대한 비디오

설계 툴

TI의 WEBENCH® Clock Architect 온라인 설계 툴을 사용하면 완전한 클록 트리 솔루션을 생성하는 것이 훨씬 쉬워집니다. 성능, 비용 및 보드 공간에 각각 최적화된 여러 솔루션이 생성됩니다.