DLP 제품

고급 조명 제어를 사용하는 연료 혁신 솔루션

다용도 조명 패턴 프로그래밍을 위한 안정적인 공간광 모듈레이션.

고속 가시광선

이 칩 포트폴리오는 프로그래밍 가능한 고속 조명 패턴을 요구하는 솔루션에 맞춤화된 매우 빠른 패턴 속도와 픽셀 데이터 속도를 제공합니다.

자외선(UV)

363-420nm를 대상으로 하는 UV 조명의 이러한 DMD 스티어 패턴은 빛에 민감한 물질과 상호 작용하는 데 사용됩니다.

근적외선(NIR)

700~2500nm를 대상으로 하는 이러한 DMD는 3D 및 2D 프린팅 마킹 및 소결용 광학 센서 또는 정밀 노출의 스펙트럼 변조를 위한 프로그래머블 NIR 패턴을 제공합니다.

주요 기술 리소스

이 비디오 시리즈에서는 기술의 기본부터 애플리케이션별 설계 과제까지 DLP 제품에 대한 모든 내용을 다룹니다.

TI DLP 기술이 어떻게 고전력 이미징 및 3D 프린팅 시스템을 최적화하는지 알아보십시오.

확장된 파장 기능을 활용하는 애플리케이션을 포함하여 고급 조명 제어 애플리케이션에 대해 알아봅니다.