BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

견고한 보호 기능을 통해 더 작고 효율적인 모터 드라이브 시스템 생성

parametric-filter모든 제품 보기
정확한 전류 감지 및 고급 진단 기능을 갖춘 고집적 브러시드 DC 모터 드라이버 포트폴리오를 사용하여 더 작고 효율적인 모터 드라이브 시스템을 설계하세요. 넓은 전압 범위와 다양한 아키텍처를 갖춘 TI의 확장 가능한 지능형 브러시드 DC 모터 드라이버 포트폴리오는 광범위한 산업용 및 오토모티브 애플리케이션에 적합합니다. 

Browse by category 

사양별 선택

주요 브러시드 DC 모터 드라이버

DRV8962-Q1
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

일체형 전류 감지 기능을 지원하는 차량용 70V 싱글 또는 듀얼 H 브리지 또는 쿼드 하프 브리지 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 3.508

DRV8000-Q1
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

도어, 윈도우, 미러 제어를 위한 오토모티브 40V 다기능 하프 브리지 및 고압측 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 3.996

DRV8215
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

무센서 스톨 감지, I2C, 속도 및 전압 조절을 지원하는 11V, 4A 하프 브리지 모터 드라이브

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.6

DRV8235
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

통합 속도 조정 및 스톨 감지를 지원하는 38V 3.7A 브러시드 DC 모터 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.74

DRV8262-Q1
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

일체형 전류 감지 기능이 있는 오토모티브 70V, 20A 싱글 또는 듀얼 H 브리지 모터 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 4.024

DRV8234
BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버

리플 카운팅, 무센서 스톨 감지 및 I²C 인터페이스를 지원하는 38V 2A H 브리지 모터 드라이버

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.25

BDC(브러시드 DC) 모터 드라이버의 이점

checkmark

작은 솔루션 크기

혁신적인 소형 패키징 및 높은 수준의 통합으로 시스템 복잡성 및 보드 공간을 줄입니다.

checkmark

향상된 전력 효율성 

낮은 RDS(on) 드라이버, 최소 전력 소비 및 초저 절전 전류로 효율성 및 배터리 수명을 향상합니다.

checkmark

정확한 전류 감지

정확한 위치 및 토크 제어를 위해 전류를 정확하게 제어 및 모니터링합니다.

checkmark

보호 및 진단

통합 보호 기능을 통해 모터 시스템을 지능적으로 진단 및 보호합니다.

주요 애플리케이션 알아보기

EV 충전 인프라
EV 충전기의 모터 드라이버
HEV/EV 온보드 충전기 및 DC/DC 컨버터
온보드 충전의 모터 드라이버
로봇 진공청소기
로봇 진공청소기의 모터 드라이버
차체 전자 장치 및 조명
차량 차체 애플리케이션의 모터 드라이버
건물 자동화
감시 카메라의 모터 드라이버

EV 충전기의 모터 드라이버

오늘날 도로에 사용되는 전기 자동차(EV)의 수가 증가함에 따라 EV 충전소는 그리드 인프라의 중요한 부분을 차지합니다. 다양한 유형의 충전 스테이션 내에서 릴레이 드라이버, 냉각 팬, 플러그 잠금 장치 및 잔류 전류 감지기에 브러시드 DC 드라이버, 솔레노이드 드라이버 또는 저압측 드라이버를 찾을 수 있습니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-010237 – AC 및 DC 전류 결함 감지 레퍼런스 설계
  • TIDA-010239 – AC 레벨 2 충전기 플랫폼 레퍼런스 설계
제품
  • DRV8220 – 20V, 1.76A H 브리지 모터 드라이버 - 자동 절전 모드 지원
  • DRV110 – 전류 조정을 지원하는 싱글 채널 릴레이, 솔레노이드, 밸브 저압측 컨트롤러
  • DRV8803 – 펄스 폭 변조 제어를 지원하는 60V, 2.3A, 쿼드 저압측 모터 드라이버
기술 리소스

온보드 충전의 모터 드라이버

점점 더 많은 전기 자동차가 여러 충전 애플리케이션을 위한 솔루션을 요구하고 있습니다. TI의 차량용 모터 드라이버는 유용한 통합을 통해 충전 입구, 온보드 무선 충전 및 단상 AC 디지털 제어를 비롯한 온보드 충전 생산에 강력한 영향을 미칩니다.

장점:

  • 기능 안전 표준 준수
  • 정밀 내부 전류 감지
  • 장치 안전과 수명을 유지하는 포괄적인 보호 제품군

주요 리소스

제품
  • DRV8243-Q1 – 통합 전류 감지 및 피드백을 지원하는 40V, 12A H 브리지 모터 드라이버
  • DRV8874-Q1 – 통합 전류 감지 및 전류 감지 피드백을 지원하는 자동 40V, 6A H 브리지 모터 드라이버
  • DRV8872-Q1 – 오류 보고 및 전류 조정을 지원하는 오토모티브 50V, 3.6A H-브리지 모터 드라이버

로봇 진공청소기의 모터 드라이버

스마트 홈 산업이 성장하고 홈 자동화에 대한 필요성이 증가함에 따라 로봇 진공청소기는 전 세계 가정에 필수적인 툴이 되고 있습니다. TI의 모터 드라이버는 이러한 자율 디바이스를 위한 휠 및 모핑 기능의 원활한 성능을 제공합니다.

장점:

  • TI의 리플 카운팅 IP는 외부 홀 센서와 인코더 없이 상대 모터 위치를 가능하게 합니다.
  • 통합 전류 감지 기능을 통해 제조 비용 및 인쇄 회로 보드 공간을 줄입니다.
  • 스톨 감지를 통해 원치 않는 모터 회전을 방지하고, 장치 안전성을 높이고, 모터 수명을 향상시킵니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-010073 – 스톨 감지 및 속도 제어 레퍼런스 설계를 지원하는 18V, 2A, 25mm 브러시 DC 모터 드라이버
  • TIDA-01588 – 브러시드 DC 서보 드라이브용 10.8V/15W, >90% 효성, 2.4cm2, 전력계 레퍼런스 설계
  • TIDA-00786 – 초소형 브러시드 DC 모터 전류 조정 TI 레퍼런스 디자인
제품
  • DRV8876 – 통합 전류 감지 및 전류 감지 피드백을 지원하는 40V, 3.5A H 브리지 모터 드라이버
  • DRV8251 – 통합 전류 조정 및 래치형 OCP 기능이 있는 50V, 4.1A H 브리지 모터 드라이버
  • DRV8231 – 통합 전류 조정을 지원하는 35V, 3.7A H 브리지 모터 드라이버

차량 차체 애플리케이션의 모터 드라이버

차량용 장치가 점점 더 복잡해짐에 따라 사용자의 요구 사항을 충족하는 혁신적인 솔루션이 필요합니다. TI의 차량용 차체 모터 드라이버는 이러한 과제를 해결하기 위해 등장했습니다. TI의 첨단 기술 및 기능 세트를 통해 자동차 제조업체는 우리가 매일 운전하는 차량에서 가능한 일의 한계를 뛰어넘을 수 있습니다.

장점:

  • 차량용 사용을 위한 TI 기능 안전 지원
  • 소형 패키지 크기와 통합 전류 감지로 보드 공간을 최소화하고 무게를 줄이세요.
  • 고급 보호 및 진단 기능으로 시스템 안정성을 개선하고 설계 복잡성을 줄여보세요.

주요 리소스

제품
  • DRV8243-Q1 – 통합 전류 감지 및 피드백을 지원하는 40V, 12A H 브리지 모터 드라이버
  • DRV8718-Q1 – 인라인 전류 감지 증폭기를 지원하는 오토모티브 40V, 8채널 하프 브리지 스마트 게이트 드라이버
  • DRV8908-Q1 – 고급 진단 기능을 지원하는 오토모티브 40V, 6A, 8채널 하프 브리지 모터 드라이버

감시 카메라의 모터 드라이버

새로운 기술을 통해 보다 쉽고 비용 효율적으로 구현할 수 있게 됨에 따라 비디오 감시 카메라는 점점 더 일반화되고 있습니다. 인터넷 프로토콜 네트워크, 아날로그 보안, 열화상 이미징, 비디오 초인종, 아기 또는 반려동물 모니터가 다양한 애플리케이션 기반의 예입니다. 이러한 애플리케이션 내에는 적외선 필터, 렌즈 모터(줌 및 초점), 카메라 모터(팬 및 틸트)의 세 가지 주요 모터 애플리케이션이 있습니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-00115 – 저전압 브러시 모터 시스템
제품
  • DRV8845 – 스마트 튜닝 기술을 지원하는 35V, 1.5A 쿼드 H 브리지 모터 드라이버
  • DRV8210P – 저전력 절전 모드를 지원하는 12V, 1A H 브리지 모터 드라이버, PWM 제어
  • DRV8411A – IPROPI 전류 조정을 지원하는 1.65V~11V, 4A 듀얼 H 브리지 모터 드라이버

기술 리소스

비디오 시리즈
비디오 시리즈
모터 드라이버 전문 지식을 구축하세요.
TI Precision Labs 커리큘럼에는 브러시드 DC 모터의 정의, 작동 방식 및 구동 방법이 소개되어 있습니다. TI의 교육 시리즈를 보고 브러시드 DC 모터 드라이버의 기능 및 이점에 대해 자세히 알아보세요.
Application note
Application note
Calculating Power Dissipation for a H-Bridge or Half Bridge Driver (Rev. A)
다양한 사용 사례에 대해 통합 H 브리지(하프 브리지) 드라이버 및 전체 드라이버 자체에서 전력 FET의 전력 손실을 예상하는 방법을 이해합니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
Sensorless Stall Detection With the DRV8889-Q1
DRV8889-Q1의 스톨 감지 알고리즘의 이점에 대해 알아보고 DRV8889-Q1이 다양한 최종 애플리케이션에서 스톨 감지를 안정적으로 감지하는 방법을 보여주는 사례를 제공합니다.
document-pdfAcrobat PDF