카테고리별로 찾아보기
채널별 선택
기술 리소스
Low-Side Gate Drivers With UVLO Versus BJT Totem-Pole
Using a Single-Output Gate-Driver for High-Side or Low-Side Drive (Rev. B)
Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver
주요 애플리케이션 알아보기
TI 저압측 게이트 드라이버의 높은 구동력과 소형 패키지 옵션으로 서버 전력 공급 장치의 전력 밀도를 극대화합니다.
TI 저압측 드라이버는 더욱 강력한 구동 강도, 보다 빠른 스위칭 특성 및 다양한 UVLO(저전압 차단) 옵션으로 역률 보정과 동기식 정류기 전력계에서의 손실을 최소화합니다.
장점:
- 공급 전압 범위 확장을 통해 오버슈트 보호에 필요한 마진을 충분히 제공합니다.
- 추가 구성품 없이도 안정적인 과도 성능을 제공한 역전류 처리 기능.
- 작은 아웃라인의 무연 패키지를 적용해 인쇄 회로 기판 크기와 무게를 줄였습니다.
- 더 높은 주파수를 구현하고 전력 손실을 최소화하는 5V UVLO를 포함해 다양한 UVLO 옵션을 제공합니다.
주요 리소스
- Benefits of a Compact, Powerful, and Robust Low-Side Gate Driver – Application note
- Managing power-supply noise with a 30-V gate driver – Technical article
설계 및 개발 자료
480W,<17 mm, Thin Profile, 94% Efficiency, Fast Transient Response AC/>C SMPS 레퍼런스 설계
TIDA-0149는 낮은 프로파일(17mm 높이), 94.1% 피크 효율, 높은 전력 밀도, 범용 입력, 24V DC, 480W 출력, 소비자 AC/DC 전원 공급 장치 레퍼런스 설계입니다. 회로는 UCC28063A에 기반한 프론트 엔드 2상 인터리브 전환 모드(TM) PFC(역률 보정)로 구성되어 있으며, PFC 인덕터 크기를 최소화하고 EMI 필터 요구 사항을 줄입니다. HB-LLC 절연 DC/DC 단계는 UCC256301 하이브리드 히스테리시스 제어 LLC 컨트롤러로 제어되므로 빠른 과도 응답을 보장하여 PFC 벌크 및 출력 (...)
통합 전력 역률 보정을 사용한 단일 축 모터 제어 레퍼런스 디자인
이레퍼런스 설계는 단일 축 모터 제어 및 전력 역률 보정(PFC)을 단일 마이크로컨트롤러에 통합하기 위한 모범 사례를 보여줍니다. 이 관행은 가변 주파수 압축기, 특히 HVAC 시스템 설계 시 널리 사용됩니다. 이 구현은 무센서 FOC(자속 기준 제어) 알고리즘을 사용하여 TMS320F2805x 마이크로컨트롤러에서 PMSM(영구 자석 동기 모터)와 2상 인터리브 PFC를 구동하도록 최적화되어 있습니다. FOC 알고리즘은 광범위한 속도에서 효율성을 유지하며, 모터의 동적 모델을 처리하여 과도 상에 따른 토크 변화를 고려합니다.
양방향 400V/12V DC/DC 컨버터 레퍼런스 디자인
The Bidirectional 400V-12V DC/DC Converter Reference Design is a microcontroller-based implementation of an isolated bi-directional DC-DC converter. A phase shifted full-bridge (PSFB) with synchronous rectification controls power flow from a 400V bus/battery to the 12V battery in step-down (...)