카테고리별로 찾아보기
주요 기능별 선택
신제품
2.7-V to 26-V, 2.7-mΩ 18-A integrated hot-swap eFuse with current monitor and blocking FET driver
대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.215
높은 전원 밀도와 저비용 전원 경로 보호 기능을 갖춘 강력한 설계를 구현하세요
빠르고 정확한 전원 경로 보호 및 모니터링
사용자가 구성하는 임계치와 타이밍, 모니터링 및 진단 기능을 바탕으로 다양한 고장에 대비해 빠르고 정확한 보호 기능을 제공합니다.
간단하고 효율적인 설계
통과 FET 및 개별 보호 구성 요소를 선택하고 최적화하는 복잡한 단계를 없앱니다. TI의 일체형 솔루션을 이용하면 PCB(인쇄회로기판) 면적을 최대 70%까지 줄일 수 있습니다.
빠른 제품 출시
UL, IEC 및 VDE와 같은 다양한 안전 및 성능 인증 표준의 조건을 충족하는 eFuse를 선택해 회로 설계 및 테스트 시간을 단축하세요.
작은 크기와 낮은 RON
TI의 작은 크기와 낮은 RON eFuses 및 핫 스왑 컨트롤러로 고밀도 시스템을 설계하고 전력 소산, 자기 발열 및 버스 전압 저하를 최소화합니다.
기술 리소스
Basics of eFuses (Rev. A)
설계에서 eFuse 활용하기
How a fully-stackable eFuse can help meet ever-increasing power needs of servers
주요 애플리케이션 알아보기
메모리 시스템의 과도 이벤트로부터 데이터를 보호
중요한 메모리 시스템에서 전원 과도로부터 데이터를 보호하는 것은 도난 방지 기능과 마찬가지로 중요합니다. TI의 eFuse 및 핫 스왑 컨트롤러는 메모리와 스토리지 시스템 전원 공급 장치를 보호하는 데 도움이 되며, 공간에 민감한 전력 효율적인 패키지로 제공됩니다.
장점:
- 과열 및 핫 스왑 보호
- 넓은 작동 전압으로 조정 가능한 회전율 및 전류 제한
- 전력 밀도가 높은 소형 패키징
주요 리소스
- TIDA-00429 – DevSleep SATA 인터페이스를 지원하는 e-Fuse 전원 스위치
- TIDA-00304 – 'Last Gasp' 홀드업 에너지 저장 솔루션
안정적이고 확장 가능한 서버 전원 시스템 설계
인공 지능과 클라우드 컴퓨팅으로 데이터 서버 성능 및 안정성 요구 사항이 기하급수적으로 증가하고 있습니다. TI의 고집적 eFuse 및 핫 스왑 컨트롤러를 사용하면 더 높은 전력 수준을 수용하고 안정성을 보장하는 서버 전원 시스템을 설계할 수 있습니다.
장점:
- 매우 높은 전력 밀도.
- 조정 가능한 전류, 전압 및 과열 보호 기능 사용 가능.
- 더 맞춤화된 솔루션을 위한 PMBus 옵션.
주요 리소스
- eFuse를 사용하여 데이터 센터 효율성을 개선하는 방법 – 블로그
- eFuse를 통한 전력 밀도 최적화 – 블로그
필드 및 백플레인 전원 시스템을 위한 맞춤형 솔루션 구축
자동화 및 제어 전력 수요는 동일한 생산 라인에서 크게 달라질 수 있습니다. TI eFuse의 높은 수준의 통합으로 설계를 간소화하고 보호 임계값의 유연성을 높입니다.
장점:
- 선택 가능한 고장 응답을 지원하는 조정 가능한 회전율, 과전압 및 과전류 보호
- 고장 진단 및 정확한 전류, 전압 및 전원 제한
- 열 셧다운 및 작은 풋프린트
주요 리소스
오류 및 과도 이벤트 저항 컴퓨팅 시스템 설계
TI의 집적 회로를 사용하면 안정적이고 효율적이며 전력 밀도가 높은 고성능 컴퓨팅 시스템을 맞춤 보호할 수 있습니다.
장점:
- 외부 이벤트 및 고장 조건으로부터 고급 시스템 보호.
- PMBus를 통한 맞춤형 모니터링.
주요 리소스
입증된 IC로 전력 품질 및 제품 수명 향상
1080p 및 4K 프로젝터 사진 해상도 표준을 구현하려면 유연한 전원 공급 장치와 정밀한 전원 보호가 필요합니다. 마찬가지로 프린터에서도 강력한 전원 관리 기능을 통해 보다 부드러운 인쇄와 고품질 사진을 얻을 수 있습니다. TI의 eFuse 및 핫 스왑 컨트롤러는 설계에 필요한 보호 기능을 제공하며 소형 패키지로 제공됩니다.
장점:
- 조정 가능한 전압 및 전류 보호 기능
- 대기 모드를 위한 낮은 전력 소비
- BOM을 줄이고 기판 설계를 단순화하기 위한 높은 수준의 통합
주요 리소스
소비자 요구 사항을 충족하는 다목적 PC 전원 공급 장치 설계
TI 장치는 PC 전원 공급 장치 설계의 두 가지 주요 측면, 즉 소형 폼 팩터와 과도 이벤트에 대한 보호 기능을 우선 순위를 지정합니다. 사용자는 전원, 도킹 스테이션 및 다양한 주변 장치에서 지속적으로 PC를 연결 및 분리합니다. TI의 eFuse는 크기를 희생하지 않고 설계를 보호합니다.
장점:
- 과전류, 과전압, 핫 스왑 등과 같은 넓은 전압 범위 및 보호 기능
- 10mm2 미만의 작은 패키징, 5mm2 미만의 소형 옵션
주요 리소스
- TIDA-03030 – 오디오 액세서리를 지원하는 USB Type-C™ 전원 경로 보호 레퍼런스 디자인
- TIDA-00233 – 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)용 24VDC 10A eFuse 및 보호 회로
설계 및 개발 자료
핫 스왑 설계 계산기 툴
핫 스왑 및/또는 eFuse 설계를 만들려면 복잡한 수식과 계산이 필요합니다. 입력 전압 범위, 전류 및 출력 커패시턴스와 같은 시스템 요구 사항을 입력하면 계산기가 견고한 설계를 위한 지침을 제공해주기 때문에 이 과정을 간소화할 수 있습니다. 이 툴은 기존 설계를 평가하거나 다양한 회로 상태에서 설계 여유도를 분석하여 문제를 해결하는 데도 사용할 수 있습니다.
계산기 이름
지원되는 부품
부품 설명
LM25066/66A/66I/66IA
PMBus 및 I/V/P/E 모니터링을 지원하는 2.9V~17V 핫 (...)
TVS 다이오드 권장 툴
TPS2663x eFuse 평가 모듈
The TPS26630-33EVM allows reference circuit evaluation of TI's TPS2663x eFuse. The TPS2663X devices are 4.5V - 60V, 6A Industrial eFuse with integrated FET, programmable under voltage, over voltage, input reverse polarity, over current and inrush current protection features.