고압측 스위치

모든 부하에 대해 출력에서 더 높은 안정성 확보

parametric-filter모든 제품 보기
접지 단락 및 개방 부하 같은 조건으로부터 차량용 및 산업용 애플리케이션을 보호하고 진단할 수 있습니다. 조정 가능한 전류 제한, 높은 정확도의 전류 감지 및 광범위한 RDS(ON)을 지원하는 스마트 고압측 스위치는 특정 사용 사례에 최적의 솔루션을 제공합니다. TI의 스위치 포트폴리오를 사용하면 유도성, 정전식 및 저항식 부하를 위한 보호 솔루션을 찾을 수 있으므로 설계가 확장 가능하고 견고할 수 있습니다.

카테고리별로 찾아보기

기능별 선택

설계에 맞는 고압측 스위치 선택

TPS281C100
고압측 스위치

6V~60V, 100mΩ, 4.5A 단일 채널 고압측 스위치

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.8

TPS2HCS10-Q1
고압측 스위치

Automotive, dual-channel 10-mΩ smart high-side switch with I²T wire protection, low IQ mode and SPI

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.99

TPS274C65
고압측 스위치

SPI 인터페이스 및 통합 ADC를 갖춘 40V, 65mΩ, 4채널 산업용 고압측 스위치

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.54

TPS274C65CP
고압측 스위치

12V~36V 65mΩ 4채널 고압측 스위치

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.4

TPS1HTC30-Q1
고압측 스위치

조정식 전류 제한 기능이 있는 오토모티브, 60V, 6A, 30mΩ, 1채널 스마트 고압측 스위치

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.77

안정적인 출력 전원 보호 달성

checkmark

정확한 전류 감지

정확한 전류 감지를 통해 보정 없이도 개방형 부하 감지를 이용해 시스템 부하를 실시간으로 모니터링할 수 있으며, 추가 감지 부품이 필요하지 않습니다.

checkmark

지정된 대상에 대한 보호를 위해 전류 한도를 조정 가능

TI의 고압측 스위치는 높은 돌입 전류, 과부하 및 단락 조건으로부터 보호합니다. 조정 가능한 전류 제한은 PCB 트레이스 및 커넥터 크기를 줄여서 시스템 비용을 절감합니다.

checkmark

견고하고 검증된 솔루션

TI 장치는 AEC-Q100, ISO-7637 및 IEC-61000을 비롯한 엄격한 산업 표준 테스트를 거쳤습니다.

기술 리소스

비디오
비디오
TI 고압측 스위치를 사용해 공장에 전력을 공급하세요
커플 시프트 레지스터를 활용하고 SPI 통신을 통해서 공장 플로어 전체에 신축적으로 부하를 공급함으로써 어떻게 단일 마이크로컨트롤러에서 TI의 병렬 입력 고압측 스위치를 제어할 수 있는지 알아보세요.
Application note
Application note
Adjustable Current Limit of Smart Power Switches (Rev. B)
이 애플리케이션 노트에서는 사용자에게 조정 가능한 전류 제한 값을 선택 및 구현하는 과정을 설명하기 전에 조정 가능한 전류 제한의 원칙 및 이점을 소개합니다.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
AEC-Q100-012 Short-Circuit Reliability Test Results for Smart Power Switches (Rev. A)
이 애플리케이션 보고서에서는 AEC Q100-012 사양을 설명하고, TI 스마트 전원 스위치의 테스트 방법 및 결과를 소개합니다.
document-pdfAcrobat PDF

주요 애플리케이션 알아보기

영역 및 차체 도메인 컨트롤러
차량 케이블 연결을 줄여 여러 부하를 구동할 수 있는 다양한 영역 모듈 구축
HEV/EV BMS(배터리 관리 시스템)
더 높은 배터리 전압 수용 및 정확한 모니터링 제공
공장 자동화 및 모터 드라이브
공장 현장에서 24V를 분배하고 프로그래머블 로직 컨트롤러, 모터 드라이브 및 로봇 애플리케이션에서 오프보드 부하를 구동
첨단 운전자 지원 시스템
정확한 진단을 제공하면서 오프보드 ADAS 센서, 레이더 및 카메라에 전원 공급 및 보호
인포테인먼트 및 계기판
효율적이고 기능적 안전이 가능한 계기판 및 인포테인먼트 시스템 설계
그리드 인프라
EV 충전기 및 재생 에너지 시스템 전반에 전력 분배

차량 케이블 연결을 줄여 여러 부하를 구동할 수 있는 다양한 영역 모듈 구축

차량용 전기 수요가 늘어남에 따라 다양한 전력 요구 사항을 수용할 수 있는 영역 모듈이 필요합니다. TI의 고압측 스위치는 설계 유연성을 제공하며, 줄어든 케이블 및 퓨즈 교체를 통해 공간과 무게에 민감한 솔루션에 기여할 수 있습니다.

장점:

  • 열 성능과 크기의 균형을 유지
  • 개별 릴레이와 퓨즈를 교체하면 차량 케이블 연결을 최적화 가능
  • 고장 감지 조치.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-00971 – 오토모티브 부하 단락 안정성 및 정확한 전류 감지 레퍼런스 설계
  • TIDA-01184 – 시트 히터용 스마트 전원 스위치 레퍼런스 설계
제품
  • TPS1HC30-Q1 – 오토모티브, 30mΩ, 5A 단일 채널 스마트 고압측 스위치
  • TPS4H160-Q1 – 조정 가능한 전류 제한을 지원하는 40V, 160mΩ, 4채널 오토모티브 스마트 고압측 스위치
  • TPS1HC100-Q1 – 오토모티브 100mΩ, 2.5A 단일 채널 스마트 고압측 스위치

더 높은 배터리 전압 수용 및 정확한 모니터링 제공

자동차 산업이 하이브리드 전기차(HEV)와 전기차(EV)로 이동함에 따라 효율적인 배터리 관리가 주요 엔지니어링 과제가 되었습니다. TI의 고압측 스위치는 배터리 모니터링 설계 및 제어 문제를 극복하는 데 필요한 기능 및 보호 기능을 갖추고 있습니다.

장점:

  • 효율적인 제어 및 배터리 밸런싱을 가능하게 하는 피드백
  • 오류 방지를 위한 시스템 중복 기능 내장
  • 과부하, 단락 및 역방향 배터리 보호

주요 리소스

제품
  • TPS1HC30-Q1 – 오토모티브, 30mΩ, 5A 단일 채널 스마트 고압측 스위치
  • TPS1HC100-Q1 – 오토모티브 100mΩ, 2.5A 단일 채널 스마트 고압측 스위치
  • TPS2HB35-Q1 – 조정 가능한 전류 제한을 지원하는 40V, 35mΩ, 2채널 오토모티브 스마트 고압측 스위치

공장 현장에서 24V를 분배하고 프로그래머블 로직 컨트롤러, 모터 드라이브 및 로봇 애플리케이션에서 오프보드 부하를 구동

TI의 산업용 고압측 스위치는 전력 밀도가 더 작고 전력 효율이 높은 공장 모듈을 구현하는 스마트 솔루션을 제공합니다. 

장점:

  • 모터 드라이브 및 로봇에서 고정 브레이크, 팬, 디지털 출력, 공구 부착 장치 및 안전한 토크 차단 회로와 같은 오프보드 부하를 안정적으로 구동
  • 배선 브레이크, 단락 및 과부하 전류와 같은 부하 이벤트를 보호 및 진단하기 위한 조정 가능한 전류 제한 및 전류 감지.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-01552 – 디지털 출력 모듈을 위한 8채널, 2A 고압측 드라이버 레퍼런스 디자인
  • TIDA-010234 – 8포트 IO-Link 마스터 레퍼런스 설계
제품
  • TPS274C65 – SPI 인터페이스 및 통합 ADC를 갖춘 40V, 65mΩ, 4채널 산업용 고압측 스위치
  • TPS281C30 – 60V 허용 오차, 30mΩ, 6A 싱글 채널 고압측 스위치
  • TPS272C45 – 36V, 45mΩ, 3A, 2채널, 조정 가능한 전류 제한을 지원하는 산업용 고압측 스위치

정확한 진단을 제공하면서 오프보드 ADAS 센서, 레이더 및 카메라에 전원 공급 및 보호

ADAS(첨단 운전자 보조 시스템)에는 원격 센서, 레이더 및 카메라 보드에 전원 및 보호 기능을 모두 제공하기 위한 소형 전원 스위치 솔루션이 필요합니다. TI의 고압측 스위치는 보호 및 진단 기능을 모두 원격 보드를 구동하기 위한 단일 통합 회로로 통합합니다. 

장점:

  • 배선 브레이크, 단락 및 과부하 전류와 같은 부하 이벤트를 보호 및 진단하기 위한 조정 가능한 전류 제한 및 전류 감지.
  • 오류 보고, 돌입 전류 제어 및 단락 보호.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-01323 – 쿼드 4Gbps FPD-Link III 듀얼 CSI-2 출력 및 PoC를 지원하는 ADAS 멀티 센서 허브 레퍼런스 설계
제품
  • TPS1HC30-Q1 – 오토모티브, 30mΩ, 5A 단일 채널 스마트 고압측 스위치
  • TPS1HC100-Q1 – 오토모티브 100mΩ, 2.5A 단일 채널 스마트 고압측 스위치
  • TPS4H160-Q1 – 조정 가능한 전류 제한을 지원하는 40V, 160mΩ, 4채널 오토모티브 스마트 고압측 스위치

효율적이고 기능적 안전이 가능한 계기판 및 인포테인먼트 시스템 설계

오토모티브 계기판 및 인포테인먼트 모듈은 지속적으로 운전자를 위한 더 많은 안전 및 상태 정보를 제공하고 있습니다. TI의 고압측 스위치는 전력에 민감한 방식으로 이러한 큰 화면과 수많은 LED의 부하를 구동할 수 있습니다. 

장점:

  • 배선 브레이크, 단락 및 과부하 전류와 같은 부하 이벤트를 보호 및 진단하기 위한 조정 가능한 전류 제한 및 전류 감지.
  • 통합된 드레인-소스 전압 클램프가 있어 긴 케이블 및 유도 부하에 저장된 유도 에너지를 방출할 수 있습니다.

주요 리소스

제품
  • TPS1HC100-Q1 – 오토모티브 100mΩ, 2.5A 단일 채널 스마트 고압측 스위치
  • TPS1HC30-Q1 – 오토모티브, 30mΩ, 5A 단일 채널 스마트 고압측 스위치
  • TPS2H160-Q1 – 조정 가능한 전류 제한을 지원하는 40V, 160mΩ, 2채널 오토모티브 스마트 고압측 스위치

EV 충전기 및 재생 에너지 시스템 전반에 전력 분배

전기 자동차(EV) 충전에는 안전하고 빠르고 효율적인 충전 시스템이 필요합니다. 충전 수요가 증가함에 따라 전기 부하를 유연하게 처리해야 하는 필요성도 증가하고 있습니다. TI의 산업용 고압측 스위치는 진단 및 과도 보호 기능을 갖춘 설계를 위한 스마트 솔루션을 제공합니다.

장점:

  • 배선 브레이크, 단락 및 과부하 전류와 같은 부하 이벤트를 보호 및 진단하기 위한 조정 가능한 전류 제한 및 전류 감지.
  • 통합된 드레인-소스 전압 클램프가 있어 긴 케이블 및 유도 부하에 저장된 유도 에너지를 방출할 수 있습니다.

주요 리소스

레퍼런스 설계
  • TIDA-01552 – 디지털 출력 모듈을 위한 8채널, 2A 고압측 드라이버 레퍼런스 디자인
  • TIDA-010234 – 8포트 IO-Link 마스터 레퍼런스 설계
제품
  • TPS274C65 – SPI 인터페이스 및 통합 ADC를 갖춘 40V, 65mΩ, 4채널 산업용 고압측 스위치
  • TPS281C30 – 60V 허용 오차, 30mΩ, 6A 싱글 채널 고압측 스위치
  • TPS272C45 – 36V, 45mΩ, 3A, 2채널, 조정 가능한 전류 제한을 지원하는 산업용 고압측 스위치

고압측 스위치 관련 레퍼런스 디자인

레퍼런스 설계 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 찾을 수 있습니다.