mmWave 센서
단일 칩 밀리미터파 센서로 에지에서 지능형 자율성 구현

고정밀
현재 시중에 나와 있는 솔루션보다 최고 세 배 더 높은 공간 분해능과 속도 분해능을 감지합니다.

소형
TI의 CMOS 단일 칩 센서는 DSP 및 MCU와 RF 프론트 엔드를 통합합니다.

감지 간소화
mmWave SDK를 활용하여 30분 이내에 센서 프로젝트를 평가하고 구현할 수 있습니다.
mmWave란 무엇입니까?
mmWave는 물체를 감지하고 이러한 물체의 범위, 속도 및 각도를 파악하는 감지 기술입니다. 30GHz~300GHz 스펙트럼에서 작동하는 비접촉 기술입니다. 이 기술은 단파장을 사용하기 때문에 1mm 미만 범위의 정확도를 제공할 수 있고, 플라스틱, 건식 벽, 의류와 같은 물질을 통과할 수 있으며, 비, 안개, 먼지, 눈과 같은 환경 조건에 영향을 받지 않습니다.
mmWave 센서는 밀리미터(mm) 범위 내에 있는 파장을 사용하여 신호를 보냅니다. 이는 전자기 스펙트럼에서 단파장으로 간주되며, 이 기술의 이점 중 하나입니다. 실제로 mmWave 신호를 처리하는 데 필요한 안테나와 같은 시스템 구성 요소의 크기는 작습니다. 단파장의 또 다른 이점은 높은 분해능입니다. 파장과의 거리를 확인하는 mmWave 시스템은 60~64GHz와 76~81GHz에서 mm 범위의 정확도를 가집니다.
또한 이러한 스펙트럼에서 작동하는 mmWave 센서는 다음과 같은 흥미로운 특징이 있습니다.
- 물질을 통과하는 능력: 플라스틱, 건식 벽 및 의류 통과.
- 고지향성: 1° 각도 정확도로 초소형 빔 형성.
- 광학 기법 사용: 표준 광학 기법을 사용하여 초점을 맞추고 방향을 지정할 수 있음.
- 넓은 절대 대역폭: 가까이 있는 두 개의 물체 구분.
안테나 온 패키지 설계를 통해 건물 및 공장에서 mmWave 감지를 간소화하는 방법
이 백서를 읽고 안테나 온 패키지 설계를 통해 건물 및 공장에서 mmWave 감지를 간소화하는 방법을 알아보세요