무선 커넥티비티


장거리 범위의 최저전력

  • MCU 전원 최적화를 위한 센서 컨트롤러 코어
  • 통합 전력 증폭기: +20dbm에서 78mA

모든 기능을 갖추고 인증됨

  • 장거리 범위, 광고 내선, 고속 모드
  • 4x4 QFN, 2.7x2.7 chipscale package로 공간 절약
  • 탁월한 성능: 최대 -103dbm 감도

BAW 공진기 기술

  • TI BAW를 통한 설계 최적화
  • 높은 성능, 감소된 풋프린트
  • BLE 5.0 기본 제공

크리스탈리스 무선 MCU

TI 벌크 탄성파(BAW) 공명기 기술을 기반으로 한 최신 SimpleLink 크리스탈리스 무선 MCU는 외부 크리스탈의 필요성을 없앰으로써 설계를 간소화하고 공간을 최적화하고 소싱 문제를 최소화합니다.  TI BAW 지원 MCU는 RF 성능을 저하시키지 않으면서 탁월한 주파수 안정성을 제공합니다. 

  • 쿼츠 크리스탈에 의존하지 않고 개발 시간 단축
  • 전체 작동 온도 범위에서 +/-40ppm의 동급 최고 안정성
  • 평균 12%의 PCB 공간 절약

초저전력 성능에 최적화된 무선 MCU

TI SimpleLink CC13xx/ CC26xx 무선 MCU는 전력 최적화를 위해 센서 컨트롤러라는 자율형 CPU 코어를 활용하여 초저전력 성능을 염두에 두고 설계되었습니다. Bluetooth 저에너지 서모스탯의 경우,  센서 컨트롤러가 온도 센서를 폴링하는 동안 메인 MCU 코어는 절전 상태가 되며, 온도가 특정 임계값에 도달했을 때만 메인 MCU 코어를 깨웁니다.

주요 Bluetooth 저에너지 제품

CC2652RB

간단한 개발을 위해 업계 최초의 BAW 공진기 크리스탈리스 멀티 표준 무선 MCU

CC2642R

새롭게 향상된 초저전력 센서 컨트롤러로 확장된 메모리 및 더 낮은 전력.

CC2640R2F

초 저전력 Bluetooth 저에너지 무선 MCU. 자동차 인증 및 WCSP 패키지 옵션을 이용할 수 있습니다.

CC1352P

장거리 범위를 가능하게 하는 통합 20dBm PA로 Sub-1GHz + 2.4GHz 동시성 지원.

오토모티브 시스템을 위한 혁신적인 연결 솔루션

연결된 차량용 시스템은 차량 액세스, 텔레매틱스 및 무선 센싱 모듈의 안전한 연결부터 항상 켜있는 서브시스템을 위한 엄격한 전력 예산에 이르기까지 고유한 문제에 직면해 있습니다. SimpleLink 플랫폼은 초저전력 유선 및 무선 SoC, 혁신적인 소프트웨어 라이브러리 및 일반적인 코드 호환 소프트웨어 개발 키트를 포함하는 AEC-Q100 차량용 등급 포트폴리오를 통해 이러한 과제를 해결하도록 설계되었습니다.

AEC-Q100 등급 2 온도 범위, 웨터블 플랭크 패키지, 최저전력 무선 MCU와 동급 최고의 RF 성능을 제공하는 Bluetooth 5 지원 포트폴리오

연결 모니터링 및 도래각 개념과 RSSI를 기반으로 하는 차세대 실시간 지역화 시스템을 구현하는 업계 최고의 RF 성능

입증된 하드웨어, 공인 Bluetooth 스택 및 SimpleLink 소프트웨어 개발 키트를 통해 차량 내 연결을 혁신하는 BLE 도입을 주도합니다

지원 및 교육

SimpleLink 장치 포트폴리오를 위한 포괄적인 대화형 학습 환경을 경험해 보세요.

TI 설계 전문가를 통해 설계에 대한 궁금증을 해결하세요!

Bluetooth 5 살펴보기

Bluetooth 5 기능과 산업 자동화 (즉, 스마트 홈, 스마트 빌딩) 및 오토모티브와 같이 스마트폰을 키로 사용하여 새로운 애플리케이션을 어떻게 사용할 수 있는지 자세히 알아보세요. TI의 SimpleLink™ Bluetooth Low Energy CC2640R2F 는 시장에서 가장 작은 SoC로, 2.7mm x 2.7mm 풋프린트와 유무선 MCU의  SimpleLink MCU 플랫폼의 일부를 갖추고 있습니다.