신제품
범용 연산 증폭기
Automotive, single, 5.5V, 5MHz, 15V/μs slew rate, RRIO operational amplifier
대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.112
Arm Cortex-R MCU
실시간 제어 및 확장 가능한 메모리를 갖춘 최대 400MHz의 차량용 쿼드 코어 Arm® Cortex®-R5F MCU
대략적인 가격 (USD) 1ku | 11.69
TI 팀에 참여
우리의 일은 도전적이고 빠른 속도로 진행되며 TI를 위대하게 만드는 것은 우리 회사의 직원들입니다. 세상을 바꾸고 당신의 직업을 사랑하고 싶습니까? 참여하세요.
기업 시민의식에 대한 TI의 약속
90%
출하된 반도체 제품 중 90%가 저할로겐 업계 요구 사항을 충족하는 친환경으로 간주되었습니다.
23%
2015년부터 2022년까지 온실가스(GHG) 배출량을 23% 감축하여 25% 감축 목표를 향한 진전을 보이고 있습니다.
100%
LGBTQ(레즈비언, 게이, 양성애자, 트랜스젠더 및 동성애자) 직원 평등에 대한 TI의 노력을 인정받아 6년 연속 100% 인권 캠페인 기업 평등 지수를 획득했습니다.
90%
2022년에는 생성된 고형 폐기물 자재의 90%가 매립지가 아닌 다른 곳으로 옮겨졌습니다.
100
Barron에서 선정한 가장 지속 가능한 100대 기업에 4년 연속 이름을 올렸습니다.
5,200만 달러
TI 재단, TI 직원 및 퇴직한 직원들이 힘을 합쳐 지역 공동체를 지원하기 위해 5,200만 달러의 자선 기금을 기부했습니다(교육을 위한 1,400만 달러 이상의 기부금 포함).
*2022년 기준 정확한 수치