Internet Explorer는 TI.com에서 지원되지 않는 브라우저입니다. 최상의 환경을 위해 다른 브라우저를 사용하십시오.
DRV7308
BLDC 드라이버

보호 및 전류 감지 기능이 있는 650V, 205mΩ 3상 통합 GaN 인텔리전트 전력 모듈(IPM)

대략적인 가격 (USD) 1ku | 7.76

TPS513885
AC/DC 및 DC/DC 컨버터(통합 FET)

고정 5.15V 출력을 지원하는 5.5~24V 입력, 12A 동기식 벅 컨버터

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.407

PCM1841-Q1
오디오 ADC

차량용, 쿼드 채널 32비트 192kHz 오디오 아날로그-디지털 컨버터(ADC)

대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.838

CC1354R10
Sub-1GHz 무선 MCU

1MB 플래시와 최대 296KB SRAM을 지원하는 SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 다중 대역 무선 MCU

대략적인 가격 (USD) 1ku | 3.224

OPA310-Q1
범용 연산 증폭기

오토모티브, 단일, 5.5V, 3MHz 고출력 전류(150mA) 빠른 셧다운 연산 증폭기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 0.224

ADC3910S125
고속 ADC(≥10 MSPS)

10비트, 1채널, 125MSPS ADC 단일 클록 사이클 지연 시간 최대 16배 데시메이션 디지털 비교기

대략적인 가격 (USD) 1ku | 10.5

2024년1월14일 | 블로그

배터리로 구동되는 애플리케이션에 대한 수요가 빠르게 증가함에 따라, 저-IQ 기술은 시스템 성능의 저하 없이 배터리 수명을 연장하는 데 도움이 될 수 있다.

더 보기

TI의 열정

TI의 중심에는 반도체를 통해 더 합리적인 가격의 전자 제품을 만들어서 더 나은 세상을 만들고자 하는 열정이 있습니다. 이 열정은 집적 회로의 진보를 계속 개척하는 오늘날까지 살아 있습니다. 더 작고 더 효율적이고 더 신뢰할 수 있고 더 합리적인 가격의 기술을 만들어 새로운 시장을 개척하고 모든 분야의 전자 제품에 반도체가 들어갈 수 있도록 언제나 지난 세대의 혁신을 발판으로 새로운 세대의 혁신을 이끕니다. 우리는 이것을 엔지니어링 진보라고 생각합니다.

arrow-right 소개
arrow-right TI가 하는 일

TI 팀에 참여

우리의 일은 도전적이고 빠른 속도로 진행되며 TI를 위대하게 만드는 것은 우리 회사의 직원들입니다. 세상을 바꾸고 당신의 직업을 사랑하고 싶습니까? 참여하세요.

채용 검색

기업 시민의식에 대한 TI의 약속

90%

출하된 반도체 제품 중 90%가 저할로겐 업계 요구 사항을 충족하는 친환경으로 간주되었습니다.

23%

2015년부터 2022년까지 온실가스(GHG) 배출량을 23% 감축하여 25% 감축 목표를 향한 진전을 보이고 있습니다.

100%

LGBTQ(레즈비언, 게이, 양성애자, 트랜스젠더 및 동성애자) 직원 평등에 대한 TI의 노력을 인정받아 6년 연속 100% 인권 캠페인 기업 평등 지수를 획득했습니다.

90%

2022년에는 생성된 고형 폐기물 자재의 90%가 매립지가 아닌 다른 곳으로 옮겨졌습니다.

100

Barron에서 선정한 가장 지속 가능한 100대 기업에 4년 연속 이름을 올렸습니다.

5,200만 달러

TI 재단, TI 직원 및 퇴직한 직원들이 힘을 합쳐 지역 공동체를 지원하기 위해 5,200만 달러의 자선 기금을 기부했습니다(교육을 위한 1,400만 달러 이상의 기부금 포함).

*2022년 기준 정확한 수치