신제품
–4V-to-110V bidirectional ultra-precise current-sense amplifier with enhanced PWM rejection
대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.4
–4V-to-110V bidirectional high-bandwidth current-sense amplifier with enhanced PWM rejection
대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.4
카메라 모듈용 벅 컨버터 3개 및 LDO 레귤레이터 1개를 지원하는 차량용 35V PMIC(최대 ASIL B)
대략적인 가격 (USD) 1ku | 1.38
실시간 제어 및 확장 가능한 메모리를 갖춘 최대 400MHz의 쿼드 코어 Arm® Cortex®-R5F 기반 MCU
대략적인 가격 (USD) 1ku | 13.524
Enhanced: 3V to 5.5V, 50Mbps, half-duplex RS-485 transceiver, with flexible IO and 70V bus-fault<
대략적인 가격 (USD) 1ku | 10.95
TI 팀에 참여
우리의 일은 도전적이고 빠른 속도로 진행되며 TI를 위대하게 만드는 것은 우리 회사의 직원들입니다. 세상을 바꾸고 당신의 직업을 사랑하고 싶습니까? 참여하세요.
기업 시민의식에 대한 TI의 약속
출하된 반도체 제품 중 90%가 저할로겐 업계 요구 사항을 충족하는 친환경으로 간주되었습니다.
2015년부터 2022년까지 온실가스(GHG) 배출량을 23% 감축하여 25% 감축 목표를 향한 진전을 보이고 있습니다.
LGBTQ(레즈비언, 게이, 양성애자, 트랜스젠더 및 동성애자) 직원 평등에 대한 TI의 노력을 인정받아 6년 연속 100% 인권 캠페인 기업 평등 지수를 획득했습니다.
2022년에는 생성된 고형 폐기물 자재의 90%가 매립지가 아닌 다른 곳으로 옮겨졌습니다.
Barron에서 선정한 가장 지속 가능한 100대 기업에 4년 연속 이름을 올렸습니다.
TI 재단, TI 직원 및 퇴직한 직원들이 힘을 합쳐 지역 공동체를 지원하기 위해 5,200만 달러의 자선 기금을 기부했습니다(교육을 위한 1,400만 달러 이상의 기부금 포함).