LMK1D1208
8-Kanal-Ausgang LVDS 1,8-V-, 2,5-V- und 3,3-V-Puffer
LMK1D1208
- High-performance LVDS clock buffer family with 2 inputs and 4 (2:4) or 8 (2:8) outputs.
- Output frequency up to 2 GHz.
- Supply voltage: 1.71 V to 3.465 V
- Low additive jitter: < maximum 60 fs RMS in 12-kHz to 20-MHz at 156.25 MHz
-
Very low phase noise floor: –164 dBc/Hz (typical)
-
-
Very low propagation delay: < 575 ps maximum
-
Output skew: 20 ps maximum
- Universal inputs accept LVDS, LVPECL, LVCMOS, LP-HCSL, HCSL and CML inputs
- LVDS reference voltage, V AC_REF, available for capacitive-coupled inputs
- Industrial temperature range: –40°C to 105°C
- Packages available:
-
LMK1D1204: 3-mm × 3-mm, 16-pin VQFN (RGT)
-
LMK1D1208: 5-mm × 5-mm, 28-pin VQFN (RHD)
-
The LMK1D120x clock buffer distributes one of two selectable clock inputs (IN0 and IN1) to 4 or 8 pairs of differential LVDS clock outputs (OUT0 through OUT7) with minimum skew for clock distribution. The LMK1D12x family can accept two clock sources into an input multiplexer. The inputs can either be LVDS, LVPECL, LP-HCSL, HCSL, CML or LVCMOS.
The LMK1D12x is specifically designed for driving 50-Ω transmission lines. In case of driving the inputs in single-ended mode, the appropriate bias voltage as shown in must be applied to the unused negative input pin.
The IN_SEL pin selects the input which is routed to the outputs. If this pin is left open, it disables the outputs (logic low). The part supports a fail-safe function. The device further incorporates an input hysteresis which prevents random oscillation of the outputs in the absence of an input signal.
The device operates in 1.8-V or 2.5-V or 3.3-V supply environment and is characterized from –40°C to 105°C (ambient temperature). The LMK1D12x package variant is shown in the table below:
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMK1D120x Low Additive Jitter LVDS Buffer datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 14 Jun 2023 |
Certificate | LMK1D1208EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 10 Aug 2021 | ||
EVM User's guide | LMK1D1208 Low-Additive Jitter, Eight LVDS Outputs Clock Buffer Evaluation Board | PDF | HTML | 04 Aug 2021 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
LMK1D1208EVM — LMK1D1208-Evaluierungsmodul für jitterarmen 2:8 LVDS-Auffächerungspuffer
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
Gehäuse | Pins | Herunterladen |
---|---|---|
VQFN (RHD) | 28 | Optionen anzeigen |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Empfohlene Produkte können Parameter, Evaluierungsmodule oder Referenzdesigns zu diesem TI-Produkt beinhalten.
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.