TPS731
- Stable With or Without Capacitors of All Types
- Input Voltage Range of 1.7 V to 5.5 V
- Ultralow Dropout Voltage: 30 mV Typical (150-mA
Load) - Excellent Load Transient Response–With or
Without Optional Output Capacitor - New NMOS Topology Provides Low Reverse
Leakage Current - Low Noise: 30 µVRMS Typical (10 kHz to 100 kHz)
- 0.5% Initial Accuracy
- 1% Overall Accuracy Over Line, Load, and
Temperature - Less Than 1-µA Maximum IQ in Shutdown Mode
- Thermal Shutdown and Specified Minimum and
Maximum Current Limit Protection - Available in Multiple Output Voltage Versions
- Fixed Outputs of 1.20 V to 5 V
- Adjustable Outputs from 1.2 V to 5.5 V
- Custom Outputs Available
- APPLICATIONS
- Smart Grid and Energy
- Building Automation
- Set-Top Boxes
- Medical Equipment
- Test and Measurement
- Point-of-Sale Terminals
- Wireless Infrastructure
All other trademarks are the property of their respective owners
The TPS731xx family of low-dropout (LDO) linear voltage regulators uses a new topology: an NMOS pass element in a voltage-follower configuration. This topology is stable using output capacitors with low equivalent series resistance (ESR), and even allows operation without a capacitor. The device also provides high reverse blockage (low reverse current) and ground pin current that is nearly constant over all values of output current.
The TPS731xx uses an advanced BiCMOS process to yield high precision while delivering very low dropout voltages and low ground pin current. Current consumption, when not enabled, is less than 1 µA and ideal for portable applications. The extremely low output noise (30 µVRMS with 0.1-µF CNR) is ideal for powering VCOs. These devices are protected by thermal shutdown and foldback current limit.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 즉각적 대체품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 문서
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS731xx Capacitor-Free, NMOS, 150-mA Low Dropout Regulator With Reverse Current Protection datasheet (Rev. N) | PDF | HTML | 2015/12/17 |
* | Radiation & reliability report | TPS73125MDBVREP Reliability Report | 2011/08/26 | |
* | Radiation & reliability report | TPS73133MDBVREP Reliability Report | 2011/08/26 | |
Application note | LDO Noise Demystified (Rev. B) | PDF | HTML | 2020/08/18 | |
Application note | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019/06/27 | ||
Selection guide | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018/03/21 | ||
Application note | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017/08/09 | |
More literature | DMOS Delivers Dramatic Performance Gains to LDO Regulators (EDN mag) | 2001/02/14 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TIDA-010032 — 이더넷, 6LoWPAN RF 메시 등을 지원하는 범용 데이터 집신기 레퍼런스 설계
TIDA-01013 — DAQ 및 무선 센서 IoT 시스템을 위한 저전력, 저잡음 24b 아날로그 프론트 엔드 레퍼런스 디자인
TIDA-01236 — 무선 초음파 가스 누출 감지기에서 코인 셀 배터리 작동 시간을 늘리기 위한 레퍼런스 설계
PMP2187 — 의료용 팩을 위한 플라이백, 선형 레귤레이터(5.75V@10mA)
패키지 | 핀 | 다운로드 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | 옵션 보기 |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치
권장 제품에는 본 TI 제품과 관련된 매개 변수, 평가 모듈 또는 레퍼런스 디자인이 있을 수 있습니다.