EVM, PurePath™ Console 3, TAS6584-Q1 GUI 및 기타 설계 리소스를 사용할 수 있습니다. 지금 요청
TAS6584Q1EVM
TAS6584-Q1 평가 모듈, 45V, 10A 디지털 입력, 4채널 클래스 D 오디오 증폭기용
TAS6584Q1EVM
개요
TAS6584Q1EVM 평가 모듈(EVM)은 전류 감지 및 실시간 부하 진단을 지원하는 TAS6584-Q1, 45V, 10A 디지털 입력 4채널 오토모티브 클래스 D 오디오 증폭기를 보여줍니다. 또한 이 EVM은 GUI 기반 EVM 평가를 위한 온보드 USB-I²C 컨트롤러를 제공합니다. TAS6584-Q1 차량용 클래스 D 증폭기는 오디오 재생 중에 실시간 스피커 진단을 지원하는 동시에 몰입형 오디오 환경을 만듭니다. TAS6584-Q1은 채널당 213W(1% THD+N)를 45V 전원을 사용하여 4Ω으로 공급합니다. TAS6584-Q1 장치는 4.5V~45V의 넓은 공급 전압 기능을 갖추고 있으며 DC 및 AC 대기 부하 진단과 실시간 부하 진단을 통합합니다. TAS6584-Q1 장치에는 CISPR25 Class 5 EMI 규정 준수 표준을 충족하는 확산 스펙트럼 기술이 포함되어 있습니다.
특징
- 4Ω에 1% THD+N의 4채널 213W/채널, 45V 공급 포함
- 통합 전류 감지를 지원하는 45V 오토모티브 클래스 D 오디오 증폭기는 최대 출력 전력 및 선명한 오디오를 제공
- 오디오 재생 중에 실시간 스피커 진단 기능을 지원하는 몰입형 오디오 환경.
- TAS6584-Q1의 통합 DSP는 클래스 H 엔벨로프 트래킹을 지원하므로 복잡한 추적 소프트웨어 또는 외부 마이크로컨트롤러 개발이 필요하지 않습니다.
- TAS6584-Q1은 45V 클래스 D 증폭기(14.4V에서 <2W)에 낮은 유휴 전류와 고효율의 저-고 전력 작동을 지원합니다.
- 광학 SPDIF, USB 및 PSIA(외부 I2S) 입력 옵션
오토모티브 오디오 증폭기
주문 및 개발 시작
평가 보드
TAS6584Q1EVM
— TAS6584-Q1 평가 모듈, 45V, 10A 디지털 입력, 4채널 클래스 D 오디오 증폭기용
TAS6584Q1EVM
—
TAS6584-Q1 평가 모듈, 45V, 10A 디지털 입력, 4채널 클래스 D 오디오 증폭기용
애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크