Ganz gleich, ob Sie einen Überstromfehler erkennen, die Systemeffizienz verbessern oder eine Rückkopplung im geschlossenen Regelkreis bereitstellen müssen: Das große Angebot an isolierten und nicht isolierten Strommesslösungen von TI ermöglicht branchenführende Genauigkeit für einen Bereich von Gleichtaktspannungen und -Temperaturen – ohne Einbußen bei Systemgröße, Komplexität oder Kosten.
Darum sollten Sie Strommesslösungen von TI wählen.
Compare isolated current-sensing technologies
Vergleichen Sie isolierte Strommesstechnologien
Hall-Effekt-Strommessressourcen
Ein Hall-Effekt-Stromsensor ist ein Typ von inhärent isolierten Sensoren. Der Strom, der durch die Primärseite des Gehäuses fließt, erzeugt ein Magnetfeld, das vom Hall-Element erkannt wird. Das Hall-Element liefert ein proportionales analoges Spannungsausgangssignal, das von der Größe des Magnetfelds abhängt und das ein Mikrocontroller mit einem integrierten Analog-Digital-Wandler auslesen kann.
Erfahren Sie mehr über diese wichtige Produktkategorie:
Vereinfachen Sie die Hochspannungsmessung mit Hall-Effekt-Stromsensoren
Improve High-Voltage System Efficiency With Zero-Drift Hall-Effect Current Sense (Rev. A)
Low-Drift, Precision, In-Line Isolated Magnetic Motor Current Measurements (Rev. A)
TMCS2100-Q1AKTIV
Isolierte shunt-basierte Messressourcen
Shunt-basierte Strommessung ist sowohl in Nieder- als auch in Hochspannungslösungen implementiert. Für die Hochspannungsstrommessung wird die Isolierung in Form eines isolierten analogen Frontends (ermöglicht durch digitale Isolatoren oder isolierte Verstärker) oder eines Datenwandlers mit integrierter Isolierung (ermöglicht durch isolierte ADCs) benötigt. Entdecken Sie unsere isolierten ADCs und Verstärker für die direkte Verbindung mit Ihrem Shunt, und entdecken Sie digitale Isolatoren, um nicht isolierte Datenwandler zu ermöglichen.
Erfahren Sie mehr über diese wichtigen Produktkategorien:
Genauigkeitsvergleich von isolierten Shunt- und Geschlossener Regelkreis-Strommessungen
Vergleich isolierter Verstärker und isolierter Modulatoren (Rev. B)
Designüberlegungen für die isolierte Strommessung (Rev. A)
AMC1306M25AKTIV
Ressourcen für Stromwandlersensorik
Stromwandler bieten genaue Messungen über einen fokussierten Strombereich und eine fokussierte Bandbreite durch Verwendung von Wicklungen um verschiedene Arten von Kernen. Stromtransformatoren geben einen reduzierten Strom proportional zu dem aus, was sich auf der Primärseite befindet, der zum Messen in einen Shunt eingespeist wird. Dieser Ausgang erfordert in der Regel die Messung der Verstärkung durch einen Datenwandler, aber einige Datenwandler verfügen über integrierte Verstärkungsstufen.
Entdecken Sie unser Portfolio an nicht isolierten Datenwandlern für Präzisionsmessung oder unser Verstärkerportfolio, wenn eine externe Signalverstärkung für die Einspeisung in einen Analog-zu-Digital-Wandler erforderlich ist.
Erfahren Sie mehr über diese wichtigen Produktkategorien:
Referenzdesign für Dreiphasen-Stromwandler-E-Zähler mit eigenständigem ADC
Low-Side Current Sense Circuit Integration
Single-supply, low-side, unidirectional current-sensing circuit (Rev. A)
Ressourcen für die Rogowski-Spulensensorik
Rogowski-Spulen ermöglichen aufgrund ihres kernlosen Designs Messungen über einen großen Strombereich und eine große Bandbreite (da die Sättigung eines Magnetkerns typischerweise die Grenzen von Bereich und Bandbreite ist). Rogowski-Spulen geben eine Ableitung des von ihnen messenen Stromsignals aus und benötigen entweder eine diskrete Lösung oder eine Softwareintegration, um das Signal genau zu lesen.
Entdecken Sie unser Portfolio an nicht isolierten Datenwandlern für Präzisionsmessungen oder unser Verstärkerportfolio für die diskrete Signalumformung.
Erfahren Sie mehr über diese wichtigen Produktkategorien:
High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor With PWM Rejection (Rev. D)
Current Sensing in an H-Bridge (Rev. D)
Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements With PWM Rejection (Rev. D)
Choose your isolated current-sensing solution
Nicht isolierte Strommesstechnologien
Messen des Stroms in einer Stromschiene vor einer Last oder einem Rest des Stromkreises
Bei der High-Side-Strommessung werden durch die Platzierung eines Shunt-Widerstands zwischen der Busspannung und der Systemlast Erdschlussstörungen eliminiert, da der Shunt-Widerstand nicht mehr direkt mit Masse verbunden ist. Bei der High-Side-Strommessung ist ein Kurzschluss zwischen der Last und Masse leicht zu erkennen. Wir bieten viele Bausteine mit Hochspannungsfähigkeiten und einem hohen Gleichtaktunterdrückungsverhältnis (CMRR), die den Strom auf Hochspannungsschienen genau messen.
Erfahren Sie mehr über diese wichtigen High-Side-Produktkategorien:
Integrierte Shunt-Lösungen bieten einfaches Design, geringe Drift und geringe Größe
Precision Current Measurements on High-Voltage Power-Supply Rails (Rev. F)
Using An Op Amp for High-Side Current Sensing (Rev. A)
Messung des Stroms im Rückkehrpfad zur Masse
Bei einer Low-Side-Strommessung wird der Strom-Shunt-Widerstand zwischen der aktiven Last und Masse angeordnet. Ein Vorteil von Low-Side-Messungen besteht darin, dass die Gleichtaktspannung nahe Null ist. Der Nachteil der Low-Side-Strommessung ist, dass die Last aufgrund der Anordnung des Shunt-Widerstands nicht mehr massebezogen ist und die Low-Side der Last daher als Differenz zwischen der Versorgungsspannung und der Last oder der Systemmasse erscheint. Wir bieten eine breite Palette von Verstärkern für Low-Side-Strommessungen in hochpräzisen und kostensensiblen Anwendungen.
Erfahren Sie mehr über diese wichtigen Low-Side-Produktkategorien:
Benötige ich mehr Anstiegsrate oder Bandbreite für meine Hochgeschwindigkeits-Low-Side-Strom-Shunt-Messungen?
Low-Side Current Sense Circuit Integration
Single-supply, low-side, unidirectional current-sensing circuit (Rev. A)
Inline-Strommessung für schnell schaltende Gleichtakt-Transientenspannungen (dv/dt)
Die Inline-Strommessung bietet echte Phasenstrommessungen zur Optimierung der Qualität von Umrichter- oder Motor-Feedback-Informationen für die Regelung im geschlossenen Regelkreis. In solchen Anwendungen ist die Gleichtaktspannung ein pulsweitenmoduliertes (PWM) Signal, das das Ausgangssignal stört (sofern die PWM-Unterdrückungsschaltung nicht aktiviert ist) und zu anstrengenderen Anforderungen an den Strommessverstärker führt, der ein sehr gutes Gleichtaktunterdrückungsverhältnis (CMRR) benötigt. Wir bieten Bausteine mit verbesserter PWM-Unterdrückung und hohem CMRR.
Erfahren Sie mehr über diese wichtigen Inline-Produktkategorien:
High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor With PWM Rejection (Rev. D)
Current Sensing in an H-Bridge (Rev. D)
Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements With PWM Rejection (Rev. D)
Strommessung für schnelle Alarme oder Out-of-Range-Zustände
Überstromschutz ist die grundlegendste Form der Stromüberwachung zur schnellen Erkennung von Out-of-Range- oder Fehlerzuständen. Unser Portfolio umfasst Bausteine mit hoher Bandbreite und Anstiegsrate sowie integrierte Komparatoren/Warnbausteine für schnellen Durchsatz, um diese Sicherheitsfunktion zu ermöglichen.
Erfahren Sie mehr über diese wichtigen Produktkategorien für Überstromschutz:
Over-Current Detection Products Brochure
Verfahren zur Überstrommessung
Isolierter Überstromschutzschaltkreis
Messungen sehr kleiner Ströme im Submilliampere-Bereich
Um Fehler bei der Messung sehr kleiner Ströme zu minimieren, wird ein Eingangsruhestromsensor benötigt. Bei Standard-Eingangsruhestromwerten des Verstärkers übersteigt der Bias-Strom den Messstrom, was zu einer verringerten Genauigkeit und einem niedrigen Signal-Rausch-Verhältnis führt. Wir bieten Verstärker mit Eingangsruhestromwerten im Nanoampere-Bereich an, um hochgenaue Messungen im Submilliampere-Bereich zu ermöglichen.
Erfahren Sie mehr über diese wichtigen Submilliampere-Produktkategorien:
Difference Between an Instrumentation Amplifier and a Current Sense Amplifier
Low (microamp), high-side, current-sensing circuit with current-sensing amp (Rev. A)
Super-Beta Input Amplifiers: Features and Benefits
Durchsuchen Sie nicht isolierte Produkte nach Kategorie
Weitere Ressourcen finden, um loszulegen
Entdecken Sie Strommesstrends in den Bereichen Laden von Elektrofahrzeugen und Solarenergie
Mit dem weltweiten Einsatz erneuerbarer Energiequellen wächst der Bedarf an präzisen und zuverlässigen Strommessungen. Von Hall-Effekt-Sensoren bis hin zu Shunt-basierten Geräten unterstützen wir Ingenieure beim Entwurf schneller, genauer und sicherer Hochspannungssysteme.
Entdecken Sie unsere zugehörigen Technologien
Spannungsmesslösungen
Messung von Wechsel- und Gleichspannungen mit höherer Genauigkeit und Zuverlässigkeit.
Isolierung
Erzielen Sie überlegene Zuverlässigkeit mit Bausteinen, die speziell für die Anforderungen von Hochspannungssystemen entwickelt wurden
Hohe Spannung
Erzielen Sie überlegene Zuverlässigkeit mit Bausteinen, die speziell für die Anforderungen von Hochspannungssystemen entwickelt wurden