Eine Lieferkette für Souveränität. Die kontinuierliche Entwicklung von Lösungen durch TI für die nächste Generation kommerzieller und militärischer UAS-Plattformen ermöglicht eine effizientere Motorsteuerung, intelligentes Batterie- und Energiemanagement, radargestützte Lageerkennung, KI-gestützte Flugkinematik und robuste HF-Kommunikation.

Anwendungen durchsuchen

Warum entscheiden sich unsere Kunden für uns?

Flugzeit verlängern
Drohnenautonomie erreichen
Beschleunigen Sie Design und Markteinführungszeit.
Geräte, die dem National Defense Authorization Act (NDAA) entsprechen
UNSER ANGEBOT [FPO]

Ingenieurwesen im Bereich Drohnen und unbemannte Flugsysteme (UAS) [FPO]

Maximieren Sie Flugzeit und Nutzlast mit präziser und effizienter BLDC-Motorsteuerung

Unsere BLDC-Motorsteuerungslösungen bieten:

  • Beschleunigte feldorientierte Regelung (FOC) durch C2000 Echtzeit-Mikrocontroller mit dedizierter Hardware für trigonometrische Berechnungen und schnelle ADC-Abtastung
  • Branchenführende Schalteffizienz durch integrierte GaN-FETs mit On-Chip-Gate-Treibern, wodurch die Wärmeabgabe reduziert und die Baugröße des Reglers verkleinert wird
  • Isolatierte Gate-Treiber mit hoher Bandbreite und präziser Laufzeitanpassung für dreiphasige Wechselrichterdesigns
  • Präzise Phasenstrommessung mit integrierten Verstärkern für sensorlose FOC bei niedriger Drehzahl und beim Motoranlauf
  • Skalierbare Lösungen von Consumer-Drohnen unter 250 g bis hin zu kommerziellen UAVs mit hoher Nutzlast

Schützen Sie Ihren Akku, kennen Sie Ihre Reichweite – Präzises Batteriemanagement für jeden Flug

Unsere Batteriemanagementlösungen bieten:

  • Mehrzellen-Spannungs- und Stromüberwachung mit einer Messgenauigkeit von
  • Integrierter Schutz vor Überspannung, Unterspannung, Überstrom und Kurzschluss, um thermisches Durchgehen in LiPo- und Li-Ionen-Akkus zu verhindern
  • Passiver und aktiver Zellenausgleich zur Verlängerung der Zyklenlebensdauer und Aufrechterhaltung der Akkukapazität
  • Hardwarebeschleunigte Algorithmen zur Kraftstoffstandsmessung, die Temperatur, Alterung und Entladerate berücksichtigen – mit einer Genauigkeit von ±1 % der verbleibenden Kapazität
  • Schnelles, hocheffizientes Laden mit programmierbaren Ladeprofilen für minimale Wartezeiten zwischen Flügen

Durch jede Bedingung hindurchsehen – Hochauflösende Millimeterwellen-Sensorik für autonomes Fliegen

Unsere Millimeterwellen-Radarlösungen für Drohnen bieten:

  • Ein-Chip-Radar-SoCs mit integriertem HF-Frontend, ADC und DSP – dadurch entfällt externe Verarbeitungshardware, was Platz und Gewicht auf der Platine reduziert
  • Zentimetergenaue Radar-Altimetrie für präzises Schweben, Geländefolge und autonome Landung ohne GPS oder optischen Fluss
  • Hochauflösende 3D-Punktwolken-Generierung für zuverlässige Objekterkennung und -klassifizierung in unübersichtlichen Umgebungen
  • Doppler-Geschwindigkeitsmessung für präzise relative Geschwindigkeitserkennung von sich bewegenden Hindernissen und genaue Eigenbewegungsschätzung
  • Sensorik mit extrem niedriger Latenz ermöglicht schnelle Hindernisvermeidung bei hohen Drohnengeschwindigkeiten
Intelligentere Drohnen beginnen am Edge – Echtzeit-, sichere und KI-gestützte Sensorfusion Unsere Drohnen-EP- und Edge-KI-Lösungen bieten: Heterogene SoCs kombinieren Echtzeit-R5F-Kerne für deterministische Flugsteuerung mit Arm Cortex-A-Anwendungskernen für KI-Inferenz und Missionslogik – alles auf einem Chip Integrierte Matrixmultiplikationsbeschleuniger (MMA) liefern Deep-Learning-Leistung der TOPS-Klasse für Objekterkennung, semantische Segmentierung und Zielverfolgung bei geringem Stromverbrauch Hardwarebasierte Bildverarbeitungspipelines für die Datenerfassung von Kamera und Radar reduzieren die Softwarelast auf den Anwendungskernen Eng gekoppelte Peripheriegeräte unterstützen direkte Schnittstellen zu mmWave-Radar, Motorsteuerungs-PWM, CAN und Kameraeingängen ohne externe Brückenchips

Bleiben Sie verbunden, behalten Sie die Kontrolle – robuste, frequenzagilitätsfähige HF-Kommunikation für jede Mission

Unsere HF-Kommunikationslösungen für Drohnen bieten:

  • Sub-1-GHz-Funk-Mikrocontroller mit integrierten Protokollstapeln für weitreichende, energieeffiziente Befehls- und Kontrollverbindungen mit störungsresistentem Frequenzsprungverfahren
  • Breitbandige HF-AFEs, die den Multibandbetrieb von 700 MHz bis 6 GHz unterstützen und eine flexible Zuweisung zwischen C2-, Telemetrie- und Video-Downlink-Kanälen ermöglichen
  • Leistungsstarke HF-PLLs mit kurzen Synchronisationszeiten ermöglichen schnelles Kanalschalten für störungsfreie Anwendungen und dynamischen Spektrumzugriff
  • Latenzarme 2,4-GHz- und 5-GHz-Lösungen für Video- und Nutzlastdatenverbindungen mit hoher Reichweite und hohem Durchsatz
  • Integrierte HF-Mikrocontroller, die Protokollverarbeitung und Anwendungslogik kombinieren, um die Anzahl der Komponenten und den Stromverbrauch auf gewichtsbeschränkten Plattformen zu reduzieren