Empfohlene Anwendungen
- Entwerfen Sie mit unseren Hochleistungs-Signalketten hochgenaue DAQs mit vielen verschiedenen Bandbreiten und für eine breite Palette an Anwendungen
Warum sollten Sie sich bei Ihren Prüf- und Messanwendungen für TI entscheiden?
Konzipieren Sie zukunftsweisende Lösungen für Prüf- und Messanwendungen
Die wachsende Nachfrage nach ICs führt sowohl zu einer höheren Kanaldichte als auch zu einem Anstieg der Spannungen und Ströme, die VI-Geräte unterstützen müssen. Unsere Leistungsverstärker, Schalter und Leistungsmodule ermöglichen platzsparende Lösungen und eine höhere Prüfkanaldichte.
Pairing up Op Amp and Buffer for Higher Output Power Plus Speed in ATE
How to Select Precision Amplifiers for Semiconductor Testers (Rev. A)
When to Replace a Relay With a Multiplexer (Rev. A)
TSMU818A030AKTIV
TMUXS7614DAKTIV
Die Minimierung von Rauschen ist eine häufige Herausforderung für Ingenieure, die Stromversorgungen für rauschempfindliche Systeme für Prüf- und Messanwendungen wie Taktgeber, Datenwandler oder Verstärker entwickeln. Obwohl der Begriff „Rauschen“ für verschiedene Menschen verschiedene Dinge bedeuten kann, definieren wir Rauschen als niederfrequentes Wärmerauschen, das von Widerständen und Transistoren in der Schaltung erzeugt wird.
Das Rauschen lässt sich anhand einer spektralen Rauschdichtekurve in Mikrovolt pro Quadratwurzel Hertz und als integriertes Ausgangsrauschen in Mikrovolt (quadratisches Mittel) identifizieren, normalerweise in einem bestimmten Bereich von 100 Hz bis 100 kHz. Wir bieten Produkte und Referenzdesigns zur Minderung potenzieller Rauschkopplung, die die Leistung von Geräten in der Signalkette beeinträchtigen kann.
What is a low noise inverting buck converter?
1µV Ultra-Low Noise 12 Vin 3.3 Vout 1-A Power Supply
Low-noise and low-ripple techniques for a supply without an LDO PPT
LM65645-Q1AKTIV
Dank unserer jahrzehntelangen Innovation bieten wir leistungsstarke Lösungen speziell für Prüf- und Messanwendungen an. Unsere fortschrittlichen Analog-Digital-Wandler (ADCs), Digital-Analog-Wandler (DACs), Taktgeber und Hochfrequenz (HF)-Verstärker bieten hohe Geschwindigkeit, Leistung und Zuverlässigkeit. Wir bieten langfristige Verfügbarkeit und Support, damit Sie mit unseren Komponenten Systeme der nächsten Generation entwickeln und die Grenzen der Messgenauigkeit und Effizienz neu definieren können.
Exploring fast frequency hopping in RF sampling data converters in test and measurement applications
How anti-aliasing filter design techniques improve active RF converter front ends
Kaskadierendes Referenzdesign LMX1204
Referenzdesign für Batteriezellenprüfer mit digitaler Steuerung, 4 Kanäle, 50 A
Referenzdesign für kostenoptimierte 10-A-Batterieformation und -prüfung zur digitalen Steuerung
Dieses Referenzdesign bietet ein kosteneffizientes Design für mehrkanalige Batterieformations- und Prüfanwendungen. Das Design verwendet den C2000™-Echtzeit-Mikrocontroller (MCU) mit 16-Kanal-Präzisions-ADC mit simultaner Abtastung, der für Zelltests mit bis zu acht Kanälen skaliert werden kann. (...)
Referenzdesign für integrierte, driftarme Präzisions-Digitalmultimeter & Datenerfassungssignalkette
In diesem Referenzdesign werden Theorie, Design und Test einer Hochleistungs-Signalkette für Gleichstrommessungen erläutert. Die Hauptzielanwendung sind digitale Multimeter (DMMs). Das Design kann jedoch auch in anderen Anwendungen eingesetzt werden, wie z. B. Datenerfassung (DAQ) und (...)