Unsere Systemkompetenz und innovativen Technologien inspirieren die Ingenieure, Geräte und Elektrowerkzeuge der nächsten Generation mit mehr Effizienz, Zuverlässigkeit und Intelligenz zu entwickeln. Mit unseren umfassenden Lösungen können Designer das gesamte System mit maximaler Funktionalität ausstatten. Unsere innovativen intelligenten Sensoren und die sichere Konnektivität sowie energiesparende Motorantriebs-, Steuerungs- und Energieverwaltungsgeräte ermöglichen Designs, die die Leistungsdichte optimieren und den Lebensstil der Verbraucher optimieren.

Warum sollten Sie sich bei Ihren Industriesystemen für TI entscheiden?

Verbesserte Energieeffizienz
Verbessern Sie intelligente Funktionen und Konnektivität
Bringen Sie Ihre Produkte schneller zur Marktreife
Zertifizierung zur funktionalen Sicherheit

Entwicklung intelligenterer und effizienterer Haushaltsgeräte

Unsere Motorsteuerungslösungen ermöglichen die intelligente Überwachung und Steuerung verschiedMotoren für einen höheren Wirkungsgrad und niedrigere Stücklistenkosten. Unsere Galliumnitrid-Bausteine, die ausgeklügelten Motorsteuerungsalgorithmen und >Referenzdesigns mit einem Wirkungsgrad von 99 %, unterstützen Sie bei der Entwicklung zuverlässiger Motorsteuerungslösungen, die den strengen Effizienzstandards der Industrie entsprechen.


TMS320F2800137AKTIV

C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 256 KB Flash, FPU und TMU

MSPM0G1506AKTIV

80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 64 KB Flash 32 KB SRAM 2x4 Msps ADC, 12 Bit DAC, 3xCOMP, 2xOPA, MATH

DRV7308AKTIV

Dreiphasiges integriertes GaN-FET-Intelligent Power Module (IPM), ‌650 V, 205 mΩ, mit Schutz und Str

Da die Energieanforderungen immer strenger werden, müssen auch Haushaltsgerätesysteme immer effizienter werden. Unsere Stromversorgungslösungen unterstützen Sie bei der Implementierung einer Leistungsfaktorkorrektur (PFC) mit GaN-FETs und fortschrittlicher brückenloser Totem-Pole-Topologie, und unsere kostenoptimierten Vienna-PFC-Lösungen helfen Ihnen, die harmonische Gesamtverzerrung (THD) und den Leistungsfaktor zu optimieren.


TMS320F280025CAKTIV

C2000™ 32-bit-MCU mit 100-MHz, FPU, TMU, 128 kb Flash, CLB

LMG3422R030AKTIV

GaN-FET, 600 V, 30 mΩ, beinhaltet Treiber, Schutz und Temperaturmeldung

UCC5350AKTIV

Einf./verst. isolierter Einkanal-Gate-Treiber, 10 A / 10 A, mit Miller-Klemme oder geteiltem Ausgang

Sensortechnologien tragen dazu bei, eine komfortablere und gesündere Umgebung zu schaffen. Unsere analogen und eingebetteten Lösungen sind auf die Erkennung von Daten wie Temperatur, Feuchtigkeit, Luftqualität, Flüssigkeitsstand und Personenbelegung ausgelegt und unterstützen Sie dabei, eine bessere Leistungskontrolle von Haushaltsgerätesystemen in Innenräumen zu erzielen. Unsere kabelgebundenen und drahtlosen Kommunikationslösungen machen Haushaltsgeräte intelligenter und komfortabler.


IWRL6432AKTIV

Energieeffizienter industrieller Einchip-mmWave-Radarsensor, 57 GHz bis 64 GHz

CC3301AKTIV

SimpleLink™-Companion-IC (2,4 GHz) mit Wi-Fi® 6 und Bluetooth® Low Energy

TMAG5273AKTIV

Energieeffizienter hochpräziser linearer 3D-Hall-Effekt-Sensor mit I²C Ausgangsschnittstelle

Unsere Batterieüberwachungs- und -Ladeprodukte ermöglichen eine optimierte, sichere Überwachung und Steuerung von Akkupacks für eine höhere Sicherheit und effizienteres Laden. Mit Hilfe unserer Referenzdesigns und Batterieüberwachungs-, Anzeige- und Ladegeräte können wir Sie bei der Entwicklung zuverlässiger Batteriemanagementlösungen unterstützen, die strenge Sicherheits-, Effizienz- und USB Type-C®-Standards erfüllen.


BQ76905AKTIV

Low-Power-Monitor und -Protektor für 2S bis 5S mit hochgenauer Zellenspannungsmessung

BQ25756AKTIV

Eigenständer oder I²C-gesteuerter bidirektionaler 70-V-Abwärts-/Aufwärts-Laderegler mit MPPT

MSPM0C1104AKTIV

24-MHz-Arm®-Cortex®-M0+-MCU mit 16 KB Flash, 1 KB SRAM, 12-Bit-ADC

Unsere Ingenieure entwickeln unsere Analog- und Embedded-Produkte mit Blick auf die neuesten Anforderungen auf Komponentenebene. Wir können Sie dabei unterstützen, die Systemzertifizierungen für Klimaanlagen, Großgeräte, Elektrowerkzeuge und Serviceroboter für zu Hause zu erfüllen und gleichzeitig Kosten, Risiken und Entwicklungszeit zu minimieren. 


MSPM0G1507AKTIV

80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash 32 KB SRAM 2x4 Msps ADC, 12 Bit DAC, 3xCOMP, 2xOPA, MAT

TMS320F2800137AKTIV

C2000™ 32-Bit-MCU mit 120 MHz, 256 KB Flash, FPU und TMU
Referenzdesign

Einphasen-Totem-Pole-PFC, 4 kW – Referenzdesign mit C2000 und GaN

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine 4-kW-CCM-Totem-Pole-PFC mit F280049/F280025-Steuerkarte und LMG342x-EVM-Platine. Dieses Design stellt eine robuste PFC-Lösung dar, die isolierte Strommessung vermeidet, indem die Masse des Controllers in der Mitte eines MOSFET-Strangs liegt. Dank (...)
Referenzdesign

Referenzdesign für duale Motorsteuerung mit digital verschachtelter PFC (Leistungsfaktorkorrektur) f

Das Referenzdesign TIDM-02010 ist ein Referenzdesign für zwei Motorantriebe mit 1,5 kW und PFC-Steuerung für Regler von Klimaanlagen im Freien mit variabler Frequenz in Heizungs-/Lüftung-/Klima-Anwendungen (HVAC). Es zeigt ein Verfahren zur Umsetzung einer sensorlosen dreiphasigen (...)

Referenzdesign

Personenzählung und ‑verfolgung Referenzdesign mit mmWave-Radarsensor

Dieses Referenzdesign demonstriert den Einsatz von IWR6843, eines Einzelchip-mmWave-Radarsensors mit integriertem DSP für Personenzählungsanwendungen im Innen- und Außenbereich. Dieses Referenzdesign verwendet das Evaluierungsmodul (EVM) IWR6843ISK und integriert eine vollständige (...)

Reference designs icon

Referenzdesigns für Haushaltsgeräte

Mit unserem Referenzdesign-Auswahltool können Sie die für Ihre Anwendung und Ihre Parameter am besten geeigneten Designs finden.

Referenzdesigns anzeigen

Technical Resources

White paper

Bringing Wireless Scalability to Intelligent Sensing Applications (Rev. B)

Angesichts des steigenden Bedarfs an Vernetzung durch das Internet der Dinge (IoT), ist eine neue Dimension der Skalierbarkeit erforderlich: Die Technologie der drahtlosen Kommunikation.
Application note

Sensorless Field Oriented Ctrl of 3-Phase Perm. Magnet Synch. Motors-HVDMC Kit

Dieses Referenzdesign ist ein 750-W-Motorantrieb, der eine Methode zur Implementierung einer sensorlosen feldorientierten Steuerung (FOC) für ein 3-Phasen-PMSM illustriert und sowohl C2000- als auch MSPM0-MCUs unterstützt.
Application brief

MSP430 and DRV83xx Selection Guide for Power Tools (Rev. A)

Lesen Sie unseren Anwendungsbericht, um Mikrocontroller- und Gate-Treiber-Lösungen für die Entwicklung verschiedener Klassen von Elektrowerkzeugen zu finden, von drahtlosen Handwerkzeugen bis hin zu robusteren Gartenwerkzeugen.