Warum sollten Sie sich bei Ihren Stromversorgungssystemen für TI entscheiden?
Holen Sie mehr aus Ihrer Stromversorgung heraus
Erreichen Sie Wirkungsgradziele, die über die Spezifikationen von 80 Plus Titanium, M-CRPS und OCP ORv3 hinausgehen
Rechenzentren verbrauchen >1 % des weltweiten Strombedarfs. Da immer mehr Rechenzentren in Betrieb genommen werden, um den wachsenden Bedarf an Speicherplatz, Cloud-basierten Anwendungen, zentraler Rechenleistung und mehr zu decken, wird die Effizienz zu einem immer wichtigeren Teil dieses Wachstums. Unsere Produkte und unsere System-Expertise helfen Ihnen, strenge Designanforderungen zu erfüllen. Unsere Designs ermöglichen die Erfüllung der Spezifikationen von 80 Plus Titanium, M-CRPS oder OCP ORv3.
Referenzdesign für einphasigen brückenlosen PFC-Wandler in "Totem-Pole"-Topologie mit 3,6 kW, 180 W/in<sup>3</sup> mit Stromzählerfunktion
Referenzdesign für Zweiphasen-Totem-Pole-PFC, GaN-basiert mit variabler Frequenz, ZVS, 5 kW
LMG3422R030AKTIV
LMG3522R030-Q1AKTIV
TMS320F280039CAKTIV
Mehr Leistung auf kleinerem Raum
Neue Serverprozessoren und eine steigende Anzahl von Servern aufgrund des breiten Einsatzes von KI-Technologie benötigen mit jeder Generation mehr Leistung. Außerdem ist der Platz in Serversystemen knapp bemessen, und es besteht ein zunehmender Bedarf, mehr Leistung auf gleichem Raum unterzubringen. Unsere Produkte mit führender Galliumnitrid- und Steuerungstechnologie helfen Ihnen, Leistungsdichte auf kleinerem Raum für die Leistungsumwandlung in Serversystemen zu erreichen.
Referenzdesign für Ladegerät mit hoher Leistungsdichte, 65 W, USB Typ-C©, mit Active-Clamp-Flyback
Referenzdesign eines 3,6-kW-Einphasen-Totem-Pole-PFCs mit einer Leistungsdichte von > 180 W/in³
LMG3422R030AKTIV
TMS320F280039CAKTIV
Zuverlässige, intelligente und sichere Systeme entwickeln
Wegen der höheren Energiedichte und der umweltfreundlichen Materialien werden Li-Ionen- und LiFePO4-Batterien von den Entwicklern immer häufiger in industriellen Akkupacks eingesetzt. In Datenzentren ist der zuverlässige Betrieb von Servern eine grundlegende Anforderung. Eine unzuverlässige Serverstromversorgung kann zu großen wirtschaftlichen Verlusten führen. Unsere Produkte mit erweiterter Steuerungstechnik ermöglichen es Ihnen, äußerst zuverlässige und sichere Systeme zu entwickeln.