Unsere Technologie ermöglicht die Entwicklung fortschrittlicher Systeme, die von Einbruchserkennungs- bis hin zu Bewegungs- und Glasbruchsensoren reichen. Erschließen Sie die Zukunft der Gebäudesicherheit, indem Sie Millimeterwellen-Technologie, moderne Sensortechniken und zuverlässige Funkverbindungen wie Sub-1 GHz, Bluetooth® Low Energy, Zigbee, Thread, Wi-Fi® und Matter für eine höhere Präzision und Leistung nutzen.

Entwickeln Sie ein modernes Gebäudesicherheitssystem

Edge-KI (künstliche Intelligenz) verändert die Gebäudesicherheit. Die Technologie ermöglicht intelligente Echtzeit-Entscheidungen direkt am Erfassungspunkt, um schnellere Reaktionen, verbesserten Datenschutz und eine geringere Abhängigkeit von Cloud-Infrastrukturen zu gewährleisten. Wir unterstützen diese Innovation mit dedizierter Software und Beschleunigern, mit denen fortschrittliche intelligente Sensoranwendungen wie Bewegungs- und Spracherkennung leistungsfähiger werden. Durch die höhere Leistung können das Situationsbewusstsein, die Energieeffizienz und die Sicherheit verbessert werden. Dadurch wird Edge-KI zu einem Eckpfeiler in der Entwicklung moderner, sicherer Gebäude.

Energiesparende Sensorik ist unverzichtbar für energieeffiziente Anwendungen, die wir mit Universal- und drahtlosen Mikrocontrollern (MCUs) unterstützen. Unsere energieeffizienten Hochfrequenz-MCUs verfügen über eine Sensor-Controller-Engine, die speziell für Sensoraufgaben mit extrem geringem Stromverbrauch entwickelt wurde. Unsere Sensoren können über Analog-Digital-Wandler kontinuierliche Messungen mit minimalem Stromverbrauch durchführen. Durch diese Eigenschaft sind unsere Sensoren für batteriebetriebene Anwendungen bestens geeignet. Unsere innovativen Bausteine unterstützen einen erweiterten Betrieb bei gleichbleibend hoher Leistung und gewährleisten zuverlässige Sensorlösungen für Industrie, Smart Home und Wearable-Technologien.

Die Smart-Home-Technologie revolutioniert die Gebäudeautomation. Unsere Produkte unterstützen intelligente Sensoranwendungen, die über energieeffiziente Protokolle wie Sub-1 GHz oder 2,4 GHz verbunden werden, mit Unterstützung für Matter über Thread und Matter über Wi-Fi® 6. Unsere Sensoren lassen sich nahtlos in Gateways für das Internet der Dinge integrieren, um mit der Außenwelt zu kommunizieren. So ermöglichen sie zuverlässige, effiziente und skalierbare Lösungen, die Komfort, Sicherheit und Energiemanagement in Smart Homes erhöhen.


Technical Resources

White paper

Bringing Intelligence and Efficiency to Smart Home Appliances with TI mmWave Radar Sensors

Haushalte werden immer intelligenter. Daher wächst der Bedarf an intelligenten Lösungen, verbesserter Energieeffizienz und einem geringeren CO₂-Gerätefußabdruck. All diese Faktoren sprechen für die Integration von mmWave-Radarsensoren. 
Application note

Door and Window Sensor Evaluation Platform Introduction and Performance Overview

Magnetfeldsensoren und -schalter gehören zu den Eckpfeilern eines jeden Sicherheitssystems sowohl im privaten Bereich als auch in der Industrie. Diese Bausteine werden in Tür- und Fenstersensoren sowie in vielen anderen Anwendungen wie z. B. der Manipulationserkennung eingesetzt. 
Application note

PIR Motion Detection With MSPM0

Die Bewegungserkennung ist in vielen batteriebetriebenen Anwendungen in der Gebäudeautomatisierung hilfreich, von einfachen Sicherheitssensoren bis hin zu vollständig interaktiven Kamerasystemen.