Software
Das SimpleLink Software Development Kit (SDK) für geringen Stromverbrauch bietet ein Paket mit Treibern, Protokollstacks und Tools für Sub-1-GHz-Anwendungen. Es unterstützt mehrere IDEs: CCS, IAR und Visual Studio Code.
Mehrere Compiler sind ebenfalls kompatibel: TI Clang, IAR Embedded Workbench und GCC. Das SDK bietet Betriebssystemunterstützung für:
- TI-RTOS7
- FreeRTOS
- Keine RTOS-Lösungen
Beachten Sie, dass Zephyr mit dem Zephyr RTOS mit SimpleLink Bausteinen kompatibel ist, jedoch eine separate Umgebung außerhalb des SimpleLink SDK benötigt.
Sub-1-GHz-Protokolle sind eine Sammlung von drahtlosen Kommunikationsstacks, mit denen Entwickler drahtlose Netzwerke unter Verwendung unterstützter Standards erstellen können. Unser vollständiges Software Development Kit (SDK) enthält Komponenten für Wi-SUN, Amazon Sidewalk, WSMS, TI 15.4-Stack und proprietäre Systeme.
Wir arbeiten mit Drittanbietern zusammen, um zusätzliche Stacks anzubieten, wie mioty- und Wireless-M-Bus-Protokolle.
Nutzen Sie die folgenden Ressourcen für den Einstieg:
HF-Entfernungsschätzer von TI
SmartRF Studio
SmartRF™ Studio ist eine Windows-Anwendung, die Entwickler von HF-Systemen dabei unterstützt, die Funkleistung bereits in einer frühen Entwicklungsphase für alle stromsparenden HF-Bausteine CC1xxx und CC2xxx von TI einfach zu bewerten. umfassend zu beurteilen. Sie vereinfacht die Erstellung der (...)
SmartRF-Protokoll-Packet-Sniffer
The SmartRF Packet Sniffer is a PC software application that can display and store radio packets captured by a listening RF device. The capture device is connected to the PC via USB. Various RF protocols are supported. The Packet Sniffer filters and decodes packets and displays them in a convenient (...)
SmartRF Flash Programmer
Mit dem SmartRF Flash Programmer 2 kann der Flash-Speicher in kabellosen, ARM-basierten energieeffizienten RF-MCU von Texas Instruments über Debugging und serielle Schnittstellen programmiert werden. Liste der unterstützten Produkte auf Kompatibilität überprüfen. Uniflash kann darüber hinaus zur (...)
CCStudio™ IDE – KI-gestützte Entwicklungsumgebung
Die integrierte Entwicklungsumgebung (Integrated Development Environment, IDE) CCStudio™ ist Teil des umfangreichen CCStudio™-Entwicklungsökosystems von TI und eine integrierte Entwicklungsumgebung für die Mikrocontroller, Prozessoren, drahtlosen Kommunikationsbausteine und Radarsensoren von (...)
System-Berechnungstool
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
LaunchPad Entwicklungskits sind erschwingliche, benutzerfreundliche Plattformen für die schnelle Prototypenerstellung und die Entwicklung von Sub-1-GHz-Produkten. Die LaunchPad Kits sind mit unserem umfangreichen Sortiment an BoosterPacks kompatibel, sodass Sensoren, Displays und vieles mehr hinzugefügt werden können.
BoosterPacks sind gebrauchsfertige Zusatzplatinen, mit denen der Funktionsumfang der LaunchPad Entwicklungskits erweitert werden kann. Diese BosterPacks sind modular aufgebaut, sodass Benutzer problemlos zusätzliche Komponenten wie Sensoren, Displays und Funkverbindungen in ihre Projekte integrieren können.
Debugger sind Hardwaretools, die sowohl die Entwicklung als auch das Debugging von LaunchPads für Sub-1 GHz erleichtern.
Diese Debugger bieten schaltkreisinterne Debugging-Funktionen in Echtzeit, die es Entwicklern ermöglichen, den Code während der Ausführung zu überwachen, zu steuern und zu analysieren. Durch die Anbindung an die Entwicklungsumgebung ermöglichen Debugging-Tools Funktionen wie die schrittweise Ausführung, Haltepunkte und Variablenprüfungen, wodurch Probleme im Code leichter identifiziert und zu behoben werden können.
Der XDS110ET bietet darüber hinaus hochauflösende Echtzeit-Strommessungen, was eine detailliertere Systemenergieanalyse ermöglicht.
Debugger sind unverzichtbar für die Programmierung des Bausteins, insbesondere, wenn das LaunchPad keinen integrierten Debugger enthält.
Das Antennenentwicklungskit ermöglicht Echtzeittests, über die Sie die optimale Antenne für Ihr Design finden können. Es kann zu den LaunchPad™ Entwicklungskits hinzugefügt werden. Dieses Kit enthält 16 Antennen für Frequenzen von 169 MHz bis 2,4 GHz. Darüber hinaus gibt es verschiedene technische Dokumente, die Sie bei der Antennenentwicklung unterstützen können.
LaunchPad™ Einfach-Band-Entwicklungskits
CC1314R10 LaunchPad™-Entwicklungskit für drahtloser SimpleLink-MCU für Sub-1 GHz
Dieses LaunchPad-Entwicklungskit wird verwendet, um die Entwicklung mit der SimpleLink Sub-1 GHz-Drahtlos-MCU mit Unterstützung für Wi-SUN, TI 15.4 Stack und proprietäre HF-Protokolle zu beschleunigen. Softwareunterstützung bereitgestellt durch das CC13XX-CC26XX Software-Entwicklungs-Kit (...)
CC1312R7 LaunchPad™ Entwicklungskit für drahtlose SimpleLink™ Multistandard-MCU
Mit diesem LaunchPad™-Entwicklungspaket wird die Entwicklung mit der drahtlosen SimpleLink™ Sub-1-GHz-CC1312R7-MCU beschleunigt. Softwareunterstützung erfolgt durch das Softwareentwicklungspaket (SDK) SimpleLink Low Power F3.
CC1312R LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich
CC1311P3 LaunchPad™ Entwicklungspaket für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich
Dieses LaunchPad™ Entwicklungskit wird verwendet, um die Entwicklung mit der SimpleLink™ Sub-1-GHz Drahtlos-MCU mit Unterstützung für TI 15.4 Stack und proprietäre HF-Protokolle zu beschleunigen. Softwareunterstützung bereitgestellt durch das CC13XX-CC26XX Software-Entwicklungs-Kit (SDK).
CC1310 LaunchPad™ Development Kit für SimpleLink™ Drahtlos-MCU im Sub-1-GHz-Bereich
Das LaunchPad™-Development Kit für den Drahtlos-Mikrocontroller (MCU) SimpleLink™ Sub-1 GHz CC1310 ist das erste LaunchPad-Kit mit einem Sub-1-GHz-Drahtlosfunkmodul mit großer Reichweite und einem 32-Bit-Prozessor ARM® Cortex®-M3 in einer Single-Chip-Architektur.
Der Drahtlos-Mikrocontroller CC1310 (...)
LaunchPad™ Zweifach-Band-Entwicklungskits
CC1354P10 LaunchPad™-Entwicklungskit für SimpleLink™-Sub-1-GHz- und -2,4-GHz-Drahtlos-MCUs
Dieses LaunchPad™-Entwicklungskit beschleunigt die Entwicklung von Bausteinen mit integriertem Leistungsverstärker und Multiband-Funkunterstützung für den gleichzeitigen Sub-1-GHz- und 2,4-GHz-Betrieb. Zu den unterstützten Protokollen gehören Bluetooth® Low Energy, Wi-SUN®, Thread, Zigbee®, TI 15.4 (...)
CC1352P7 LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU
Dieses LaunchPad™-Development Kit beschleunigt die Entwicklung von Bausteinen mit integriertem Leistungsverstärker und Multiband-Funkunterstützung für den gleichzeitigen Sub-1GHz- und 2,4-GHz-Betrieb. Zu den unterstützten Protokollen gehören Bluetooth® Low Energy, Sub-1 GHz, Thread, Zigbee®, (...)
CC1352P LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU
Dieses LaunchPad beschleunigt die Entwicklung von Bausteinen mit integriertem Leistungsverstärker und Multiband-Funkunterstützung für den gleichzeitigen Sub-1 GHz- und 2,4 GHz-Betrieb. Zu den unterstützten Protokollen gehören Bluetooth Low Energy, Sub-1 GHz, Thread, Zigbee®, 802.15.4 und (...)
CC1352R LaunchPad™-Development Kit für SimpleLink™ drahtlose Multi-Band-MCU
Die drahtlose Multiband-MCU CC1352R ist Teil der SimpleLink™-Mikrocontroller-Plattform (MCU), die aus Wi-Fi®-, Bluetooth®-Low-Energy-, Sub-1-GHz-, Thread-, Zigbee®-, 802.15.4- und Host-MCUs besteht, die sich alle eine gemeinsame, benutzerfreundliche Entwicklungsumgebung mit einem (...)
BoosterPacks
Sensoren-BoosterPack-Plug-in-Modul für die Gebäudeautomatisierung
Sharp® 128 x 128 Speicher-LCD und microSD-Karte TI BoosterPack™
BoosterPack für Anwendungen von 902 MHz bis 928 MHz
Das CC1120-CC1190 BoosterPack™-Modul ist für die Verwendung mit den MSP-EXP430F5529 und MSP-EXP430G2553 LauchPad™-Entwicklungskits und für den Betrieb als autarkes Modul unter Verwendung der Anwendungssoftware SmartRF Studio ausgelegt. Das Modul ist mit einer integrierten PCB-Trace-Antenne (...)
CC1125-BoosterPack für Anwendungen mit 868/915 MHz
Das CC1125-BoosterPack™-Modul ist für die Verwendung mit den MSP-EXP430F5529- und MSP-EXP430G2553-LauchPad-Entwicklungskits und für den Betrieb als eigenständiges Modul unter Verwendung der Anwendungssoftware SmartRF Studio ausgelegt. Das Modul ist mit einer integrierten PCB-Trace-Antenne (...)
SimpleLink™ ULP Sense BoosterPack™
Um loszulegen, besuchen Sie dev.ti.com/BOOSTXL-ULPSENSE
Das ULP Sense BoosterPack ist ein Kit, mit dem sich auf einfache Weise die extrem energieeffizienten Funktionen des Sensor-Controllers der HF-SoCs CC13x2/CC26x2 demonstrieren lassen.
Beispiele für Anwendungen, die hiervon stark profitieren, (...)
Debugger
XDS110 LaunchPad™ Entwicklungskit-Debugger
Der Debugger des LaunchPad-Entwicklungskits LP-XDS110 ist ein Tool zum Programmieren und Debuggen von Mikrocontrollern, Mikroprozessoren und DSP XDS-kompatiblen Bausteinen von Texas Instruments (TI). Der LP-XDS110 wurde für den direkten Anschluss an geteilte LaunchPads über den 20-poligen (...)
XDS110ET LaunchPad™ Entwicklungskit-Debugger mit EnergyTrace™-Software
Der Debugger des LaunchPad-Entwicklungskits LP-XDS110ET ist ein Tool zum Programmieren und Debuggen von Mikrocontrollern, Mikroprozessoren und DSP XDS-kompatiblen Bausteinen von Texas Instruments (TI). Der LP-XDS110ET wurde für den direkten Anschluss an geteilte LaunchPad-Entwicklungskits über den (...)
XDS110 JTAG-Debug-Tastkopf
Der XDS110 von Texas Instruments ist eine neue Klasse von Debug-Tastkopf (Emulator) für Embedded-Prozessoren von TI. Der XDS110 ersetzt die XDS100-Familie und unterstützt eine größere Anzahl von Standards (IEEE1149.1, IEEE1149.7, SWD) in einem einzigen Pod. Alle XDS-Debug-Tastköpfe unterstützen (...)
E2E
Unser Support-Forum besuchen
Für alle Fragen, die während der Entwicklung mit Sub-1-GHz-Produkten von TI auftreten, verwenden Sie bitte TI E2E. Dieses Support-Forum ist eine umfangreiche Online-Wissensdatenbank, auf der rund um die Uhr Millionen von technischen Fragen und Lösungen verfügbar sind.
Sie können IC-Inhalte zu Sub-1 GHz durchsuchen oder Fragen an den technischen Support stellen. In unseren E2E Support-Foren, die von Tausenden von TI Experten unterstützt werden, finden Sie die richtige Lösung für Ihre Designherausforderungen.