V3Link-SerDes
Nach Kategorien durchsuchen
V3Link™ SerDes‑ICs sind Hochgeschwindigkeit-Serialisierer und -Deserialisierer, die zur Übertragung von unkomprimiertem Rohvideo, Daten und Strom von Platine zu Platine über Kabel verwendet werden. V3Link SerDes sind mit den branchenüblichen Sensor- und Display-Schnittstellen kompatibel und können mit einer Vielzahl von Kabel- und Steckverbindertypen verwendet werden. Verwenden Sie V3Link SerDes, um Chips und Verkabelung möglichst platzsparend zu gestalten, mehrere Kameras zu synchronisieren und/oder KI und Hochleistungs-Verarbeitung in Systemen zu ermöglichen. Weitere Optionen sind unsere FPD-Link™‑SerDes, die für Automobilspezifikationen qualifiziert sind.
Link List
Produkte nach Typ suchen
V3Link Kamera-Kits
Argumente für V3Link SerDes
Technical Resources
V3Link™ SerDes-ICs für Industrieanwendungen
Was sind V3Link™ SerDes?
How to transfer high-resolution video data over a single wire in machine vision-ba
Die bewährten, hochmodernen SerDes-Datentransport-ICs von V3Link ermöglichen eine Verschlankung von Kabeln und Formfaktoren ohne Abstriche bei den Kosten, der Videoqualität oder dem Stromverbrauch.
Kleiner, schneller und zuverlässiger – so lautet die Devise bei medizinischen Bildgebungsgeräten wie Endoskopen und Operationsrobotern.
Grundlegende Systemanforderungen:
- Zuverlässige, unterbrechungsfreie Videoübertragung über die Kabellänge
- Live-Echtzeitsteuerung von Imager- und GPIO-Einstellungen
- Geringste und kleinste Chips und Kabel
- Einfacher Anschluss für leichtere Herstellung von Einweg-Endoskopen, energieeffizient für besseres Wärmemanagement
- Synchronisierter Embedded-Clock mit Kamera und allen angeschlossenen Peripheriegeräten
- Kompatibilität mit Industriestandard-Schnittstellen, die in den kleinsten Kameramodulen verwendet werden
- Widerstandsfähigkeit gegen Probleme, die durch den Verschleiß von Kabeln verursacht werden
Empfohlene Ressourcen
Die Kabelverlegung durch kleine Räume und entlang flexibler Scharniere erweist sich als großes Hindernis. V3Link bietet hier die optimale Lösung. Außerdem umfasst die Materialliste nur noch eine geringe Anzahl an Kabeln und Chips mit geringen Abmessungen.
Kameras ebnen den Weg für Smart-Home-Technologien, bringen aber für Systemdesigner viele Herausforderungen mit sich. Die Kabelverlegung durch kleine Räume und entlang flexibler Scharniere erweist sich als großes Hindernis. V3Link bietet hier die optimale Lösung. Außerdem umfasst die Materialliste nur noch eine geringe Anzahl an Kabeln und Chips mit geringen Abmessungen.
Grundlegende Systemanforderungen:
- Geringe Anzahl an Chips und Kabeln mit geringen Abmessungen
- Einfacher Anschluss für einfachere Herstellung + Skalierbarkeit
- Energiesparender Betrieb
- Aggregation mehrerer Kameras
- Kompatibilität mit Schnittstellen gemäß Industriestandard
- Widerstandsfähig gegen Probleme, die durch veraltete Kabel verursacht werden
Empfohlene Ressourcen
Unsere Highspeed-V3Link-SerDes-ICs aggregieren und synchronisieren mehrere Sensoren für eine schnellere Verarbeitung und Entscheidungsfindung in einer skalierbaren, zukunftssicheren Topologie, um den Kundenerfolg zu gewährleisten.
Autonome Industrie- und mobile Roboter nutzen eine Kombination aus KI und Sensortechnik, um Maschinelles Sehen in Echtzeit zur Unfallvermeidung zu bereitzustellen.
Grundlegende Systemanforderungen:
- Zuverlässige, unterbrechungsfreie Videoübertragung über die Kabellänge
- Geringe und deterministische Latenz für präzises Timing
- Live-Echtzeitsteuerung von Imager- und GPIO-Einstellungen
- Zusammengefasste Videostreams zu Prozessorschnittstellen nach Industriestandard
- Synchronisierte Embedded-Clock für Sensoren und alle angeschlossenen Peripheriegeräte.
- Widerstandsfähig gegen Probleme, die durch den Verschleiß von Kabeln verursacht werden
- Geringste Anzahl an kleinstmöglichen Chips und Kabeln
Empfohlene Ressourcen
Unsere Highspeed-V3Link-SerDes-ICs aggregieren und synchronisieren multiple Kamera-Feeds und ermöglichen so KI-Entscheidungsfindung in Echtzeit. Dies ist entscheidend für die Identifizierung und Verfolgung von Personen und Objekten in Bewegung.
Die Bestandsverfolgung ist der Schlüssel zum Erfolg des Einzelhandels in der Lieferkette, von automatisierten Sortieranlagen in Lagern bis hin zur Bestandsverwaltung und Bezahlung in Geschäften mit Selbstbedienungskassen.
Grundlegende Systemanforderungen:
- Zuverlässige, unterbrechungsfreie Videoübertragung über die Kabellänge
- Geringe, deterministische Latenz für präzises Timing
- Videoweiterleitung an redundante Prozessoren
- Echtzeit-/Live-Steuerung der Bildeinheit und der GPIO-Einstellungen
- Aggregierte Videostreams zu Industriestandard-Prozessorschnittstellen
- Synchronisierter integrierter Takt für Sensoren und alle angeschlossenen Peripheriegeräte
- Möglichst geringe Zahl an möglichst kleinen Chips und Kabeln