RS-232-Transceiver

Erhöhen Sie den Systemschutz und die Datenraten und senken Sie gleichzeitig den Stromverbrauch
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Unser Portfolio an Transceivern bietet einen hohen Schutz vor elektrostatischer Entladung, um die Zuverlässigkeit der RS-232-Signalübertragung zu verbessern. Unsere integrierten Bausteine bieten einen großen Spannungsbereich schon ab 1,8 V und eine Vielzahl von Kanalkonfigurationen und Datenraten für zuverlässige Kommunikation in rauen Umgebungen.

Produkte nach Typ suchen


High ESD-Transceiver

Entwickeln Sie Anwendungen für raue Umgebungen und sparen Sie Platz auf der Platine mit unseren RS-232-Transceivern mit integrierter IEC-ESD 61000-4-2-Unterstützung für Luftspaltentladung bis zu ±15 kV, CDM ±8 kV und HBM ±15 kV.

Transceiver mit hoher Datenrate

Optimieren Sie Anwendungen, die Datenraten von bis zu 1 Mbit/s erfordern, mit RS-232-Transceivern mit einer Vielzahl von Kanalkonfigurationen.

Niedrigspannungstransceiver

Entwickeln Sie für kleine batteriebetriebene Anwendungen mit RS-232-Transceivern in QFN-Gehäusen von nur 16 mm2, die kompatibel mit 1,8-V-Prozessorschnittstellen sind.

Warum sollten Sie sich für unser RS-232-Portfolio entscheiden?

Verbessern Sie die Signalzuverlässigkeit
Einfache Implementierung
Bieten Sie eine kostengünstige Lösung

Technical Resources

Application note

RS-232 Glossary and Selection Guide

Dieses Dokument gibt einen Überblick über den RS-232-Standard, erläutert die wichtigsten elektrischen und Timing-Spezifikationen und enthält einen Auswahlleitfaden, der Ihnen die Auswahl des richtigen RS-232 für die jeweilige Anwendung erleichtert.
Technical article

How to choose a TVS diode for RS-232, RS-485 and CAN based on voltage ratings

Erfahren Sie mehr über die Spannungsparameter und die geeigneten TVS-Dioden für RS-232-, RS-485- und Controller Area Network (CAN)-Anwendungen.
Technical article

Active RS-232 power consumption: Why isn’t it in the data sheet?

Erfahren Sie, wie die meisten neuen RS-232-Bausteine über mindestens eine aktive Strom- oder Leistungsspezifikation verfügen, es aber viele gibt, die keine haben.


Design & development resources

Evaluierungsplatine

TRS3122E: RS-232-Transceiver-BoosterPack™-Einsteckmodul

Das BOOSTXL-RS232 ist ein BoosterPack™ Plug-in-Modul für ein TI LaunchPad™ Entwicklungskit. Der BOOSTXL-RS232 ermöglicht schnelles RS-232-Prototyping mit dem TRS3122E, dem branchenweit ersten induktorlosen RS-232-Transceiver mit 1,8 V. Die Platine ist mit einem DB-9-Steckverbinder und (...)

Evaluierungsplatine

TRS3232EIRGT Evaluierungsmodul für Mehrkanal-RS-232-Leitungstreiber/Empfänger mit ESD-Schutz

Dieses Evaluierungsmodul kann zur Evaluierung des TRS3232E im RGT-Gehäuse verwendet werden. Alle Signale sind über Stiftleisten oder Prüfpunkte verfügbar. Die Ausgänge V+ und V– der Ladungspumpe sind ebenfalls zugänglich. Die Platine verbindet Daten- und Steuerungs-CMOS-Logikpegel an der (...)
Evaluierungsplatine

TRS3122E: 1,8 V RS-232 Transceiver-Evaluierungsmodul

Das TRS3122EEVM ist ein Evaluierungsmodul für den TRS3122E, einen 1,8-V-Highspeed-RS-232-Transceiver. Das Modul ermöglicht die Evaluierung des Bausteins mit dem installierten DB-9-Anschluss und -Klemmenblock. Die Platine kann zur sehr einfachen Evaluierung in einen Rückkopplungsschleifenzustand (...)