LIN-Transceiver

Entwickeln Sie kompakte, robuste Designs mit unseren AEC-Q100-qualifizierten LIN-Transceivern, die mit LIN 2.2a, ISO 17987-4 und SAE J2602 kompatibel sind.
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Unsere LIN-Transceiver bieten sowohl einkanalige als auch mehrkanalige Optionen mit differenzierten Funktionen wie Wake/Inhibit und Unterstützung für bis zu 24 V-Systeme und K-Line-Anwendungen. Reduzieren Sie den Platzbedarf auf der Leiterplatte mit einem der branchenweit kleinsten Gehäuse, dem SOT, das neben den Industriestandards SOIC und VSON angeboten wird. Verbessern Sie mit unseren Produkten den Schutz vor Busfehlern und die Emissionen bei der Ein-Draht-Kommunikation in Automobilanwendungen mit niedrigen Geschwindigkeiten und kurzen Entfernungen.

Produkte nach Typ suchen


Ein Kanal

Einkanal-LIN-Transceiver mit erweiterten Funktionen wie Inhibit und Wake, Fehlerschutz, dominanter Zustands-Zeitüberschreitung und K-Line-Unterstützung

Mehrkanal

Dual- und Quad-LIN-Transceiver zur Reduzierung des Platzbedarfs auf der Platine mit Industriestandard- und innovativen Gehäusen für Automobilanwendungen

24 V-fähig

Störfeste und emissionsarme AEC-Q100-LIN-Transceiver, kompatibel mit 24 V-Systemen, für Automobilanwendungen mit niedrigen Geschwindigkeiten und kurzen Entfernungen

Zugehörige Kategorien


CAN-Transceiver

Störfester und emissionsarmer CAN-Transceiver mit Unterstützung für CAN FD (Flexible Data Rate) und CAN SIC (Signal Improvement Capable)

System-Basis-Chips (SBC)

Unsere SBCs sind eine Kombination aus Transceiver und Leistungsteil in einem Baustein. Verbesserte Systemsteuerungsfunktionen mit integriertem HSS, Watchdog, Kanalerweiterung für Busschutz und Diagnose.

Warum sollten Sie sich für unsere LIN-Transceiver entscheiden?

Kleine Größe
Außergewöhnlicher Busfehlerschutz
Emissionsarm

Technical Resources

Local Interconnect Network (LIN) – Übersicht und Schulungen

Erfahren Sie mehr über den physikalischen LIN-Layer und die Rahmenstruktur sowie über die wichtigsten Eigenschaften, die Sie bei der Auswahl eines LIN-Transceivers berücksichtigen sollten.
Application note

LIN Protocol and Physical Layer Requirements (Rev. A)

Das LIN-Netzwerk ist ein kostengünstiger und einfach zu implementierender Mehrpunkt-Kommunikationsbus in Automobilen. In den meisten Anwendungen wird er als Sub-Bus für den CAN-Bus verwendet. In diesem Anwendungshinweis werden die wesentlichen Komponenten der LIN-Technologie vorgestellt.
Application note

CAN and LIN transceiver low-power modes

Je intelligenter die Autos werden, desto höher wird der Stromverbrauch der Batterie sein, da sich immer mehr elektronische Schaltungen an Bord befinden. Dieser Bericht stellt die Arbeit von TI auf dem Gebiet der Energiesparmodi für CAN- und LIN-Anwendungen vor.

TLIN929-Q1

Ungefährer Preis (USD)1ku |0.308

TLIN921-Q1

Ungefährer Preis (USD)1ku |0.327

TLIN821-Q1

Ungefährer Preis (USD)1ku |0.334

TLIN1124A-Q1

Ungefährer Preis (USD)1ku |1.121

TLIN829-Q1

Ungefährer Preis (USD)1ku |0.274