I2C-, I3C- & SPI-ICS

Optimieren Sie I2C-Signale, erhöhen Sie die Systemzuverlässigkeit und erweitern Sie die Systemfunktionalität
Alle Produkte anzeigen

Nach Kategorien durchsuchen

Senken Sie die Designkosten und vereinfachen Sie Ihren I2C/I3C-Bus mit unserem robusten Portfolio von I2C/I3C-gepufferten Umsetzern, E/A-Expandern und Schaltern. Diese Geräte sind mit großen Spannungsbereichen und kleinen Industriestandard-Gehäusen für eine nahtlose Implementierung in vielen Anwendungen erhältlich.

Bidirektionale I2C-Isolatoren für robuste Kommunikation

Zugehörige Kategorien


I2C-Isolatoren

Warum sollten Sie sich für unsere I2C-Bausteine entscheiden?

Optimieren Sie Ihr Design
Erzielen Sie eine sichere Kommunikation zwischen Geräten
Senken Sie Ihre Designkosten

Technical Resources

Schulungsvideos von den TI Precision Labs

Starten Sie die I2C-Trainingsreihe, um mehr über den Standard I2C zu erfahren, die Grundlagen des Datenprotokolls und die verwendeten physischen Signalübertragung zu verstehen, sowie zu erlernen, wie Umsetzer und Pufferbausteine zur Lösung von Problemen auf Anwendungsebene verwendet werden können.

Schulung zum Thema I3C-Technologie

I2C ist seit mehreren Jahren die erste Wahl für Schnittstellen für Embedded-Bausteine. Erfahren Sie mehr über die nächste Generation der seriellen Kommunikation: I3C, die wichtigsten Unterschiede zwischen I2C und I3C und die wichtigsten Vorteile von I3C.
Application note

Understanding the I2C Bus (Rev. A)

Der I2C-Bus ist ein sehr beliebter und leistungsfähiger Bus für die Kommunikation zwischen verschiedenen Peripheriegeräten. Erfahren Sie, wie der I2C-Bus funktioniert.


Design & development resources

Designtool

I2C Designer Tool

Verwenden Sie das I2C Designer-Tool, um Konflikte bei Adressierung, Spannungspegel und Frequenz in I2C-basierten Designs schnell zu lösen. Geben Sie Master- und Slave-Eingänge ein, um automatisch einen I2C-Baum zu generieren oder einfach eine benutzerdefinierte Lösung zu erstellen. Dieses Tool (...)
Evaluierungsplatine

IO-EXPANDER-EVM: I2C- und SMBus-E/A-Expander-Evaluierungsmodul

Mit dem E/A-Expander-Evaluierungsmodul (EVM) können Sie das TI-Portfolio von SMBus- und I2C-E/A-Expander-Leitungsbausteinen evaluieren. TCA6424A und TCA9539 sind beide auf der Platine installiert. Der 24-polige TSSOP-Footprint unterstützt auch TCA6408A, TCA6416A, TCA9534, TCA9534A, TCA9535, TCA9538 (...)

Simulationstool

PSpice® für TI Design-und Simulationstool

PSpice® für TI ist eine Design- und Simulationsumgebung, welche Sie dabei unterstützt, die Funktionalität analoger Schaltungen zu evaluieren. Diese Design- und Simulationssuite mit vollem Funktionsumfang verwendet eine analoge Analyse-Engine von Cadence®. PSpice für TI ist kostenlos erhältlich und (...)

TXE8124-Q1

Ungefährer Preis (USD)1ku |0.558

TCA9846

Ungefährer Preis (USD)1ku |0.636

PCA9306H

Ungefährer Preis (USD)1ku |0.258

TCA9849

Ungefährer Preis (USD)1ku |0.704

TXE8148

Ungefährer Preis (USD)1ku |0.909

TCA9847

Ungefährer Preis (USD)1ku |0.717