USB-ICs
Nach Kategorien durchsuchen
Realisieren Sie die hohe Signalintegrität und die umfassende Interoperabilität, die zur Lösung wichtiger Daten- und Stromversorgungsanforderungen bei der Implementierung von USB-Schnittstellenverbindungen erforderlich sind. Mit unserem skalierbaren USB-Sortiment von Redrivern, Hubs, Controllern und Leistungsschaltern können Sie Ihr Design vereinfachen.
Zugehörige Kategorien
USB Type-C-Technologien
USB-Isolatoren
Technical Resources
TI Precision Labs – USB ICs
Why move from USB Power Delivery 2.0 to 3.0?
Don’t let the name fool you – a passive media hub is an active part of your drivin
Design & development resources
TUSB1046 USB Type-C™ Alternate Mode Redriver Switch – Evaluierungsmodul
Der TUSB1046 USB Type-C™ Alternate Mode Redriver Switch-Evaluierungsmodul (TUSB1046EVM) bietet einen Redriver-Switch für USB Type-C Alternate Mode, der 10Gbps USB-Daten und 8,1Gbps DisplayPort™ -Video über eine nachgeschaltete USB Type-C-Port-Schnittstelle (Host) ermöglicht. Das EVM verfügt über (...)
USB 2.0- und USB 3.0-Redriver-Evaluierungsmodul
Dieses Redriver-Dongle-Design für USB 2,0 und USB 3,0 wird direkt an einen Host-USB-Anschluss angeschlossen und steuert die Highspeed- oder SuperSpeed-Signale erneut an den Downstream-Anschluss an, um eine lange Kabelverbindung zu einem SuperSpeed- oder High-Speed-Gerät zu ermöglichen. Der Dongle (...)
Evaluierungsmodul für DFP-Portcontroller, USB Type-C
Der TUSB319EVM bietet ein vollständiges Referenzdesign. Dabei handelt es sich um einen DFP-Controller, der sich ideal für USB-Ladegeräte vom Typ C eignet. Er unterstützt VBUS-Leistungssignalisierung bis zu 3A@5V und VBUS-Erkennung.
Neue Produkte
USB-Typ-C<sup>®</sup>-PD-Controller mit zwei Anschlüssen für die Automobilindustrie mit 100 W SPR
Ungefährer Preis (USD)1ku |1.632
USB-Typ-C<sup>®</sup>-PD-Controller mit zwei Anschlüssen für die Automobilindustrie mit 240 W EPR
Ungefährer Preis (USD)1ku |1.862
USB-Typ-C<sup>®</sup>-PD-Controller mit Einzelanschluss für die Automobilindustrie mit 100 W SPR<
Ungefährer Preis (USD)1ku |1.388
USB-Typ-C<sup>®</sup>-PD-Controller mit Einzelanschluss für die Automobilindustrie mit 240 W EPR<
Ungefährer Preis (USD)1ku |1.466
USB-Typ-C<sup>®</sup>-PD-Controller mit Einzelanschluss für die Automobilindustrie, mit 240 W EPR
Ungefährer Preis (USD)1ku |1.631