Netzwerk-Taktsynchronisierer

Sorgen Sie für präzise Zeitsynchronisierung und extrem geringen Jitter mit unseren Netzwerksynchronisierern

Nach Kategorien durchsuchen

Unsere spannungsgesteuerten oszillatorbasierten BAW-Netzwerksynchronisierer bieten extrem geringen Jitter und übertreffen die Klasse-D-Synchronisierungsstandards in Hochgeschwindigkeitsnetzwerken und fortschrittlichen Drahtlos-Infrastrukturen.

Nach Funktion auswählen


Hochgeschwindigkeitsnetzwerk


Drahtlosinfrastruktur

Vorgestellte Netzwerk-Synchronizer

Entdecken Sie die Präzision unserer Netzwerk-Taktsynchronisierer

Hochleistungsfähige Netzwerksynchronisierer

Unser Taktgeberportfolio reicht von Taktverteilungslösungen, über hochleistungsfähige Netzwerksynchronisierer zu Hochfrequenz (HF)-Synthesizern.

  • Unterstützt JESD204B- und JESD204C-Anwendungen durch die Bereitstellung phasensynchronisierter Takt- und SYSREF-Signale für Datenwandler, feldprogrammierbare Gate-Arrays und Systeme auf einem Chip (SoCs)
  • IEEE 1588v2 Precision Time Protocol (PTP)-Software bietet vollständige Timing-Unterstützung mit 1 pps Signalabweichung ±2 ns, die Klasse D-Leistung für ITU-T-Profile und partielle Timing-Unterstützung erfüllt, weniger als ±1 µs bei PDVs über 230 µs
  • Kompatibel mit den PTP-Telekommunikationsprofilen G8275.1 und G.8275.2
Application note
ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216
Dieser Anwendungsbericht beschreibt die Konformität des LMK5C33216 mit dem ITU-T G.8262 (Timing-Merkmale eines synchronen Ethernet-Geräte-Slave-Takts)-Standard.
PDF | HTML
Application note
LMK5XXXXXS1 Network Synchronizer Compliance Test Report for PTP Profiles G.8275.1 and G.8275.2
In diesem Anwendungsbericht wird die Konformitätsprüfung für Netzwerksynchronisierer für PTP-Profile G.8275.1 und G.8275.2 beschrieben
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für IEEE 1588 und PTP
LMK05318B AKTIV Extrem jitterarmer Netzwerk-Synchronisierungstaktgeber mit einem Kanal und BAW
LMK5B33216 AKTIV Netzwerksynchronisierer mit 16 Ausgängen, drei DPLL und APLL, mit integriertem 2,5-GHz-Bulk-Acoustic

Vorteile der verbesserten Jitter-Leistung

BAW-Technologie bietet eine extrem jitterarme Leistung, welche die strengen Taktanforderungen von 800 Gbps und 1,6 TBps Ethernet-basierten Netzwerken und 5G/6G drahtlosen Infrastrukturanwendungen erfüllt.

  • Spannungsgesteuerter BAW-Oszillator (VBCO): Unsere Netzwerksynchronisierer integrieren BAW-Technologie als VCO, die einen Vorteil von mindestens 20 dB gegenüber herkömmlichen LC-abgestimmten VCOs haben, was Taktgeber mit < 50 fs Jitter-Leistung ermöglicht.
  • BAW-Referenztaktgeber: Unsere BAW-basierten Oszillatoren und Taktgeneratoren bieten eine saubere Taktquelle, die die strengen Anforderungen an die Bitfehlerrate für die Taktung von EtherCAT, Serdes, PCIe und ASIC/FPGA erfüllt.
Herunterladen
Application note
How to use the LMK05318 as a jitter cleaner
Dieser Anwendungsbericht beschreibt zwei Methoden zum Bereinigen von Eingangs-Jitter mit dem LMK05318.
PDF
Application note
ITU-T G.8262 Compliance Test Results for the LMK5C33216
Dieser Anwendungsbericht beschreibt die Konformität des LMK5C33216 mit dem ITU-T G.8262 (Timing-Merkmale eines synchronen Ethernet-Geräte-Slave-Takts)-Standard.
PDF | HTML
Vorgestellte Produkte für Bulk Acoustic Wave (BAW)
LMK6P AKTIV Jitterarmer Hochleistungs-Bulk-Acoustic-Wave (BAW)-Festfrequenz-LVPECL-Oszillator
LMK5B33216 AKTIV Netzwerksynchronisierer mit 16 Ausgängen, drei DPLL und APLL, mit integriertem 2,5-GHz-Bulk-Acoustic

Technische Ressourcen

Application note
Application note
How to use the LMK05318 as a jitter cleaner
Erfahren Sie mehr über die Vorteile von ultrahochleistungsfähigen Taktsynchronizern zur Erzeugung von Takt- und Zeitreferenzen mit extrem niedrigem Rauschverhalten.
document-pdfAcrobat PDF
White paper
White paper
TI BAW technology enables ultra-low jitter clocks for high-speed networks
Erfahren Sie, wie Sie den Synchronisierer LMK05318 mit BAW-Technologie verwenden, um Phasenrauschen und Root-Mean-Square-Jitter zu reduzieren und die Notwendigkeit eines rauscharmen Hochfrequenz-Quarzoszillators mit Temperaturkompensation oder Ofensteuerung zu eliminieren.
document-pdfAcrobat PDF
Application note
Application note
112G and 224G PAM-4 SerDes Clocking for Rapid Data Center Switches (Rev. A)
Erfahren Sie mehr über die Vorteile der Verwendung von ultrahochleistungsfähigen Taktsynchronisierern zur Erzeugung von Referenztakten, die für serielle Hochgeschwindigkeitsverbindungen benötigt werden.
document-pdfAcrobat PDF