Optimieren Sie die Effizienz und verlängern Sie die Systemlebensdauer mit Feuchtigkeitssensoren
Der Bedarf an höherer Zuverlässigkeit und sichereren, komfortableren Umgebungen hat die Einführung von Sensoren für relative Luftfeuchtigkeit (RH) zur Messung von Wasserdampf verstärkt. Unser Portfolio an Feuchtigkeitssensoren bietet verbesserte Zuverlässigkeit, hohe Genauigkeit und geringen Stromverbrauch, um effizientere und langlebigere Systeme zu ermöglichen.
Warum Sie sich für unsere Feuchtigkeitssensor-ICs entscheiden sollten?
Erhöhen Sie die Systemzuverlässigkeit mit verbesserter Sensorik
Erzielen Sie eine höhere Zuverlässigkeit mit geringer Drift in langlebigen Industrie- und Automobilanwendungen. Weniger als 0,21 % RH-Drift pro Jahr und VOC-Kontaminationskorrektur.
Erhöhen Sie die Systemeffizienz mit hoher Genauigkeit
Unsere Bausteine werden sorgfältig getestet und auf hohe Genauigkeit hinsichtlich RH (relative Feuchtigkeit) und Temperatur ausgelegt. Unsere Testkonfiguration ist zurückführbar auf die NIST-Standards und wurde mithilfe der ISO/IEC 17025-Richtlinien verifiziert.
Längere Lebensdauer für batteriebetriebene Systeme
Reduzieren Sie die Häufigkeit von Batteriewechseln und Aufladungen mit extrem geringem Stromverbrauch (Nanoampere) über einen großen Versorgungsspannungsbereich, der einen energieeffizienten Betrieb sowohl im aktiven Betrieb als auch im Energiesparmodus ermöglicht.
Technische Ressourcen
Humidity Sensor Comparison Guide
TI Humidity Sensors: Programming & Integration Guide
Humidity Sensor-Based Water Ingress Monitoring for Automotive Electronics (Rev. A)
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Erzielen Sie mit unseren integrierten Temperatur- und Feuchtigkeitssensorlösungen eine höhere Leistungseffizienz und einen zuverlässigen Betrieb bei Temperaturen von –40 bis 125 Grad Celsius und 0 bis 100 % relativer Luftfeuchtigkeit
In Haushaltsgeräten helfen Temperatursensoren, sowohl kalte (Gefriergeräte, Kühlschränke) als auch heiße (Öfen, Heizungen) Umgebungen zu warten und zu überwachen. In Geräten, in denen Feuchtigkeit präsent ist (Geschirrspüler, Waschmaschinen), helfen Feuchtigkeitssensoren, die Betriebsbedingungen zu überwachen, um die Leckbildung zu verhindern.
Vorteile:
- Dichtheitsprüfung zur Feststellung, ob Teile ausgetauscht werden müssen, und zum Schutz von Batteriemanagementsystemen vor Korrosion.
- Die Korrektur des relativen Luftfeuchtigkeitsdrift verringert den langfristigen Sensordrift.
- Abnehmbare Bandabdeckung und IP 67-Filteroptionen (Permanent Ingress Protection) für raue Umgebungen.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-01625 – Referenzdesign für digitalen Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor mit geringem Stromverbrauch
Erzielen Sie mit unseren integrierten Temperatur- und Feuchtigkeitssensorlösungen Systemschutz und zuverlässigen Betrieb bei Temperaturen von –40 bis 125 Grad Celsius und 0 bis 100 % relativer Luftfeuchtigkeit
In Heizungs-, Lüftungs- und Klimasystemen (HLK) ermöglichen Feuchtigkeits- und Temperatursensoren eine genaue Überwachung, um das Leben in Gebäuden komfortabel zu machen und die Sicherheit zu gewährleisten. Die Sensoren treffen Korrekturmaßnahmen, wenn die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur von Innenräumen oder elektrischen Bauteilen außerhalb eines akzeptablen Bereichs liegen.
Vorteile:
- Dichtheitsprüfung zur Feststellung, ob Teile ausgetauscht werden müssen, und zum Schutz von Batteriemanagementsystemen vor Korrosion.
- Die Korrektur des relativen Luftfeuchtigkeitsdrift verringert den langfristigen Sensordrift.
- Abnehmbare Bandabdeckung und IP 67-Filteroptionen (Permanent Ingress Protection) für raue Umgebungen.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-01518 – Wasser-/Frostschutzdetektor mit Sub-1 GHz und 10-jähriger Lebensdauer der Knopfzellenbatterie mit ge
- TIDA-01477 – Referenzdesign für Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensorknoten zur Kommunikation über Sub-1 GHz un
Optimieren Sie mit unseren integrierten Temperatur- und Feuchtigkeitssensorlösungen die Leistung von Kameramodulen und erhöhen Sie die Zuverlässigkeit bei gleichzeitiger Optimierung der Zertifizierung für funktionale Sicherheit
In Fahrzeug- und industriellen Kameramodulen verhindern Feuchtigkeitssensoren das Beschlagen der Kamera und erkennen Kondensation auf einer Linse oder einem ergänzenden Metalloxid-Sensor, wodurch andere Komponenten beschädigt werden könnten. Dadurch wird die Zuverlässigkeit deutlich gesteigert.
Vorteile:
- Dichtheitsprüfung zur Feststellung, ob Teile ausgetauscht werden müssen, und zum Schutz von Batteriemanagementsystemen vor Korrosion.
- Die Korrektur des relativen Luftfeuchtigkeitsdrift verringert den langfristigen Sensordrift.
- Abnehmbare Bandabdeckung und IP 67-Filteroptionen (Permanent Ingress Protection) für raue Umgebungen.
- Optionen mit Zulassung für die Automobilindustrie und Möglichkeiten für funktionale Sicherheit von TI.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-01477 – Referenzdesign für Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensorknoten zur Kommunikation über Sub-1 GHz un
Design- & Entwicklungsressourcen
HDC3020 Evaluierungsmodul für Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren
Mit dem HDC3020EVM Evaluierungsmodul (EVM) können Entwickler den Betrieb und die Leistung des HDC3020nbsp;Sensors für relative Feuchte und Temperatur evaluieren. Das EVM hostet einen MSP430F5528-Mikrocontroller (µC) sowie den HDC3020. Der µC wird zur Steuerung des HDC3020 und zur Kommunikation mit (...)