TIDA-01518

TIDA-01518

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet die digitalen, dualen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren von Texas Instruments mit geringem Stromverbrauch und die drahtlose SimpleLink™-Ultra-Low-Power-Mikrocontroller (MCU)-Plattform für den Betrieb im Sub-1-GHz-Bereich. Das System veranschaulicht einen Wasser- und Frostmelder mit extrem langer Batterielebensdauer, wobei keine Verkabelung erforderlich ist.

Merkmale
  • Design mit extrem geringem Stromverbrauch für 10 Jahre Batterielaufzeit bei Verwendung einer einzelnen CR2032-Knopfzelle
  • Die Erfassung der Wasserleitfähigkeit ist immer eingeschaltet, um eine kontinuierliche Überwachung zu ermöglichen
  • Entwickelt für das LaunchPad™-Entwicklungskit (LAUNCHXL-CC1310) für den drahtlosen SimpleLink™-Sub-1-GHz-Mikrocontroller (MCU) CC1310
  • Möglichkeit zum Erfassen hochauflösender Temperatur- und Feuchtigkeitsdaten
  • Einfaches Design, das zu geringeren Kosten führt
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDG3.PDF (6567 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDUDD1.PDF (22195 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRT72.PDF (98 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRT71.PDF (67 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRT74.ZIP (795 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDX9.ZIP (698 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRT73.PDF (676 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRT70.PDF (797 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

ESD-Schutzdioden

TPD1E10B06 — ESD-Schutzdiode in 0402- oder SOD-523-Gehäuse, 12 pF, ±5,5 V, ±30 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Feuchtigkeitssensoren

HDC2010 — Extrem kleiner, energieeffizienter digitaler Feuchtigkeitssensor mit Genauigkeit von 2 % rF

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

LAUNCHXL-CC1310 — SimpleLink™ Sub-1 GHz wireless microcontroller (MCU) LaunchPad™ development kit

Dieses Referenzdesign verwendet die digitalen, dualen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren von Texas Instruments mit geringem Stromverbrauch und die drahtlose SimpleLink™-Ultra-Low-Power-Mikrocontroller (MCU)-Plattform für den Betrieb im Sub-1-GHz-Bereich. Das System veranschaulicht einen (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00816 — Stromnetz-IoT-Reference Design: Verbinden von Fehleranzeigen, Data Collector, Mini-RTU mit Sub-1GHz- TIDA-010003 — Ein einfacher 6LoWPAN-Mesh-Endknoten verbessert die Netzwerkleistung – Referenzdesign TIDA-01066 — Tür- und Fenstersensor mit geringem Stromverbrauch und Sub-1GHz und 10 Jahren Lebensdauer der Knopfz TIDA-01236 — Referenzdesign zur Verlängerung der Laufzeit von Knopfzellenbatterieanwendungen im drahtlosen Ultras TIDA-01518 — Wasser-/Frostschutzdetektor mit Sub-1 GHz und 10-jähriger Lebensdauer der Knopfzellenbatterie mit ge TIDA-01531 — Drahtloses M-Bus-Kommunikationsmodul mit geringem Stromverbrauch – Referenzdesign TIDC-01002 — SimpleLink™ Sub-1 GHz-Sensor zu Cloud Gateway – Referenzdesign für TI-RTOS-Systeme TIDC-01004 — Referenzdesign für Dual-Band-HF-Spektralanalysator TIDEP0084 — Sub-1-GHz-Sensor-zu-Cloud-Gateway für industrielles IoT – Referenzdesign für Linux-Systeme
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

LAUNCHXL-CC1310 — SimpleLink™ Sub-1 GHz wireless microcontroller (MCU) LaunchPad™ development kit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-00816 — Stromnetz-IoT-Reference Design: Verbinden von Fehleranzeigen, Data Collector, Mini-RTU mit Sub-1GHz- TIDA-010003 — Ein einfacher 6LoWPAN-Mesh-Endknoten verbessert die Netzwerkleistung – Referenzdesign TIDA-01066 — Tür- und Fenstersensor mit geringem Stromverbrauch und Sub-1GHz und 10 Jahren Lebensdauer der Knopfz TIDA-01236 — Referenzdesign zur Verlängerung der Laufzeit von Knopfzellenbatterieanwendungen im drahtlosen Ultras TIDA-01518 — Wasser-/Frostschutzdetektor mit Sub-1 GHz und 10-jähriger Lebensdauer der Knopfzellenbatterie mit ge TIDA-01531 — Drahtloses M-Bus-Kommunikationsmodul mit geringem Stromverbrauch – Referenzdesign TIDC-01002 — SimpleLink™ Sub-1 GHz-Sensor zu Cloud Gateway – Referenzdesign für TI-RTOS-Systeme TIDC-01004 — Referenzdesign für Dual-Band-HF-Spektralanalysator TIDEP0084 — Sub-1-GHz-Sensor-zu-Cloud-Gateway für industrielles IoT – Referenzdesign für Linux-Systeme
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
* Designleitfaden Low-Power Flood and Freeze Detector Reference Design 17.10.2017
* Designleitfaden Fire, CO Alarm Detector Ref Design w/ Low BOM Cost and Integrated Battery Backup 10.10.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-01476 — Referenzdesign für drahtlosen PIR-Bewegungsmelder mit geringem Stromverbrauch, das Sensor-to-Cloud-N TIDA-01519 — Brand- und Kohlenmonoxid-Melder mit geringen Materialkosten und integrierter Stützbatterie

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos