Mehrachsige lineare und Winkelpositionssensoren
Hochpräzise, energieeffiziente, multifunktionale 3D Hall-Effekt-Sensoren zur 3-D-Positionsverfolgung und Erkennung der Winkelposition von Objekten
Nach Kategorien durchsuchen
Unsere mehrachsigen Linear- und Winkelpositionssensoren verfügen über Technologien wie Hall-Effekt und AMR, Schnittstellen wie SPI, I²C und Sinus/Cosinus sowie Funktionen, welche die Qualität des Systems verbessern, wie funktionale Sicherheit, extrem hohe Präzision, integrierter CORDIC und geringer Stromverbrauch. Ganz gleich, ob Sie die lineare Verschiebung eines Objekts verfolgen oder präzise Winkelpositionsinformationen erhalten möchten: Unsere mehrachsigen Linear- und Winkelpositionssensoren bieten konfigurierbare Lösungen für mechanische Flexibilität und Diagnostik für einen zuverlässigen Systembetrieb.
Produkte nach Typ suchen
Bausteintyp
Schnittstelle
Versorgungsspannungsbereich
Warum sollten Sie sich für unsere linearen 3D-Hall-Effekt-Sensoren entscheiden?
Integration
Die hohe Integration vereinfacht das Systemdesign durch integrierte Kompensations-, Diagnose- und Winkelberechnungen, sodass eine Off-Chip-Verarbeitung überflüssig wird und eine flexible mechanische Platzierung möglich ist.
Genauigkeit
Unkalibrierte Ultrahochpräzision bei Geschwindigkeiten von bis zu 20 ksps für eine schnellere und genauere Echtzeitsteuerung.
Geringer Stromverbrauch
Konfigurierbare Bandbreitenoptionen mit einer durchschnittlichen Stromaufnahme von nur 1 µA zur Optimierung von Systemleistung und Leistungsaufnahme.
Vorteile unserer mehrachsigen Linear- und Winkelpositionssensoren
Erweiterte Nachverfolgungsfunktionen zur Verbesserung der Systemsteuerung und -synchronisierung
Vorteile:
- Zuverlässige Positionierung für eine konsistente Systemsteuerung.
- Geringeres Risiko der Beschädigung von System oder Gegenständen in der Nähe bzw. der Verletzung von Personen.
- Verbesserte Synchronisierung und Sequenzierung von Funktionen für eine schnellere Ansprechzeit.
- Positionsverfolgung über einen breiten Bewegungsbereich.
- Mehrere Empfindlichkeitsachsen ermöglichen sowohl die Erkennungen von Streufeldern als auch von Manipulationen.
- Flexibilität bei der Platzierung.
- Möglichkeit, Daten über eine digitale Schnittstelle zurück an den Mikrocontroller zu senden.
Measuring 3D Motion With Absolute Position Sensors (Rev. B)
Mechanical Advantages of 3D Hall-Effect Sensors in Robotics Designs (Rev. A)
3D Hall-Effect Sensor for Knobs in Appliances
Erzielen Sie eine schnelle und genaue, kostenoptimierte Winkelerfassung
Vorteile:
- Verfolgt die Winkelposition eines Magneten, um die Winkelposition eines Objekts zu bestimmen.
- Schnelle und exakte Winkelberechnung mit einem integrierten digitalen Rechner zur Koordinatenrotation.
- Messungen mit extrem hoher Präzision.
- Sparen Sie Kosten, indem Sie nur einen einzigen Sensor für Winkelberechnungen verwenden.
- Konfigurationsoptionen in der Ebene sowie in und außerhalb der Achse.
Angle Measurement With Multi-Axis Hall-Effect Sensors (Rev. A)
Absolute Angle Measurements for Rotational Motion Using Hall-Effect Sensors (Rev. B)
Angle Calculation Methods Using Position Sensor Output Data (Rev. A)
Vorgestellte Produkte für Winkelerfassung
Erzielen Sie eine schnelle, präzise und genaue Winkelerfassung mit unseren AMR-Mehrachsen-Linear- und Winkelsensoren
Vorteile:
- Der <0,1-Grad-Fehler bietet die präziseste Winkelsensortechnologie, die derzeit verfügbar ist.
- Erzielen Sie durch ein höheres Drehmoment und einen höheren Wirkungsgrad hochpräzise Messungen.
- Großer Betriebsmagnetfeldbereich.
- Integrierte Hall-Effekt-Sensoren ermöglichen eine 360-Grad-Funktionalität.
- Arbeitet in Sättigung, wodurch die Verwendung eines kostengünstigen Ferritmagneten anstelle von Neodym-Magneten ermöglicht wird.
- Kein Hysterese- oder Orthogonalitätsfehler.
- Minimale Geräuschentwicklung.
eBike Position Sensor Functions
TMAG6180-6181-Evaluierungsmodul
Entwicklung eines Positionserfassungssystems mit einem AMR-Winkelsensor
Erfahren Sie, wie Sie AMR-Winkelsensoren in Positionserfassungssysteme integrieren können.
Vorgestellte Produkte für AMR
Senken Sie die Systemkosten und verlängern Sie die Batterielebensdauer mit unseren energieeffizienten Mehrachsen-Linear- und Winkelsensoren
Vorteile:
- Verlängern Sie die Batterielebensdauer und senken Sie die Wartungskosten.
- Steigern Sie die allgemeine Systemeffizienz.
- Modi für einen geringen Stromverbrauch, wie den Ruhemodus und den Tiefschlafmodus. Dank dieser Optionen können Sie den Stromverbrauch reduzieren, wenn der Baustein nicht in Betrieb ist.
- Der Aktivierungs- und Ruhemodus reduziert die Einschaltzeit der Sensoren. Dazu wird die Umgebung zyklisch auf neue Daten überprüft.
Angle Measurement With Multi-Axis Hall-Effect Sensors (Rev. A)
Joystick and Lever Design With Hall-Effect Sensors (Rev. A)
Low Power Design Using Hall-Effect Sensors (Rev. A)
Mehrachsen-Sensoren in funktionssicherheitskonformen Designs tragen zur Gewährleistung der Systemsicherheit und zur Reduzierung von Risiken bei
Vorteile:
- Unsere Bausteine erfüllen die Spezifikationen der International Organization for Standardization 26262 und der International Electrotechnical Commission 61508.
- Systemische Fähigkeit gemäß Automotive Safety Integrity Level (ASIL) ASIL B bis ASIL D, mit Diagnosefunktionen zur Erkennung von Fehlern und Redundanzfunktionen für einen optimierten Sicherheitsstandard.
- Fähigkeit zur Erkennung von Fehlern in der Integrität von Erfassungspfaden und Bereitstellung eines zuverlässigen Meldungsmechanismus für den Mikrocontroller.
- Wichtig für sicherheitskritische Systeme, wie elektrische Servolenkung (EPS), Umrichtersysteme für Elektrofahrzeuge und (EV) Hybrid-Elektrofahrzeuge (HEV) sowie Motorantriebe in der Industrie.
- Die Diagnose liefert Informationen über den Status des jeweiligen Bausteins, z. B. bei Fehlern bei der Kommunikation oder Problemen mit dem analogen Frontend (AFE).
Website zum Thema funktionale Sicherheit von TI
Auto Functional Safety and How TI is Helping Customers W/ High-Precision Sensors
Vorgestellte Produkte für Funktionale Sicherheit
Technische Ressourcen
How 3D Hall-effect sensors deliver precise, real-time position control to autonomo
Improve System Performance With Linear 3D Hall-Effect Position Sensors
TI Precision Labs – Videoreihe zu Magnetsensoren
Entdecken Sie die empfohlenen Anwendungen
Optimize performance, size and cost with multiaxis linear and angle position sensors for appliance designs
You can use multiaxis linear and angle position sensors for bump detection, liquid level sensing, knob or dial selection, and wheel speed and direction tracking in end equipment such as vacuum robots, washers and dryers, cooktops, ovens, and robotic lawn mowers.
Benefits:
- Fast, accurate and precise angle calculation with a built-in coordinate rotation digital computer.
- Reduce system size and cost by using only one sensor for angle sensing.
- Gain 360-degree angular position information for both on-and off-axis angle measurement.
- Multiple axes of sensitivity and placement flexibility.
Ausgewählte Ressourcen
- TMAG5273EVM – TMAG5273-Evaluierungsmodul für energieeffizienten, linearen 3D-Hall-Effekt-Sensor mit I²C-Schnittste
- Hall-Effect Sensors in Vacuum Robots – Application brief
- Innovative Sensing Solutions for Home Appliances (Rev. A) – Application brief
- TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – Magnetische Simulationssoftware mit mechanischer Bewegung und Sensorausgabe
Gain high performance while optimizing cost and space with multiaxis linear and angle sensors in building automation designs
In building automation, multiaxis linear and angle position sensors can be used for tamper detection and absolute position sensing in end equipment such as electronic smart locks, door and window sensors, and wireless security cameras.
Benefits:
- Fast, accurate and precise angle calculation with a built-in coordinate rotation digital computer.
- Reduce system size and cost by using only one sensor for angle sensing.
- Can determine the strength and proximity of external magnetic fields in regards to tamper detection.
- Conserve power with a sleep mode current as low as 5nA.
Ausgewählte Ressourcen
- TMAG5273 – Energieeffizienter hochpräziser linearer 3D-Hall-Effekt-Sensor mit I²C Ausgangsschnittstelle
- TMAG5170 – Hochpräziser linearer 3D-Hall-Effekt-Sensor mit SPI-Bus (Serial Peripheral Interface)
- TMAG3001 – Linearer Hall-Effekt-Sensor mit drei Achsen mit I²C und programmierbarem Schalter im Wafer-Chip-Gehä
- TMAG5273EVM – TMAG5273-Evaluierungsmodul für energieeffizienten, linearen 3D-Hall-Effekt-Sensor mit I²C-Schnittste
- TMAG3001EVM – TMAG3001-Evaluierungsmodul für den linearen Hall-Effekt-Sensor mit drei Achsen mit I²C und programmi
- Position Sensing in Electronic Smart Locks Using Hall-Effect Sensors (Rev. B) – Application note
- Understanding tamper detection sensors – Technical article
- TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR – Magnetische Simulationssoftware mit mechanischer Bewegung und Sensorausgabe
Explore our wide portfolio of multiaxis linear and angle position sensors for automotive and industrial applications
Magnetic position sensors for automotive and industrial applications enable precise linear displacement and high-accuracy angle measurements.
Benefits:
- Enable 3D tamper detection for e-meters, door and window sensors, and other end products.
- 3D sensor availability in wafer chip-scale packages for portable electronics or space-constrained applications.
- High-accuracy angle sensing (as low as 0.1 degrees at room temperature) leverages Hall-effect and anisotropic magnetoresistive technologies with high-speed or low noise configurations.
Ausgewählte Ressourcen
- TIDA-060045 – Referenzdesign für exakte lineare Positionserfassung mit kurzer Latenzzeit mit vier 3D Hall-Effekt-S
- TIDA-060039 – Referenzdesign für kontaktlose Benutzerschnittstellen mit Inductive Touch und Magnet-Drehregler
- TMAG6181-Q1 – Hochgenauer analoger AMR-Winkelsensor mit integriertem Umdrehungszähler für die Automobilindustrie
- TMAG3001 – Linearer Hall-Effekt-Sensor mit drei Achsen mit I²C und programmierbarem Schalter im Wafer-Chip-Gehä
- TMAG5173-Q1 – Hochpräziser linearer 3D-Hall-Effekt-Sensor mit I²C-Schnittstelle für die Automobilindustrie
- TMAG3001EVM – TMAG3001-Evaluierungsmodul für den linearen Hall-Effekt-Sensor mit drei Achsen mit I²C und programmi
- TMAG6180-6181EVM – Evaluierungsmodul TMAG6180 und TMAG6181 mit Differenzial-Sinus- und Kosinus-Analogausgängen
Neue Produkte
Hochpräziser analoger 360°-Winkelsensor und Signalumformer mit fester Verstärkung
Ungefährer Preis (USD) 1ku | 1.024