Temperatursensoren
Nach Kategorien durchsuchen
Beschleunigen Sie Ihren Designprozess, indem Sie die Hardware- und Softwarekomplexität im Vergleich zu diskreten Temperatursensoren wie NTC-Thermistoren und Platin-RTDs mit unserem Portfolio an Temperatursensoren reduzieren. Unsere Temperatursensoren ermöglichen es Ihnen, häufige Designherausforderungen zu meistern und mit hochgenauen, geringen Stromverbrauch und kleinen, flexiblen Gehäuseoptionen weiterhin innovativ zu arbeiten.
Warum sollten Sie sich für unsere Temperatursensoren entscheiden?
Technical Resources
An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A)
Erweitern Sie Ihr Fachwissen mit TI Precision Labs – Temperatursensoren
Interface to sensors in seconds with ASC Studio
Featured applications
Ermöglichen Sie mit unseren skalierbaren Temperaturerfassungslösungen die Echtzeitüberwachung für schnellere und dichter gepackte Fertigungsverfahren mit einem höheren Automatisierungsgrad sowie Tests und Stromversorgungssysteme
Temperatursensorik ist entscheidend für die Überwachung des Echtzeitsystemzustands und die Vermeidung von Ausfallzeiten bei gleichzeitiger Maximierung der Leistung von Motoren und anderen Sensoren. Das Temperatursensor-Portfolio von TI bietet skalierbare Lösungen für die schnellere und präzisere Entwicklung von Systemen.
Die Temperatursensoren von TI ermöglichen Folgendes:
- Höhere Zuverlässigkeit durch thermische Driftkompensation
- Genaue Temperaturreferenz zur Eliminierung der erforderlichen Kalibrierung mit RTDs der Klasse AA
- Zentrale Temperaturüberwachung über das gesamte System mit Mehrkanalbausteinen
- Sichereres Gesamtsystem durch sofortige Erkennung und Reaktion auf Ausfälle
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-010019 – RTD-Ersatz für Kaltstellenkompensation in einem Temperatursensor – Referenzdesign
- PMP23069 – Referenzdesign für einphasige Totem-Pole-PFC-Schaltung mit 3 kW, 180 W/in3 und max. 16 A Eingangsstr
- TMP6-THERMISTOR-DESIGN – TMP6-Thermistor-Design-Tool mit Nachschlage-Tabellen, Leistungsvergleichen und Codebeispielen
Schützen Sie Systeme vor volatilen Umgebungen und erreichen Sie gleichzeitig eine weltraumtaugliche Zertifizierung oder entwickeln Sie mit unseren strahlungsfesten, hochzuverlässigen Temperaturmesslösungen Lösungen gemäß geltenden Luftfahrtstandards
Temperatursensoren verhindern Komponentenausfälle in rauen Umgebungen und erleichtern die thermische Kompensation, um Drift zu minimieren, und unterstützen Sie bei der Entwicklung zuverlässiger und langlebiger Produkte für Luftfahrt und Verteidigung.
Unsere Temperatursensoren bieten Folgendes:
- QMLV-Qualifizierung (thermisch verbessertes HKU-Gehäuse, nachgewiesene Strahlungshärte, Single-Event-Latchup-Immunität)
- Hohe Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und erweiterte Temperaturleistung
- Geringerer Platzbedarf und geringerer Stromverbrauch als diskrete Temperatursensoren wie z. B. negative Temperaturkoeffizienten, Widerstandstemperaturdetektoren und Thermoelemente
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-010197 – Vielseitiges Referenzdesign für Satellitenüberwachung und -steuerung mit < 1 % Genauigkeitsabweichun
- TMP9A00-EP – Verbessertes Produkt, energieeffizienter analoger Temperatursensor
- TMP461-SP – Strahlungsfester hochgenauer Remote- und Lokal-Temperatursensor, QML-V
- TMP9R00-SP – Strahlungsfester (QML-V) hochgenauer 9-Kanal-Temperatursensor (8 remote, 1 lokal)
Optimieren Sie die HEV/EV-Leistung bei gleichzeitiger sicherer Erhöhung der Leistungsdichte und rationalisieren Sie die Zertifizierung der funktionalen Sicherheit mit unseren Temperatursensorlösungen
In Antriebssträngen von Hybrid-Elektrofahrzeugen (HEV) und Elektrofahrzeugen trägt eine genaue Temperaturmessung zur Erhöhung der Leistungsdichte und Maximierung der Effizienz bei, während gleichzeitig die Betriebsgrenzen eingehalten werden, um die Sicherheit der Passagiere und die Systemzuverlässigkeit zu gewährleisten.
Unsere Temperatursensoren ermöglichen Folgendes:
- Präzise Steuerung der Antriebsstrang-Leistung an thermischen Grenzen durch hochgenaue Messungen
- Überwachung der Schwellentemperatur zum Schutz von Power-Management-Schaltungen und Batteriezellen
- Aktivierung von Kühler und Heizung, um Komponentenfehler bei extremen Temperaturen zu verhindern
- Designs, die für Automobilanwendungen zugelassen und für funktionale Sicherheit von TI geeignet sind
Empfohlene Ressourcen
- TIDA-01168 – Bidirektionales DC/DC-Wandler-Referenzdesign für 12 V-/48 V-Systeme für die Automobilindustrie</p
- TMP61-Q1 – Linearer Thermistor für die Automobilindustrie, 1 %, 10 kΩ, in Gehäuse 0402, 0603/0805 und Through H
- TMP235-Q1 – Temperatursensor mit Analogausgang, Automobilzulassung, ±1,5°C 2,3 bis 5,5 V, mit +10 mV/°C Gain
- TMP112-Q1 – Digitaler Temperatursensor für die Automobilindustrie, ±0,5 °C, 1,4 bis 3,6 V, mit I2C/SMBus in Gehä
Design & development resources
Analog Signal Chain (ASC) Studio
Um Konfigurationsherausforderungen zu vereinfachen und die Softwareentwicklung zu beschleunigen, haben wir ASC Studio entwickelt, ein intuitives grafisches Dienstprogramm zur Konfiguration aller Aspekte von TI-Sensoren und weiterer künftiger Signalkettenkomponenten. Mit ASC Studio lassen sich (...)