Für die Innovationen der Zukunft
Wie genaue Sensorik eine bessere Systemleistung und höhere Effizienz ermöglicht
Warum Sie sich für unsere Sensor-Technologie entscheiden sollten?
Lernen Sie unsere Sensortechnologien kennen
Ermöglichen Sie präzise und schnelle Strommessung in jedem System
Fortschritte in der Strommessung haben es uns ermöglicht, auf nachfolgenden Generationen von Innovationen aufzubauen und mit jeder Messung genauere Ergebnisse zu liefern. Unsere Bausteine ermöglichen Bandbreiten von bis zu 1,3 MHz bei Verstärkungsfaktor und ermöglichen dadurch schnell reagierende Systeme mit präziserer Steuerung und präziserem Schutz.
Vorteile:
- Maximale Fehlertoleranz von nur 1 µV Abweichung.
- Verstärkungsfehler von nur 0,01 %.
- Drift über eine Temperatur von nur 0,01 µV/°C.
4 key current-sensing design trends that are powering electrification
An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B)
Aktuelle Trends der Strommessung
Maximieren Sie die Systemleistung mit genauer und zuverlässiger Spannungsmessung
Unabhängig davon, ob Sie eine Wechsel- oder Gleichspannung messen müssen, unser vielfältiges Portfolio an isolierten und nicht isolierten Spannungserfassungslösungen ermöglicht branchenführende Genauigkeit, um die Systemleistung zu maximieren. Für ein einfacheres Design bieten wir hochintegrierte Lösungen an, die die Anzahl externer Komponenten reduzieren und dadurch Platinenplatz und Kosten sparen. Unsere Spannungserfassungstechnologie basiert auf jahrzehntelanger Innovation und liefert genauere Messungen für präzise Steuerung und Schutz.
Maximizing Power Conversion and Motor Control Efficiency With Isolated Voltage Sensing (Rev. A)
Increased Accuracy and Performance with Integrated High Voltage Resistor Isolated Amplifiers and Modulators (Rev. A)
Small-Size INA500x Versus Discrete Difference Amps
AMC0381D-Q1AKTIV
AMC0311R-Q1AKTIV
Erreichen präziser Messungen linearer oder rotierender Bewegungen
Optimieren Sie Anwendungen zur Positionserfassung für hohe Leistung, geringen Stromverbrauch oder Kosten. Unsere hochpräzisen, driftarmen Produkte bieten erweiterte Funktionen wie Öffnungs- und Schließerkennung, Motorkommutierung, Drehgeber-Codierung, Winkelerfassung und lineare Verschiebung.
Vorteile:
- Hochleistungsfähige Hall-Effekt-Sensoren mit Jitter und Ausgangsverzögerung unter 5 µs
- 3D-Linearsensoren mit 2,6 % Empfindlichkeitsdrift bei bis zu 20 KSPS
- Hochpräziser (0,1°-Typ) AMR-Winkelsensor mit 360°-Winkelbereich
- Lösungen für kostenoptimierte Designs
- Hochpräzise induktive Lösungen für Präzisionsmessungen mit einer Auflösung von ca. 1 µm und Drehgeschwindigkeiten bis zu 480 000 U/min
- Breites Portfolio an Ultraschalllösungen einschließlich integriertem DSP und logarithmischem Verstärker
How Position Sensors Enable Innovation in Automotive and Industrial Applications (Rev. A)
Improve System Performance With Linear 3D Hall-Effect Position Sensors
Serie Precision Labs: Magnetsensoren
Hochauflösende Näherungserfassung für intelligentere und effizientere Anwendungen
Ermöglichen Sie Sensoranwendungen mit großer Reichweite und Edge-Intelligenz, die anspruchsvollen Umgebungsbedingungen standhalten können. Von energieeffizienter einfacher Bewegungserkennung bis hin zu High-End-Bildgebung bietet unser breites Portfolio eine Lösung für Ihre Anforderungen.
Vorteile unserer Millimeterwellen (mmWave)-Radarsensoren:
- Erkennung und Verfolgung mehrerer Objekte in 3D mit einer Genauigkeit von 1 mm und 1 Grad.
- Erkennung statischer und sich bewegender Objekte unter schwierigen Umgebungsbedingungen.
Proximity Sensing’s Role in Enabling Emerging Markets
The fundamentals of millimeter wave radar sensors (Rev. A)
How 60GHz Radar Sensors Reduce False Detections for Sensing Applications
Höhere Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit von Systemen
Unser Sortiment an Umgebungssensoren kann Sie dabei unterstützen, zuverlässige Temperatur-, Feuchtigkeits- und Druckmessungen in Ihrem System zu erreichen. Mit 40 Jahren Erfahrung sind wir bekannt für die Entwicklung und Herstellung von Sensoren, die die Systemleistung maximieren, indem sie eine höhere Genauigkeit und einen geringeren Stromverbrauch in kompakten Gehäusen erreichen.
Vorteile:
- Wählen Sie aus mehr als 200 Optionen.
- Erstellen Sie Designs ganz ohne Kalibrierung.
- Erzielen Sie eine Genauigkeit von bis zu ±0,08 °C.
Temperature sensing fundamentals
An Engineer's Guide to Temperature Sensing (Rev. A)
Serie Precision Labs: Feuchtigkeitssensoren
Genaue Messungen des sichtbaren IR-, XYZ- und RGB-Lichtspektrums erzielen
Ganz gleich, ob Sie Manipulationserkennung, Anpassung der LED- und Display-Helligkeit, Farbanpassung, Tag- und Nachterkennung oder Kameramanagement in Ihrem System benötigen, wir haben einen Lichtsensor, der Ihre Anforderungen erfüllt. Unsere Lichtsensoren gewährleisten eine hohe Leistung bei allen Lichtverhältnissen mit hervorragender spektraler Anpassung, schneller Wandlungszeit, geringem Stromverbrauch, hoher Auflösung und unübertroffener Farbgenauigkeit.
How to Select a Light Sensor for Your Application (Rev. C)
Choosing Between RGB and XYZ Color Sensors for Adaptive Lighting Adjustments (Rev. A)
Serie Precision Labs: Lichtsensore
OPT4003-Q1AKTIV
Produkte nach Kategorien durchsuchen
Current sensing
- General-purpose operational amplifiers
- Precision operational amplifiers (Vos<1mV)
- High-speed operational amplifiers (GBW ≥ 50 MHz)
- Instrumentation amplifiers
- Analog current-sense amplifiers
- Difference amplifiers
- Digital power monitors
- Isolated amplifiers
- Isolated analog-to-digital converters
- Hall-effect current sensors
- Isolated comparators
- Current-sense amplifiers with integrated shunt
- Digital power monitors with integrated shunt
Voltage sensing
Environmental sensing
Position sensing
Light sensing
Proximity sensing
Strommessung
- Universaloperationsverstärker
- Präzisions-Operationsverstärker (Vos < 1 mV)
- Highspeed-Operationsverstärker (GBW ≥ 50 MHz)
- Instrumentenverstärker
- Analoge Strommessverstärker
- Differenzverstärker
- Digitale Leistungsmonitore
- Isolierte Verstärker
- Isolierte Analog-zu-Digital-Wandler
- Hall-Effekt-Stromsensoren
- Isolierte Komparatoren
- Strommessverstärker mit integriertem Shunt
- Digitale Leistungsmonitore mit integriertem Shunt