Bluetooth® drahtlose MCUs
Energieeffizienter Drahtlosstandard zur einfachen Verbindung beliebiger Produkte mit einem Smartphone oder Tablet
Geringster Stromverbrauch für große Reichweite
- Sensorcontrollerkern zur Leistungsoptimierung der MCU
- Integrierter Leistungsverstärker: 78 mA bei 20 dBm
Voll ausgestattet und qualifiziert
- Lange Reichweite, Werbeverlängerung, Highspeed-Modus
- Sparen Sie Platz mit 4x4 QFN, 2,7x2,7-Gehäuse auf Chipskala
- Überlegene Leistung: bis zu -103 dBm Empfindlichkeit
BAW-Resonatortechnologie
- Optimieren Sie Designs mit unserem BAW
- Hohe Leistung, reduzierter Platzbedarf
- BLE 5.0 sofort einsatzbereit
Sparen Sie Kosten mit dem skalierbaren SimpleLink Bluetooth Low Energy-Portfolio
Quarzlose, drahtlose MCU mit TI-BAW-Technologie
Einsparungen um 0,10 USD oder mehr mit unserer quarzlosen SimpleLink-MCU mit TI-BAW-Technologie. Mit unserer quarzlosen Lösung können Sie Ihr Anwendungsdesign verbessern, Platz sparen und Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Bauteilen umgehen.
- Erleben Sie BAW in Umgebungen, in denen es Erschütterungen und Vibrationen ausgesetzt ist
- Entdecken Sie unser quarzloses SimpleLink-MCU für drahtlose Kommunikationsanwendungen
Die neue drahtlose MCU CC2640R2L mit Kompatibilität für Bluetooth 5.1 Low Energy
Ihr Einstieg in die Welt von BLE in TI-Qualität ab 0,85 USD. Nutzen Sie das flashbasierte Design dieser Arm® Cortex®-M3-Anwendungs-MCU und die überlegene HF-Leistung, um Ihr Bluetooth Low Energy-Design zu optimieren.

Lernen Sie das schnellere Netzwerk-Prototyping kennen
Erstellen Sie mit unseren neuen LaunchPad SensorTag-Kits innerhalb weniger Minuten sichere, energieeffiziente Multiband-Sensornetzwerke. Diese vollständig geschlossene batteriebetriebene drahtlose Prototyping-Plattform kann Ihre Entwicklung mit sofort einsatzbereiten Batteriebetrieb- und On-Board-Sensoren ankurbeln.

Drahtlose MCUs, optimiert für einen extrem niedrigen Stromverbrauch.
Unsere drahtlosen SimpleLink CC13xx/CC26xx-MCUs sind für einen extrem niedrigen Stromverbrauch ausgelegt und verwenden einen autonomen CPU-Kern, den sogenannten Sensor-Controller, zur Leistungsoptimierung. Im Falle eines Bluetooth Low Energy -Thermostaten kann der Haupt-MCU-Kern in den Ruhezustand übergehen, während der Sensor-Controller Temperatursensoren abfragt und den Haupt-MCU-Kern erst dann aufweckt, wenn die Temperatur einen bestimmten Schwellenwert erreicht.
Ausgewählte Bluetooth Low Energy-Produkte
CC2640R2L
Optimierte, drahtlose MCU mit Kompatibilität für Bluetooth 5.1 Low Energy ab 0,85 USD
CC2640R2F
Drahtlose Bluetooth Low Energy-MCU mit extrem geringem Stromverbrauch. Mit Automobilzulassung und verfügbaren WCSP-Gehäuseoptionen.
CC2642R
Erweiterter Speicher und geringerer Stromverbrauch mit dem neu entwickelten extrem energieeffizienten Sensorcontroller.
CC2652RB
Branchenweit erste kristall- und drahtlose Multi-Standard-Mikrofon-MCU mit BAW-Resonator für einfache Entwicklung
Innovative Kommunikationslösungen für Fahrzeugsysteme
Vernetzte Fahrzeugsysteme stehen vor besonderen Herausforderungen, die von sicheren Verbindungen in den Bereichen Fahrzeugzugang, Telematik- und drahtlosen Sensormodulen bis hin zu strengen Energiebudgets für ständig aktive Subsysteme reichen. Die SimpleLink-Plattform wurde entwickelt, um diesen Herausforderungen mit einem AEC-Q100-Portfolio an kabelgebundenen und drahtlosen SoCs mit extrem geringem Stromverbrauch, innovativen Softwarebibliotheken und einem einheitlichen, codekompatiblen Software-Entwicklungskit zu begegnen.
Bluetooth 5-fähiges Portfolio mit AEC-Q100-Grad-2-Temperaturbereich, benetzbarem Flankengehäuse, drahtloser MCU mit sehr niedrigem Stromverbrauch und branchenführender HF-Leistung.
Branchenführende HF-Leistung, die die nächste Generation von Echtzeit-Lokalisierungssystemen auf RSSI-Basis mit Verbindungsüberwachung und Winkelkonzepten ermöglicht.
Führend bei der Einführung von Bluetooth Low Energy in der Transformation vernetzter Fahrzeuge mit bewährter Hardware, zertifizierten Bluetooth-Stacks und dem SimpleLink-Software-Entwicklungskit.
Support und Schulungen
Erleben Sie umfassende interaktive Schulungen für die Bausteine aus dem SimpleLink-Portfolio.
Erhalten Sie von TI-Designexperten Antworten auf Ihre Designfragen!
Bluetooth 5 entdecken
Erfahren Sie mehr über die Funktionen von Bluetooth 5 und darüber, wie Sie damit neue Anwendungen wie die industrielle Automatisierung (z. B. SmartHome, Smart Building) und Fahrzeuganwendungen mit Ihrem Smartphone als Schlüssel ermöglichen können. SimpleLink™ Bluetooth Low Energy CC2640R2F von TI ist das kompakteste SoC auf dem Markt mit einem Platzbedarf von 2,7 mm x 2,7 mm und Teil der SimpleLink MCU-Plattform aus kabelgebundenen und drahtlosen MCUs.