SBASAI6 September 2023 ADC32RF52
PRODUCTION DATA
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
NSD | Noise Spectral Density | fIN = 900 MHz, AIN = -20 dBFS no averaging |
–153.2 | dBFS/Hz | ||
fIN = 900 MHz, AIN = -20 dBFS 2x averaging |
–156.0 | |||||
fIN = 900 MHz, AIN = -20 dBFS 4x averaging |
–158.6 | |||||
NF | Noise Figure | fIN = 900 MHz, AIN = -20 dBFS no averaging |
22.1 | dB | ||
fIN = 900 MHz, AIN = -20 dBFS 2x averaging |
21.0 | |||||
fIN = 900 MHz, AIN = -20 dBFS 4x averaging |
20.2 | |||||
SNR | Signal-to-noise ratio no averaging |
fIN = 100 MHz | 64.1 | dBFS | ||
fIN = 600 MHz | 64.1 | |||||
fIN = 900 MHz | 61.5 | 63.9 | ||||
fIN = 900 MHz, Ain = -20 dBFS | 65.1 | |||||
fIN = 1.4 GHz | 63.6 | |||||
Signal-to-noise ratio 2x averaging |
fIN = 100 MHz | 66.5 | ||||
fIN = 600 MHz | 66.6 | |||||
fIN = 900 MHz | 66.3 | |||||
fIN = 900 MHz, Ain = -20 dBFS | 67.9 | |||||
fIN = 1.4 GHz | 65.9 | |||||
Signal-to-noise ratio 4x averaging |
fIN = 100 MHz | 69.3 | ||||
fIN = 600 MHz | 69.2 | |||||
fIN = 900 MHz | 68.5 | |||||
fIN = 900 MHz, Ain = -20 dBFS | 69.9 | |||||
fIN = 1.4 GHz | 65.9 | |||||
SINAD | Signal to noise and distortion ratio | fIN = 100 MHz | 60.6 | dBFS | ||
fIN = 600 MHz | 62.2 | |||||
fIN = 900 MHz | 62.1 | |||||
fIN = 900 MHz, Ain = -20 dBFS | 62.1 | |||||
fIN = 1.4 GHz | 62.0 | |||||
ENOB | Effective number of bits | fIN = 100 MHz | 10.4 | Bits | ||
fIN = 600 MHz | 10.4 | |||||
fIN = 900 MHz | 10.3 | |||||
fIN = 900 MHz, Ain = -20 dBFS | 10.5 | |||||
fIN = 1.4 GHz | 10.3 | |||||
THD | Total Harmonic Distortion (First five harmonics) | fIN = 100 MHz | 64 | dBc | ||
fIN = 600 MHz | 67 | |||||
fIN = 900 MHz | 67 | |||||
fIN = 900 MHz, Ain = -20 dBFS | 65 | |||||
fIN = 1.4 GHz | 68 | |||||
HD2 | Second Harmonic Distortion | fIN = 100 MHz | 72 | dBFS | ||
fIN = 600 MHz | 70 | |||||
fIN = 900 MHz | 71 | |||||
fIN = 900 MHz, Ain = -20 dBFS | 69 | |||||
fIN = 1.4 GHz | 69 | |||||
HD3 | Third Harmonic Distortion | fIN = 100 MHz | 65 | dBFS | ||
fIN = 600 MHz | 73 | |||||
fIN = 900 MHz | 71 | |||||
fIN = 900 MHz, Ain = -20 dBFS | 70 | |||||
fIN = 1.4 GHz | 81 | |||||
Non HD2,3 | Spur free dynamic range (excluding HD2 and HD3) | fIN = 100 MHz | 82 | dBFS | ||
fIN = 600 MHz | 83 | |||||
fIN = 900 MHz | 83 | |||||
fIN = 900 MHz, Ain = -20 dBFS | 93 | |||||
fIN = 1.4 GHz | 81 | |||||
IMD3 | Two tone inter-modulation distortion | f1 = 900 MHz, f2 = 1000 MHz, AIN = -7 dBFS/tone | 71 | dBc |