SBASAI6 September 2023 ADC32RF52
PRODUCTION DATA
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN(2) | TYP | MAX | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|
NSD(1) | Noise Spectral Density | fIN = 900 MHz, AIN = -20 dBFS no averaging |
–153.4 | dBFS/Hz | ||
fIN = 900 MHz, AIN = -20 dBFS 2x averaging |
–156.1 | |||||
fIN = 900 MHz, AIN = -20 dBFS 4x averaging |
-158.7 | |||||
NF(1) | Noise Figure | fIN = 900 MHz, AIN = -20 dBFS no averaging |
22.2 | dB | ||
fIN = 900 MHz, AIN = -20 dBFS 2x averaging |
20.9 | |||||
fIN = 900 MHz, AIN = -20 dBFS 4x averaging |
20.5 | |||||
SNR(1) | Signal-to-noise ratio no averaging |
fIN = 100 MHz | 63.6 | dBFS | ||
fIN = 600 MHz | 64.5 | |||||
fIN = 900 MHz | 62.0 | 64.4 | ||||
fIN = 900 MHz, Ain = -20 dBFS | 62.3 | 65.2 | ||||
fIN = 1.4 GHz | 63.8 | |||||
Signal-to-noise ratio 2x averaging |
fIN = 100 MHz | 66.3 | ||||
fIN = 600 MHz | 66.9 | |||||
fIN = 900 MHz | 66.8 | |||||
fIN = 900 MHz, Ain = -20 dBFS | 68.0 | |||||
fIN = 1.4 GHz | 66.1 | |||||
Signal-to-noise ratio 4x averaging |
fIN = 100 MHz | 69.2 | ||||
fIN = 600 MHz | 69.1 | |||||
fIN = 900 MHz | 67.0 | 68.8 | ||||
fIN = 900 MHz, Ain = -20 dBFS | 67.7 | 69.5 | ||||
fIN = 1.4 GHz | 67.0 | |||||
SINAD(1) | Signal to noise and distortion ratio | fIN = 100 MHz | 62.2 | dBFS | ||
fIN = 600 MHz | 63.4 | |||||
fIN = 900 MHz | 63.6 | |||||
fIN = 900 MHz, Ain = -20 dBFS | 64.3 | |||||
fIN = 1.4 GHz | 62.8 | |||||
ENOB(1) | Effective number of bits | fIN = 100 MHz | 10.3 | Bits | ||
fIN = 600 MHz | 10.4 | |||||
fIN = 900 MHz | 10.4 | |||||
fIN = 900 MHz, Ain = -20 dBFS | 10.5 | |||||
fIN = 1.4 GHz | 10.3 | |||||
THD | Total Harmonic Distortion (First five harmonics) | fIN = 100 MHz | 68 | dBc | ||
fIN = 600 MHz | 72 | |||||
fIN = 900 MHz, Ain = -20 dBFS | 72 | |||||
fIN = 900 MHz | 72 | |||||
fIN = 1.4 GHz | 71 | |||||
HD2 | Second Harmonic Distortion | fIN = 100 MHz | 75 | dBFS | ||
fIN = 600 MHz | 75 | |||||
fIN = 900 MHz | 70 | 74 | ||||
fIN = 900 MHz, Ain = -20 dBFS | 84 | |||||
fIN = 1.4 GHz | 72 | |||||
HD3 | Third Harmonic Distortion | fIN = 100 MHz | 70 | dBFS | ||
fIN = 600 MHz | 77 | |||||
fIN = 900 MHz | 71 | 79 | ||||
fIN = 900 MHz, Ain = -20 dBFS | 75 | |||||
fIN = 1.4 GHz | 81 | |||||
Non HD2,3 | Spur free dynamic range (excluding HD2 and HD3) | fIN = 100 MHz | 92 | dBFS | ||
fIN = 600 MHz | 89 | |||||
fIN = 900 MHz | 85 | 90 | ||||
fIN = 900 MHz, Ain = -20 dBFS | 98 | |||||
fIN = 1.4 GHz | 94 | |||||
IMD3 | Two tone inter-modulation distortion | f1 = 900 MHz, f2 = 1000 MHz, AIN = -10 dBFS/tone | 74 | 84 | dBFS |