SLAS508K April 2006 – May 2020 MSP430FG4616 , MSP430FG4617 , MSP430FG4618 , MSP430FG4619
PRODUCTION DATA.
| PIN NAME (P1.x) | x | FUNCTION | CONTROL BITS OR SIGNALS | |
|---|---|---|---|---|
| P1DIR.x | P1SEL.x | |||
| P1.0/TA0 | 0 | P1.0 (I/O) | I: 0; O: 1 | 0 |
| Timer_A3.CCI0A | 0 | 1 | ||
| Timer_A3.TA0 | 1 | 1 | ||
| P1.1/TA0/MCLK | 1 | P1.1 (I/O) | I: 0; O: 1 | 0 |
| Timer_A3.CCI0B | 0 | 1 | ||
| MCLK | 1 | 1 | ||
| P1.2/TA1 | 2 | P1.2 (I/O) | I: 0; O: 1 | 0 |
| Timer_A3.CCI1A | 0 | 1 | ||
| Timer_A3.TA1 | 1 | 1 | ||
| P1.3/TBOUTH/SVSOUT | 3 | P1.3 (I/O) | I: 0; O: 1 | 0 |
| Timer_B7.TBOUTH | 0 | 1 | ||
| SVSOUT | 1 | 1 | ||
| P1.4/TBCLK/SMCLK | 4 | P1.4 (I/O) | I: 0; O: 1 | 0 |
| Timer_B7.TBCLK | 0 | 1 | ||
| SMCLK | 1 | 1 | ||
| P1.5/TACLK/ACLK | 5 | P1.5 (I/O) | I: 0; O: 1 | 0 |
| Timer_A3.TACLK | 0 | 1 | ||
| ACLK | 1 | 1 | ||