JAJSX12 July 2025 AFE53004W
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
x | TIMEOUT-EN | x | EN-PMBUS | x | FSDO-EN | x | SDO-EN | ||||||||
| x-0h | R/W-0h | x-0h | R/W-0h | x-0h | R/W-0h | x-0h | R/W-0h | ||||||||
| ビット | フィールド | タイプ | リセット | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 15-13 | x | x | 0h | 未使用 |
| 12 | TIMEOUT-EN | R/W | 0 | 0:I2C タイムアウト ディスエーブル 1:I2C タイムアウト イネーブル |
| 11-9 | x | x | 0h | 未使用 |
| 8 | EN-PMBUS | R/W | 0 | 0:PMBus ディセーブル 1:PMBus をイネーブル |
| 7-3 | x | x | 00h | 未使用 |
| 2 | FSDO-EN | R/W | 0 | 0:高速 SDO (FSDO) ディセーブル 1:高速 SDO イネーブル |
| 1 | x | x | 0 | 未使用 |
| 0 | SDO-EN | R/W | 0 | 0:SDO ディスエーブル 1:GPIO ピンで SDO イネーブル |