JAJSX12 July 2025 AFE53004W
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
AFEx3004W ファミリは、電源投入時に出力電圧を制御するパワーオン リセット (POR) 機能を備えています。VDD 電源が立ち上がると、POR イベントが発行されます。POR によりすべてのレジスタがデフォルト値に初期化され、デバイスとの通信は POR (ブートアップ) 遅延後にのみ有効になります。AFEx3004W のすべての構成レジスタのデフォルト値は、POR イベントが発行された後、NVM から読み込まれます。
デバイスに電源投入されると、POR 回路によってデバイスがデフォルトモードに設定されます。POR 回路では、電源投入時に内部コンデンサが放電されデバイスがリセットされるように、図 6-18 に示すように特定の VDD レベルが必要です。POR を開始するには、VDD が 1ms 以上にわたって 0.7V 未満であることを確認します。VDD が 1.65V 未満に低下しても 0.7V を超えている場合 (未定義領域として表示)、指定されたすべての温度および電源条件下でデバイスが必ずしもリセットされるとは限りません。この場合は、POR を開始します。VDD が 1.65V を超えると、POR は発生しません。
図 6-18 VDD POR 回路のスレッショルド レベル