JAJSX12 July 2025 AFE53004W
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
すべての AFE チャネルは、電圧出力モードでプログラマブル コンパレータとして構成できます。チャネルのコンパレータ モードを開始するには、それぞれの DAC-X-VOUT-CMP-CONFIG レジスタの CMP-X-EN ビットに 1 を書き込みます。コンパレータの出力は、CMP-X-OD-EN ビットを使用して、プッシュプルまたはオープン ドレインとして構成できます。出力ピンのコンパレータ出力をイネーブルにするには、CMP-X-OUT-EN ビットに 1 を書き込みます。コンパレータの出力を反転するには、CMP-X-INV-EN ビットに 1 を書き込みます。FBx ピンのインピーダンスは有限です。デフォルトでは、FBx ピンはハイインピーダンス モードになっています。FBx ピンの高インピーダンスをディセーブルにするには、CMP-X-HIZ-IN-DIS ビットに 1 を書き込みます。表 6-2に、各種ビット設定に対するピンのコンパレータ出力を示します。
| CMP-X-EN | CMP-X-OUT-EN | CMP-X-OD-EN | CMP-X-INV-EN | CMPX-OUT ピン |
|---|---|---|---|---|
| 0 | X | X | X | コンパレータ ディスエーブル |
| 1 | 0 | X | X | 出力なし |
| 1 | 1 | 0 | 0 | プッシュ プル出力 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | プッシュプルと反転出力 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | オープン ドレイン出力 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | オープン ドレインと反転出力 |
図 6-6に、すべての DAC チャネルをコンパレータとして構成した場合のインターフェイス回路を示します。図 6-7に、プログラマブル コンパレータ動作を示します。表 6-3に示すように、各 DAC-X-CMP-MODE-CONFIG レジスタの CMP-X-MODE ビットを使用して、個々のコンパレータ チャネルをヒステリシスなし、ヒステリシスあり、ウィンドウ コンパレータ モードに構成できます。
| CMP-X-MODE のビット フィールド | コンパレータの構成 |
|---|---|
| 00 | 通常のコンパレータ モード。ヒステリシスまたはウィンドウ動作はありません。 |
| 01 | ヒステリシス コンパレータ モード。DAC-X-MARGIN-HIGH および DAC-X-MARGIN-LOW レジスタは、ヒステリシスを設定します。 |
| 10 | ウィンドウ コンパレータ モード。DAC-X-MARGIN-HIGH および DAC-X-MARGIN-LOW レジスタは、ウィンドウ境界を設定します。 |
| 11 | 無効な設定 |