JAJSX12 July 2025 AFE53004W
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安定動作 | ||||||
| オフセット誤差(1) (2) | 1.7V ≤ VDD ≤ 5.5V、 ミッドスケールの DAC、Hi-Z のコンパレータ入力、外部基準電圧で動作する DAC。 | -6 | 0 | 6 | mV | |
| オフセット誤差の時間ドリフト(1) | VDD = 5.5V、外部リファレンス電圧、TA = 125°C、Hi-Z モードの FB、フルスケールの DAC、0V の VFB または ゼロ スケールの DAC、1.84V の VFB、10 年間の連続動作に対してドリフトを規定 | 4 | mV | |||
| 出力 | ||||||
| 入力電圧 | VREF を VDD に接続、VFB 抵抗ネットワークをグランドに接続します | 0 | VDD | V | ||
| VREF を VDD に接続、VFB 抵抗ネットワークをグランドから切断 | 0 | VDD × (1/3 – 1/100) | ||||
| VOL | ロジック Low 出力電圧 | ILOAD = 100μA、オープン ドレインモードで出力 | 0.1 | V | ||
| ダイナミック性能 | ||||||
| tresp | 出力応答時間 | DAC はミッドスケールで 10 ビットの分解能、FB 入力は Hi-Z、FB ノードでの遷移ステップは (VDAC – 2LSB) から (VDAC + 2LSB)、遷移時間は出力の 10% から 90% の間で測定、出力電流は 100µA、コンパレータ出力はプッシュプル モードに設定、DAC 出力での負荷コンデンサは 25pF | 10 | μs | ||