JAJSQR2 july 2023 AFE7953
PRODUCTION DATA
TA = +25℃、ADC サンプリング・レート = 2949.12GHz での代表値。デフォルト条件:出力サンプル・レート = 491.52MSPS (1/6 にデシメーション)、fREF = 491.52MHz の PLL クロック・モード、AIN = -3dBFS、DSA 設定 = 4dB
1.8GHz 整合あり、1.75GHz で正規化 | ||
2.6GHz 整合あり、25℃の位相で正規化 | ||
1.8GHz 整合あり | ||
微分振幅誤差 = PIN(DSA 設定 - 1) - PIN(DSA 設定) + 1 |
1.8GHz 整合あり | ||
積分振幅誤差 = PIN(DSA 設定) - PIN(DSA 設定 = 0) + (DSA 設定) |
1.8GHz 整合あり | ||
微分位相誤差 = PhaseIN(DSA 設定 - 1) - PhaseIN(DSA 設定) |
1.8GHz 整合あり | ||
積分位相誤差 = Phase(DSA 設定) - Phase(DSA 設定 = 0) |
1.8GHz 整合あり、トーンからのオフセット 12.5MHz |
1.8GHz 整合あり、トーンからのオフセット 12.5MHz | ||
1.8GHz 整合あり、トーン間隔 = 20MHz、DSA = 4dB |
1.8GHz 整合あり、fin = 1900MHz、HD2 調整後に測定、DDC バイパス・モード (特性評価用テキサス・インスツルメンツ専用モード) |
1.8GHz 整合あり、fin = 1900MHz、HD2 調整後に測定、DDC バイパス・モード (特性評価用テキサス・インスツルメンツ専用モード) |
1.8GHz 整合あり、fin = 1900MHz、DDC バイパス・モード (特性評価用テキサス・インスツルメンツ専用モード) |
1.8GHz 整合あり、fin = 1900MHz、DDC バイパス・モード (特性評価用テキサス・インスツルメンツ専用モード) |
1.8GHz 整合あり、1/3 にデシメーション |
1.8GHz 整合あり、各トーン -7dBFS、20MHz のトーン間隔、すべての電源電圧は推奨動作条件の最小値、代表値、最大値 |
1.8GHz 整合あり、各チャネルについて 25℃のフルスケールで正規化 |
1.8GHz 整合あり | ||
微分振幅誤差 = PIN(DSA 設定 - 1) - PIN(DSA 設定) + 1 |
1.8GHz 整合あり | ||
積分振幅誤差 = PIN(DSA 設定) - PIN(DSA 設定 = 0) + (DSA 設定) |
1.8GHz 整合あり | ||
微分位相誤差 = PhaseIN(DSA 設定 - 1) - PhaseIN(DSA 設定) |
1.8GHz 整合あり | ||
積分位相誤差 = Phase(DSA 設定) - Phase(DSA 設定 = 0) |
1.8GHz 整合あり、fIN = 2610MHz、AIN = -3dBFS |
1.8GHz 整合あり、DSA 設定 = 12dB、トーンから 12.5MHz オフセット |
1.8GHz 整合あり、各トーンは -7dBFS、トーン間隔 = 20MHz |
1.8GHz 整合あり、トーン間隔 = 20MHz、DSA = 12dB |
1.8GHz 整合あり、fin = 1900MHz、HD2 調整後に測定、DDC バイパス・モード (特性評価用テキサス・インスツルメンツ専用モード) |
1.8GHz 整合あり、fin = 1900MHz、HD2 調整後に測定、DDC バイパス・モード (特性評価用テキサス・インスツルメンツ専用モード) |
1.8GHz 整合あり、fin = 1900MHz、DDC バイパス・モード (特性評価用テキサス・インスツルメンツ専用モード) |
1.8GHz 整合あり、fin = 1900MHz、DDC バイパス・モード (特性評価用テキサス・インスツルメンツ専用モード) |
1.8GHz 整合あり |
1.8GHz 整合あり、12.5MHz オフセット、すべての電源電圧は推奨動作条件の最小値、代表値、最大値 |