JAJSQR2 july 2023 AFE7953
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
fVCO1 | VCO1 の最小周波数 | 7.2 | GHz | |||
VCO1 の最大周波数 | 7.68 | GHz | ||||
fVCO2 | VCO2 の最小周波数 | 8.8 | GHz | |||
VCO2 の最大周波数 | 9.1 | GHz | ||||
fVCO3 | VCO3 の最小周波数 | 9.7 | GHz | |||
VCO3 の最大周波数 | 10.24 | GHz | ||||
fVCO4 | VCO4 の最小周波数 | 11.6 | GHz | |||
VCO4 の最大周波数 | 12.08 | GHz | ||||
DIVDAC | DAC サンプル・レート分周器 | 1、2、または 3 | ||||
DIVFBADC | DAC サンプル・レートからの ADC サンプル・レート分周器 | 1、2、3、4、6、または 8 | ||||
DIVRXADC | ADC サンプル・レート分周器 | 1、2、3、4、6、または 8 | ||||
PNVCO | 閉ループ位相ノイズ (FPLL = 11.79848GHz、FREF = 491.52MHz) | 600kHz | -113 | dBc/Hz | ||
800kHz | -116 | dBc/Hz | ||||
1MHz | -119 | dBc/Hz | ||||
1.8MHz | -125 | dBc/Hz | ||||
5MHz | -133 | dBc/Hz | ||||
50MHz | -141 | dBc/Hz | ||||
閉ループ位相ノイズ (FPLL = 8.84736GHz、FREF = 491.52MHz) | 600kHz | -114 | dBc/Hz | |||
800kHz | -118 | dBc/Hz | ||||
1MHz | -120 | dBc/Hz | ||||
1.8MHz | -127 | dBc/Hz | ||||
5MHz | -135 | dBc/Hz | ||||
50MHz | -142 | dBc/Hz | ||||
閉ループ位相ノイズ (FPLL = 9.8403GHz、FREF = 491.52MHz) | 600kHz | -113 | dBc/Hz | |||
800kHz | -116 | dBc/Hz | ||||
1MHz | -119 | dBc/Hz | ||||
1.8MHz | -125 | dBc/Hz | ||||
5MHz | -134 | dBc/Hz | ||||
50MHz | -140 | dBc/Hz | ||||
閉ループ位相ノイズ (FPLL = 7.86432GHz、FREF = 491.52MHz) | 600kHz | -116 | dBc/Hz | |||
800kHz | -119 | dBc/Hz | ||||
1MHz | -122 | dBc/Hz | ||||
1.8MHz | -127 | dBc/Hz | ||||
5MHz | -136 | dBc/Hz | ||||
50MHz | -143 | dBc/Hz | ||||
Frms | クロック PLL 積分位相誤差 (1) | fPLL = 11.79848GHz、[1kHz、100MHz] | -43.4 | dBc/Hz | ||
fPLL = 8.8536GHz、[1kHz、100MHz] | -47.6 | dBc/Hz | ||||
fPLL = 9.8304GHz、[1kHz、100MHz] | -46.2 | dBc/Hz | ||||
fPFD | PFD 周波数 | 100 | 500 | MHz | ||
PNpll_flat | 正規化された PLL フラット・ノイズ | fVCO = 11796.48MHz | -226.5 | dBc/Hz | ||
FREF | 入力クロック周波数 | 0.1 | 12 | GHz | ||
VSS | 入力クロック・レべル | 0.6 | 1.8 | Vppdiff | ||
結合 | AC 結合のみ | |||||
REFCLK 入力インピーダンス (2) | 並列抵抗 | 100 | Ω | |||
並列容量 | 0.5 | pF |