JAJSQR2 july 2023 AFE7953
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
IVDD1P8 | グループ 3A:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | モード 1a:2T2R - TDD、50%/50% デューティ・サイクル TX:125MSPS 入力、24x Int、fDAC = 3GSPS RX:fADC = 1.5GSPS、12x Dec、125MSPS 出力 fOUT = fIN = 1GHz SerDes:8b/10b、10Gbps TX/RX LMFS:1-4-8-1 |
345 | mA | ||
グループ 3B:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 286 | mA | ||||
グループ 3C:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 69 | mA | ||||
IVDD1P2 | グループ 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML、VDD1P2PLLCLKREF | 488 | mA | |||
IVDD0P9 | グループ 1A:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 599 | mA | |||
Pdiss | 消費電力 | 2399 | mW | |||
IVDD1P8 | グループ 3A:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | モード 1b:2T2R - TX アクティブ、RX スタンバイ、 TX:125MSPS 入力、24x Int、fDAC = 3GSPS RX:fADC = 1.5GSPS、12x Dec、125MSPS 出力 fOUT = fIN = 1GHz SerDes:8b/10b、10Gbps TX/RX LMFS:1-4-8-1 |
349 | mA | ||
グループ 3B:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 270 | mA | ||||
グループ 3C:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 69 | mA | ||||
IVDD1P2 | グループ 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML、VDD1P2PLLCLKREF | 531 | mA | |||
IVDD0P9 | グループ 1A:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 583 | mA | |||
Pdiss | 消費電力 | 2414 | mW | |||
IVDD1P8 | グループ 3A:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | モード 1c:2T2R - RX アクティブ、TX スタンバイ TX:125MSPS 入力、24x Int、fDAC = 3GSPS RX:fADC = 1.5GSPS、12x Dec、125MSPS 出力 fOUT = fIN = 1GHz SerDes:8b/10b、10Gbps TX/RX LMFS:1-4-8-1 |
341 | mA | ||
グループ 3B:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 302 | mA | ||||
グループ 3C:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 69 | mA | ||||
IVDD1P2 | グループ 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML、VDD1P2PLLCLKREF | 446 | mA | |||
IVDD0P9 | グループ 1A:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 616 | mA | |||
Pdiss | 消費電力 | 2384 | mW | |||
IVDD1P8 | グループ 3A:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | モード 2:2T2R - FDD TX:125MSPS 入力、24x Int、fDAC = 3GSPS RX:fADC = 1.5GSPS、12x Dec、125MSPS 出力 fOUT = 1GHz、fIN = 1GHz SerDes:8B/10b、10Gbps TX/RX LMFS:1-4-8-1 |
600 | mA | ||
グループ 3B:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 323 | mA | ||||
グループ 3C:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 69 | mA | ||||
IVDD1P2 | グループ 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML、VDD1P2PLLCLKREF | 703 | mA | |||
IVDD0P9 | グループ 1A:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 805 | mA | |||
Pdiss | 消費電力 | 3374 | mW | |||
IVDD1P8 | グループ 3A:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | モード 3a:2T2R - TDD、50%/50% デューティ・サイクル TX:500MSPS 入力、24x Int、fDAC = 12GSPS RX:fADC = 3GSPS、6x Dec、500MSPS 出力 fOUT = fIN = 3.5GHz SerDes:8b/20b、10Gbps TX/RX LMFS:2-4-4-1 |
361 | mA | ||
グループ 3B:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 306 | mA | ||||
グループ 3C:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 71 | mA | ||||
IVDD1P2 | グループ 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML、VDD1P2PLLCLKREF | 875 | mA | |||
IVDD0P9 | グループ 1A:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 1336 | mA | |||
Pdiss | 消費電力 | 3614 | mW | |||
IVDD1P8 | グループ 3A:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | モード 3b:2T2R - TX アクティブ、RX スタンバイ TX:500MSPS 入力、24x Int、fDAC = 12GSPS RX:fADC = 3GSPS、6x Dec、500MSPS 出力 fOUT = fIN = 3.5GHz SerDes:8b/20b、10Gbps TX/RX LMFS:2-4-4-1 |
345 | mA | ||
グループ 3B:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 277 | mA | ||||
グループ 3C:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 72 | mA | ||||
IVDD1P2 | グループ 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML、VDD1P2PLLCLKREF | 1123 | mA | |||
IVDD0P9 | グループ 1A:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 1473 | mA | |||
Pdiss | 消費電力 | 3958 | mW | |||
IVDD1P8 | グループ 3A:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | モード 3c:2T2R - RX アクティブ、TX スタンバイ TX:500MSPS 入力、24x Int、fDAC = 12GSPS RX:fADC = 3GSPS、6x Dec、500MSPS 出力 fOUT = fIN = 3.5GHz SerDes:8b/20b、10Gbps TX/RX LMFS:2-4-4-1 |
377 | mA | ||
グループ 3B:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 336 | mA | ||||
グループ 3C:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 71 | mA | ||||
IVDD1P2 | グループ 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML、VDD1P2PLLCLKREF | 627 | mA | |||
IVDD0P9 | グループ 1A:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 1198 | mA | |||
Pdiss | 消費電力 | 3270 | mW | |||
IVDD1P8 | グループ 3A:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | モード 4:2T2R - FDD TX:500MSPS 入力、24x Int、fDAC = 12GSPS RX:fADC = 3GSPS、6x Dec、500MSPS 出力 fOUT = 3.5GHz、fIN = 3.7GHz SerDes:8b/20b、10Gbps TX/RX LMFS:2-4-4-1 |
635 | mA | ||
グループ 3B:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 357 | mA | ||||
グループ 3C:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 72 | mA | ||||
IVDD1P2 | グループ 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML、VDD1P2PLLCLKREF | 1417 | mA | |||
IVDD0P9 | グループ 1A:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 1952 | mA | |||
Pdiss | 消費電力 | 5421 | mW | |||
IVDD1P8 | グループ 3A:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | モード 5a:2T2R - TDD、50%/50% デューティ・サイクル TX:デュアル 125MSPS 入力、48x Int、fDAC = 6GSPS、混在モード RX:デュアル fADC = 3GSPS、24x Dec、125MSPS 出力 fOUT = fIN = 3.5GHz SerDes:8b/20b、10Gbps TX/RX LMFS:1-8-16-1 |
363 | mA | ||
グループ 3B:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 302 | mA | ||||
グループ 3C:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 71 | mA | ||||
IVDD1P2 | グループ 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML、VDD1P2PLLCLKREF | 683 | mA | |||
グループ 1A:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 1177 | mA | ||||
消費電力 | 3234 | mW | ||||
IVDD1P8 | グループ 3A:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | モード 5b:2T2R - TX アクティブ、RX スタンバイ TX:デュアル 125MSPS 入力、48x Int、fDAC = 6GSPS、混在モード RX:デュアル fADC = 3GSPS、24x Dec、125MSPS 出力 fOUT = fIN = 3.5 および 3.6GHz SerDes:8b/20b、10Gbps TX/RX LMFS:1-8-16-1 |
349 | mA | ||
グループ 3B:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 273 | mA | ||||
グループ 3C:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 72 | mA | ||||
IVDD1P2 | グループ 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML、VDD1P2PLLCLKREF | 757 | mA | |||
IVDD0P9 | グループ 1A:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 1182 | mA | |||
Pdiss | 消費電力 | 3252 | mW | |||
IVDD1P8 | グループ 3A:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | モード 5c:2T2R - RX アクティブ、TX スタンバイ TX:デュアル 125MSPS 入力、48x Int、fDAC = 6GSPS、混在モード RX:デュアル fADC = 3GSPS、24x Dec、125MSPS 出力 fOUT = fIN = 3.5 および 3.6GHz SerDes:8b/20b、10Gbps TX/RX LMFS:1-8-16-1 |
377 | mA | ||
グループ 3B:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 331 | mA | ||||
グループ 3C:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 71 | mA | ||||
IVDD1P2 | グループ 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML、VDD1P2PLLCLKREF | 610 | mA | |||
IVDD0P9 | グループ 1A:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 1172 | mA | |||
Pdiss | 消費電力 | 3217 | mW | |||
IVDD1P8 | グループ 3A:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | モード 6:2T2R FDD TX:デュアル 125MSPS 入力、48x Int、fDAC = 6GSPS、混在モード RX:デュアル fADC = 3GSPS、24x Dec、125MSPS 出力 fOUT = 3.5 および 3.55GHz、fIN = 3.6 および 3.65GHz SerDes:8b/10b、10Gbps TX/RX LMFS:1-8-16-1 |
639 | mA | ||
グループ 3B:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 351 | mA | ||||
グループ 3C:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 72 | mA | ||||
IVDD1P2 | グループ 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML、VDD1P2PLLCLKREF | 1046 | mA | |||
IVDD0P9 | グループ 1A:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 1734 | mA | |||
Pdiss | 消費電力 | 4770 | mW | |||
IVDD1P8 | グループ 3A:VDD1P8FB + VDD1P8RX + VDD1P8TX | モード 7:モード 2 と同じ構成、スリープ・モード。SLEEP ピンは High にする。 | 22 | mA | ||
グループ 3B:VDD1P8FBCLK + VDD1P8RXCLK + VDD1P8TXDAC + VDD1P8GPIO + VDDA1P8 | 181 | mA | ||||
グループ 3C:VDD1P8PLL + VDD1P8PLLVCO | 16 | mA | ||||
IVDD1P2 | グループ 2:VDD1P2FB、VDD1P2RX、VDD1P2TXCLK、VDD1P2TXENC、VDD1P2FBCML、VDD1P2RXCML、VDD1P2PLLCLKREF | 49 | mA | |||
IVDD0P9 | グループ 1A:DVDD0P9 + VDDT0P9 | 213 | mA | |||
Pdiss | 消費電力 | 649 | mW |