JAJSQR2 july 2023 AFE7953
PRODUCTION DATA
最小値 | 公称値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
タイミング:SYSREF+/- | |||||
ts(SYSREF) | セットアップ時間、SYSREF+/- 有効から CLK+/- の立ち上がりエッジまで | 50 | ps | ||
th(SYSREF) | ホールド時間、CLK+/- の立ち上がりエッジの後の SYSREF+/- 有効の期間 | 50 | ps | ||
タイミング:シリアル・ポート | |||||
ts(SENB) | SCLK の立ち上がりエッジまでの SENB のセットアップ時間 | 15 | ns | ||
th(SENB) | SCLK の最後の立ち上がりエッジの後の SENB のホールド時間 (1) | 5 + tSCLK | ns | ||
ts(SDIO) | セットアップ時間、SDIO 有効から SCLK の立ち上がりエッジまで | 15 | ns | ||
th(SDIO) | ホールド時間、SCLK の立ち上がりエッジの後の SDIO 有効の期間 | 5 | ns | ||
t(SCLK)_W | 最小 SCLK 周期:レジスタ書き込み | 25 | ns | ||
t(SCLK)_R | 最小 SCLK 周期:レジスタ読み取り | 50 | ns | ||
td(data_out) | SCLK の立ち下がりエッジの後の最小データ出力遅延 | 0 | ns | ||
SCLK の立ち下がりエッジの後の最大データ出力遅延 | 15 | ns | |||
tRESET | 最小 RESET パルス幅 | 1 | ms |