JAJSQZ4C March 2023 – January 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 6-6 および図 6-6 に、このデバイスのパワーダウン シーケンスを示します。
| 波形 | 電源 / 信号名 |
|---|---|
| A | VSYS、VMON_VSYS |
| B | VDDSHV_CANUART(1)、VDDSHV_MCU(1)、VDDSHV0(1)、 VDDSHV1(1)、 VDDSHV2(1)、 VDDSHV3(1)、 VDDA_3P3_USB, VMON_3P3_SOC |
| C | VDDSHV_CANUART(2)、VDDSHV_MCU(2)、VDDSHV0(2)、VDDSHV1(2)、VDDSHV2(2)、VDDSHV3(2)、VDDA_MCU、VDDS_OSC0、VDDA_PLL0、VDDA_PLL1、VDDA_PLL2、VDDA_PLL3、VDDA_PLL4、VDDA_1P8_CSIRX0、VDDA_1P8_USB、VDDA_TEMP0、VDDA_TEMP1、VDDA_TEMP2、VMON_1P8_SOC |
| D | VDDSHV4(3)、VDDSHV5(3)、VDDSHV6(3) |
| E | VDDS_DDR、VDDS_DDR_C |
| F | VDD_CANUART(4) |
| G | VDD_CANUART(5)、VDD_CORE(5)、VDDA_CORE_CSIRX0(5)、VDDA_CORE_USB0(5)、VDDA_DDR_PLL0(5) |
| H | VDD_CANUART(6)、VDD_CORE(6)、VDDA_CORE_CSIRX0(6)、VDDA_CORE_USB0(6)、VDDA_DDR_PLL0(6)、VDDR_CORE |
| I | VPP |
| J | MCU_PORz |
| K | MCU_OSC0_XI、MCU_OSC0_XO |
図 6-6 パワーダウン シーケンス