JAJSQZ4C March 2023 – January 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 信号名 [1] | ピンの種類 [2] | 説明 [3] | AMB ピン [4] | ANF ピン [4] |
|---|---|---|---|---|
| GPIO0_0 | IO | 汎用入出力 | L22 | L22 |
| GPIO0_1 | IO | 汎用入出力 | K22 | K22 |
| GPIO0_2 | IO | 汎用入出力 | L21 | L21 |
| GPIO0_3 | IO | 汎用入出力 | J21 | J21 |
| GPIO0_4 | IO | 汎用入出力 | J18 | J18 |
| GPIO0_5 | IO | 汎用入出力 | J19 | J19 |
| GPIO0_6 | IO | 汎用入出力 | H18 | H18 |
| GPIO0_7 | IO | 汎用入出力 | K21 | K21 |
| GPIO0_8 | IO | 汎用入出力 | H19 | H19 |
| GPIO0_9 | IO | 汎用入出力 | J20 | J20 |
| GPIO0_10 | IO | 汎用入出力 | J22 | J22 |
| GPIO0_11 | IO | 汎用入出力 | H21 | H21 |
| GPIO0_12 | IO | 汎用入出力 | G19 | G19 |
| GPIO0_13 (1) | IO | 汎用入出力 | K20 | K20 |
| GPIO0_14 (1) | IO | 汎用入出力 | G20 | G20 |
| GPIO0_15 | IO | 汎用入出力 | N21 | N21 |
| GPIO0_16 | IO | 汎用入出力 | N20 | N20 |
| GPIO0_17 | IO | 汎用入出力 | N19 | N19 |
| GPIO0_18 | IO | 汎用入出力 | N18 | N18 |
| GPIO0_19 | IO | 汎用入出力 | N17 | N17 |
| GPIO0_20 | IO | 汎用入出力 | P18 | P18 |
| GPIO0_21 | IO | 汎用入出力 | P19 | P19 |
| GPIO0_22 | IO | 汎用入出力 | P21 | P21 |
| GPIO0_23 | IO | 汎用入出力 | P22 | P22 |
| GPIO0_24 | IO | 汎用入出力 | R19 | R19 |
| GPIO0_25 | IO | 汎用入出力 | R20 | R20 |
| GPIO0_26 | IO | 汎用入出力 | R22 | R22 |
| GPIO0_27 | IO | 汎用入出力 | T22 | T22 |
| GPIO0_28 | IO | 汎用入出力 | R21 | R21 |
| GPIO0_29 | IO | 汎用入出力 | T20 | T20 |
| GPIO0_30 | IO | 汎用入出力 | T21 | T21 |
| GPIO0_31 | IO | 汎用入出力 | N22 | N22 |
| GPIO0_32 | IO | 汎用入出力 | L18 | L18 |
| GPIO0_33 | IO | 汎用入出力 | L17 | L17 |
| GPIO0_34 | IO | 汎用入出力 | K19 | K19 |
| GPIO0_35 | IO | 汎用入出力 | L19 | L19 |
| GPIO0_36 | IO | 汎用入出力 | M18 | M18 |
| GPIO0_37 | IO | 汎用入出力 | R18 | R18 |
| GPIO0_38 | IO | 汎用入出力 | R17 | R17 |
| GPIO0_39 | IO | 汎用入出力 | K17 | K17 |
| GPIO0_40 | IO | 汎用入出力 | K18 | K18 |
| GPIO0_41 | IO | 汎用入出力 | M19 | M19 |
| GPIO0_42 | IO | 汎用入出力 | M21 | M21 |
| GPIO0_43 (1) | IO | 汎用入出力 | M22 | M22 |
| GPIO0_44 (1) | IO | 汎用入出力 | M20 | M20 |
| GPIO0_45 | IO | 汎用入出力 | U22 | U22 |
| GPIO0_46 | IO | 汎用入出力 | U21 | U21 |
| GPIO0_47 | IO | 汎用入出力 | U20 | U20 |
| GPIO0_48 | IO | 汎用入出力 | U19 | U19 |
| GPIO0_49 | IO | 汎用入出力 | T19 | T19 |
| GPIO0_50 | IO | 汎用入出力 | U18 | U18 |
| GPIO0_51 | IO | 汎用入出力 | V22 | V22 |
| GPIO0_52 | IO | 汎用入出力 | V21 | V21 |
| GPIO0_53 | IO | 汎用入出力 | V19 | V19 |
| GPIO0_54 | IO | 汎用入出力 | V18 | V18 |
| GPIO0_55 | IO | 汎用入出力 | W22 | W22 |
| GPIO0_56 | IO | 汎用入出力 | W21 | W21 |
| GPIO0_57 | IO | 汎用入出力 | W20 | W20 |
| GPIO0_58 | IO | 汎用入出力 | W19 | W19 |
| GPIO0_59 | IO | 汎用入出力 | Y21 | Y21 |
| GPIO0_60 | IO | 汎用入出力 | Y22 | Y22 |
| GPIO0_61 | IO | 汎用入出力 | T18 | T18 |
| GPIO0_62 | IO | 汎用入出力 | U17 | U17 |
| GPIO0_63 | IO | 汎用入出力 | V17 | V17 |
| GPIO0_64 | IO | 汎用入出力 | AA22 | AA22 |
| GPIO0_65 (1) | IO | 汎用入出力 | G21 | G21 |
| GPIO0_66 (1) | IO | 汎用入出力 | F20 | F20 |
| GPIO0_67 (1) | IO | 汎用入出力 | F21 | F21 |
| GPIO0_68 (1) | IO | 汎用入出力 | E20 | E20 |
| GPIO0_69 (1) | IO | 汎用入出力 | H22 | H22 |
| GPIO0_70 (1) | IO | 汎用入出力 | G22 | G22 |
| GPIO0_71 (1) | IO | 汎用入出力 | F22 | F22 |
| GPIO0_72 (1) | IO | 汎用入出力 | E21 | E21 |
| GPIO0_73 | IO | 汎用入出力 | W16 | W16 |
| GPIO0_74 | IO | 汎用入出力 | AB17 | AB17 |
| GPIO0_75 | IO | 汎用入出力 | Y17 | Y17 |
| GPIO0_76 | IO | 汎用入出力 | V16 | V16 |
| GPIO0_77 | IO | 汎用入出力 | Y16 | Y16 |
| GPIO0_78 | IO | 汎用入出力 | AA17 | AA17 |
| GPIO0_79 | IO | 汎用入出力 | AA15 | AA15 |
| GPIO0_80 | IO | 汎用入出力 | AA16 | AA16 |
| GPIO0_81 | IO | 汎用入出力 | AB16 | AB16 |
| GPIO0_82 | IO | 汎用入出力 | V15 | V15 |
| GPIO0_83 | IO | 汎用入出力 | W15 | W15 |
| GPIO0_84 | IO | 汎用入出力 | V14 | V14 |
| GPIO0_85 | IO | 汎用入出力 | V13 | V13 |
| GPIO0_86 | IO | 汎用入出力 | V12 | V12 |
| GPIO0_87 | IO | 汎用入出力 | Y19 | Y19 |
| GPIO0_88 | IO | 汎用入出力 | AB19 | AB19 |
| GPIO0_89 | IO | 汎用入出力 | AA19 | AA19 |
| GPIO0_90 | IO | 汎用入出力 | Y18 | Y18 |
| GPIO0_91 | IO | 汎用入出力 | AA18 | AA18 |