JAJSQZ4C March 2023 – January 2025 AM62A1-Q1 , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
表 6-40、表 6-41、図 6-32、表 6-42、図 6-33 に、CPTS のタイミング条件、タイミング要件、スイッチング特性を示します。
| パラメータ | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 入力条件 | ||||
| SRI | 入力スルーレート | 0.5 | 5 | V/ns |
| 出力条件 | ||||
| CL | 出力負荷容量 | 2 | 10 | pF |
| 番号 | パラメータ | 説明 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | tw(HWTSPUSHH) | パルス幅、HWnTSPUSH High | 12P(1) + 2 | ns | |
| T2 | tw(HWTSPUSHL) | パルス幅、HWnTSPUSH Low | 12P(1) + 2 | ns | |
| T3 | tc(RFT_CLK) | サイクル時間、RFT_CLK | 5 | 8 | ns |
| T4 | tw(RFT_CLKH) | パルス幅、RFT_CLK high | 0.45T(2) | ns | |
| T5 | tw(RFT_CLKL) | パルス幅、RFT_CLK low | 0.45T(2) | ns |
図 6-32 CPTS のタイミング要件| 番号 | パラメータ | 説明 | ソース | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T6 | tw(TS_COMPH) | パルス幅、TS_COMP high | 36P(1) - 2 | ns | ||
| T7 | tw(TS_COMPL) | パルス幅、TS_COMP low | 36P(1) - 2 | ns | ||
| T8 | tw(TS_SYNCH) | パルス幅、TS_SYNC high | 36P(1) - 2 | ns | ||
| T9 | tw(TS_SYNCL) | パルス幅、TS_SYNC low | 36P(1) - 2 | ns | ||
| T10 | tw(SYNC_OUTH) | パルス幅、SYNCn_OUT High | TS_SYNC | 36P(1) - 2 | ns | |
| GENF | 5P(1) - 2 | ns | ||||
| T11 | tw(SYNC_OUTL) | パルス幅、SYNCn_OUT Low | TS_SYNC | 36P(1) - 2 | ns | |
| GENF | 5P(1) - 2 | ns | ||||
図 6-33 CPTS スイッチング特性詳細については、デバイスのテクニカル リファレンス マニュアルの「データ移動アーキテクチャ (DMA)」の章を参照してください。